Mitä vihreä asemointipiiri tarkoittaa asemoinnissa?

  • Päivitetty

Vihreä asemointipiiri on toleranssiohje

Kun käytät kontrollipisteitä asemointiprosessin aikana, takymetri tarkistaa ensin, kuinka tarkkoja mitatut kontrollipisteet ovat digitaaliseen suunnitelmaan nähden. Jos mittausvirheitä esiintyy, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, työkalu laskee, millä tarkkuustasolla se voi suorittaa sovelluksia käyttäen kontrollipistemittauksiasi.

Vihreä ympyrä, joka näkyy asemoinnin jälkeen kontrollipisteiden kanssa, edustaa työaluetta, joka vastaa asettamaasi toleranssia. Jos olet asettanut 2D-asettelun asetuksissa toleranssiksi 4 mm (eli et halua mittaustesi poikkeavan enempää kuin 4 mm), ohjelmisto näyttää vihreänä vain alueen, jolla se voi luotettavasti ohjata sinua tuohon tarkkuustasoon.

Tämä tarkoittaa, että tämän alueen ulkopuolella toivottua tarkkuutta ei todennäköisesti saavuteta. Toisaalta, jos olet vihreällä ympyrällä rajatussa alueessa, voit kohtuudella odottaa saavasi kyseisen tarkkuuden.

Huomioithan: tämä tarkkuusarvio ei ota huomioon muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tarkkuuteen, kuten prisman varren tasaus, maamerkkien virheet tai muut prosessisi vaiheet, jotka voivat aiheuttaa virheitä.

Esimerkkejä siitä, miten asemointipiiri auttaa:

Huonojen asemointiasetusten havaitseminen helposti:

Katso alla olevaa esimerkkiä. Ohjelmisto auttaa minua ymmärtämään, että asemointiasetukseni eivät todennäköisesti ole optimaaliset:

Olen mitannut kaksi kontrollipistettä. Näet näytön oikeasta alakulmasta, että "asettelutoleranssini" on 10 mm. Käyttäen vain kahta kontrollipistettä ja mittausteni tarkkuuden perusteella ohjelmisto varoittaa, että takymetri pystyy ohjaamaan minua vain 10 mm tarkkuuteen pienellä ympyrällä merkityllä alueella. Kaikki muu tämän ulkopuolella on todennäköisesti epätarkkaa.

Pitäisikö minun käyttää tätä asemointia? Todennäköisesti ei. Minun tulisi löytää parempi kontrollipistesetti.

Huomaa nyt, mitä tapahtuu, kun nostan toleranssini 4 mm tarkkuuteen:

Ohjelmisto ei pysty näyttämään asemointipiiriä – mikä viittaa siihen, että kontrollipisteiden asettelu on liian huono 4 mm tarkkuuteen asettelua varten.

Näe helposti, miten kontrollipisteesi vaikuttavat tarkkuuspotentiaaliisi:

Pysytään yllä olevassa esimerkissä ja katsotaan, mitä tapahtuu asemointipiirille, kun lisäämme kontrollipisteitä. Pidän toleranssiasetukseni 4 mm:nä 2D-asettelussa:

Alla näet, että olen nyt mitannut kahdeksan eri kontrollipistettä työmaani ympärillä, ja lopulta sain asemointipiirin, joka osoittaa, missä 4 mm tarkkuusvaatimukset voidaan säilyttää.

Tältä asemointipiiri näyttää, jos haluan säilyttää 6 mm tarkkuuden:

Miten voit optimoida asemointipiiriä?

Pelkästään varmistamalla, että sinulla on tarkat kontrollipisteet, ohjelmisto tarjoaa hyödyllisiä työkaluja asemointipiirin optimoimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun olet mitannut kontrollipisteesi, siirry oikeassa yläkulmassa olevaan "Mittaustiedot"-välilehteen. Se näyttää jokaisen mittaamasi kontrollipisteen sekä niiden poikkeamat. Lyhyesti sanottuna nämä poikkeamat kuvaavat, kuinka paljon työkalu joutui säätämään kyseisen kontrollipisteen mitattua sijaintia, jotta se "soveltuisi" digitaaliseen suunnitelmaan.

Oletuksena ohjelmisto käyttää kaikkia mittaamiasi kontrollipisteitä laskiessaan asemointipiiriä, jonka kanssa aiot työskennellä. Sinulla on kuitenkin mahdollisuus poistaa manuaalisesti tai antaa ohjelmiston automaattisesti päätellä ne kontrollipisteet, jotka ovat todennäköisesti epätarkkoja ja heikentävät mittaus- ja asemointitarkkuuttasi.

Esimerkiksi klikkaa yllä olevasta listasta "Ehdota parasta valintaa" nähdäksesi, voiko ohjelmisto poistaa joitakin huonosti mitattuja kontrollipisteitä asemointilaskelmasta:

 

 

Näet, että ohjelmisto pystyi löytämään kontrollipisteet, joiden avulla voit suorittaa asemoinnin mahdollisimman tarkasti annettujen kontrollipisteiden perusteella. 4 mm asettelutarkkuudella voin luottavaisesti asettaa koko työmaa-alueen.

Miten asettelutoleranssini vaikuttaa tarkkuuteeni asemoinnissa?

Takymetri ohjaa sinua aina mahdollisimman tarkasti, riippumatta työkalun toleranssiasetuksesta. Toleranssiasetuksella on kaksi perustoimintoa:

  1. Sovellusten värin muuttaminen vihreäksi tai punaiseksi työn aikana, jotta näet visuaalisesti mittaukset, jotka ovat toleranssisi sisällä tai sen ulkopuolella.

    • Esimerkiksi 6 mm toleranssilla asettelussa sijaintisi ristikkäiset muuttuvat vihreiksi vasta, kun olet 6 mm päässä pisteestäsi, kuten alla olevassa kuvakaappauksessa.

  2. Näyttää realistiset työalueet, jotka pitävät sinut toleranssisi sisällä asemointiprosessin aikana (kuten tässä artikkelissa on käsitelty).

Riippumatta toleranssistasi työkalu ohjaa sinua aina pisteidesi laskettuun "0" sijaintiin suhteessa tekemääsi asemointiin. Jos näiden pisteiden laskettu sijainti on virheellinen, se riippuu yksinkertaisesti käyttäjän huolellisuudesta asemoida työkalu tarkasti ja pitää se tarkkana työpäivän aikana.

Lisäapua tarkkuuteen liittyvissä asioissa löydät tästä artikkelista.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

3/4 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.