Mitä tiedostotyyppejä HCL hyväksyy tuontiin?

  • Päivitetty

HCL hyväksyy tiedostoja, jotka sisältävät piirustuksia ja pisteitä:

Alla on luettelo syistä, miksi sinun saattaa olla tarpeen ladata tiedosto, ja mitkä tiedostotyypit ovat hyväksyttäviä tabletilla:

  1. Piirustustiedosto: tiedosto, joka kuvaa viivatyötä ja elementtejä, jotka esittävät työstämääsi suunnittelua
    • .dwg, .dxf, .ifc tiedostotyyppi
      • Piirustustiedot, jotka kuvaavat viivatyötä, tekstiä ja muuta tietoa, joka liittyy projektin digitaaliseen versioon. On tärkeää tietää MITAT, joilla piirustus on laadittu tai tallennettu (esim. jos viiva on "10" yksikköä pitkä, tarkoittaako se 10 jalkaa, millimetriä, metriä jne.?). Jos mitat ovat väärin, suunnittelu on väärässä mittakaavassa.
  2. Pistetiedosto: tiedosto, joka sisältää projektin pistekoordinaattitiedot, jota työstät. Nämä pisteet ovat yleensä myös linkitetty samaan koordinaattijärjestelmään kuin piirustustiedosto projektissa.
    • TXT- tai CSV-tiedostotyyppi
      • Tallennetut tiedot, joissa eri arvot on erotettu välimerkillä. Käyttäjien tulisi tietää seuraavat tiedot ennen näiden tiedostojen tuontia:
        • MITAT: Missä mitoissa tiedosto on lähetetty? mm, cm, m, tuumaa, US-jalkaa, Int-jalkaa
        • KOORDINAATIT: Mikä on tietojen koordinaattijärjestys? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • EROTIN: Mikä välimerkki erottaa datapisteet? (Väli, TAB, ",", ":", ";")
      • Jos jokin yllä olevista tiedoista valitaan väärin, pisteet voidaan tulkita väärin, mikä johtaa virheelliseen koordinaattipaikkaan.
  3. Projektitiedosto: Hilti-spesifinen tiedostotyyppi, joka sisältää kaikki kyseisen projektin piirustukset, pisteet ja työt, joita aiot työstää HCL:ssä.
    • HPL30-tiedostotyyppi
      • Sisältää kaikki kyseisessä projektissa käytetyt erityyppiset pisteet: asemapisteet, ohjauspisteet, asettelupisteet, mitatut pisteet
      • Sisältää kaikki CAD-elementit, joita on käytetty projektissa: alkuperäinen CAD-tiedosto, joka on tuotu, kaikki lisäkäyttäjän luomat elementit (kuten pisteet, viivat, kaaret, ympyrät).

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/3 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.