Mitä kenttäkalibrointi on, ja miten suoritan sen PLT 400:lle?

  • Päivitetty

Mitä kenttäkalibrointi on?

Kenttäkalibrointi pitää työkalun tarkkana. Se on tarkistus työkalun uudelleen kohdistamiseksi kuljetuksen/käsittelyn, varastoinnin, lämpötilan muutosten, kulumisen ja kenttäasennuksen epäjohdonmukaisuuksien jälkeen. Ilman kenttäkalibrointia työkalun sensorit voisivat olla väärässä linjassa, mikä johtaisi epätarkkoihin mittauksiin.

Kenttäkalibroinnit ovat suuri osa sitä, miten kokonaisasemat ylläpitävät mittaustensa luotettavuutta. Vanhemmat kokonaisasemat, kuten PLT 300 ja POS 150/180, vaativat käyttäjiä suorittamaan kenttäkalibroinnit manuaalisesti, mikä saattoi johtaa virheisiin. PLT 400 automatisoi tämän prosessin, varmistaen luotettavammat ja johdonmukaisemmat tulokset poistamalla ihmisen tekemät virheet.

Kokonaisaseman peilien (katso alla) sekä työkalun pohjassa olevan kollimaattorin avulla työkalu kohdistaa akselinsa laserin ja prisma-seurannan kanssa varmistaen, että se on keskitetty. Huomaat, että kalibroinnin aikana työkalu pyörii useita kertoja, tarkistaen akselit kaikilla mahdollisilla tavoilla varmistaakseen, että 360° vaakasuora ja pystysuora kierto pitää prisma-seurannan ja EDM:n (laser) keskitettynä mittausten aikana.

Mitkä osat PLT 400:sta osallistuvat kalibrointiin?

Kokonaisasemassa on neljä keskeistä kohtaa kaukoputkessa, joita käytetään kenttäkalibroinnissa: linssi (1), kollimaattori (2) ja kaksi kalibrointipeiliä (3). Nämä kohdat ohjaavat kalibrointeja ja mittauksia työkalun käytön aikana, ja jos mikään (yleensä vesi tai pöly) estää niitä, se voi johtaa kalibrointi- ja mittausvirheisiinPicture3.png

Miten suoritan oman kenttäkalibrointini?

Suorittaaksesi oman kenttäkalibrointisi milloin tahansa, avaa kenttäkalibrointi-sovellus tabletilla:

Kun sovellus on avattu, tiedä, että prosessin suorittaminen kestää noin 3 minuuttia aloittamisen jälkeen. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Automaattinen kenttäkalibrointi – tämä kohdistaa linssin optisen polun varmistaakseen, että EDM (laser) ja prisma-seuranta lukevat tarkasti kaikissa kulmissa, joihin työkalu kääntyy.

  2. Kompensaattorin kalibrointi – varmistaa, että kallistussensorin kaksiakselinen mekanismi lukee tarkasti ja pitää työkalun pystysuorassa.

Yleensä on suositeltavaa suorittaa molemmat kenttäkalibroinnin osat, kun käynnistät prosessin manuaalisesti.

Paina vain vihreää valintamerkkiä, ja työkalu suorittaa kalibrointiprosessinsa. On suositeltavaa tehdä tämä manuaalisesti aina, kun tarkkuuteen liittyviä huolia ilmenee, kuten huonot takanäytön tarkistukset asemoinnin jälkeen, äkillinen lämpötilan muutos tai huoli siitä, että työkalu on saattanut liikkua työmaavärinöiden vuoksi.

Mitä jos kalibrointi epäonnistuu?

Jos kalibroinnit epäonnistuvat, syynä on usein se, että yllä kuvatut peilit tai linssit eivät ole luettavissa kunnolla. Ensimmäinen askel on puhdistaa nämä linssit, kuten mainittu tässä artikkelissa. Toinen syy epäonnistumiseen voi olla, että työkalu on yli 5° vinossa ja se tarvitsee säätöä.

Alla olevissa kuvissa näet, miten vesi voi erityisesti estää kollimaattorin, mikä johtaa kalibrointivirheisiin. Kuiva liina auttaa tämän poistamisessa.

Kaukoputken alaosan ja kollimaattorin välinen rako on hyvin pieni (alle 3 mm). Jos kaukoputkessa on vettä, se voi helposti tippua työkalun pohjalle ja kerääntyä kollimaattorin ympärille. Siksi ennen kalibrointia, vaikka kollimaattori olisi kuiva, varmista, että myös kaukoputki on kuiva.

Jos kalibrointi epäonnistuu edelleen peilien puhdistamisen jälkeen, varmista, että työkalu on vaakasuorassa ja yritä uudelleen. Jos epäonnistuminen jatkuu, ota yhteyttä paikallisiin Hilti-edustajiin saadaksesi apua seuraavissa vaiheissa.

Milloin kenttäkalibrointi käynnistyy automaattisesti?

Kenttäkalibrointi käynnistyy sekä sisäisten lämpötilamuutosten että kallistussensorin havaitessa, että työkalu on yli 5° vinossa.

Sisäisten lämpötilamuutosten osalta työkalu mittaa sekä kaukoputken että alidaadin lämpötilaa. Kaukoputki on alue, jossa EDM:n, prisma-seurannan ja muiden mittauksissa käytettävien mekanismien osat sijaitsevat. Alidaadi on alue, jossa kallistussensorit sijaitsevat pään alaosassa. Näiden kahden alueen sisäiset lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa komponenttien laajenemista tai kutistumista, mikä johtaa etäisyys- tai kulmamittausvirheisiin, ellei kalibrointia suoriteta.

Siksi käynnistyksen yhteydessä PLT 400 kalibroi aina sisäisen lämpötilan 10° C muutoksesta, kun se sopeutuu työskentelyalueeseen. Sen jälkeen automaattinen kalibrointi tapahtuu 60 minuutin välein lämpötilan säätöjen tekemiseksi.

Voinko lisätä tai vähentää kenttäkalibrointien automaattista tiheyttä?

Kyllä – tämä säädetään asetussivulla:

Voit säätää tiheyden "matala" (matalan tiheyden tila) tai pitää sen "normaalina". Jos tiheys muutetaan "matalaksi", automaattiset kalibroinnit vähenevät käynnistyksen yhteydessä, eli kenttäkalibrointia ei pitäisi tapahtua ennen kuin 60 minuuttia ensimmäisen kalibroinnin jälkeen, kun työkalu yhdistetään tablettiin ensimmäistä kertaa.

Normaalitilassa työkalu kuitenkin käynnistää automaattisesti kalibroinnin, kun sisäinen lämpötila nousee 10° käynnistyksen jälkeen, riippumatta kuluneesta ajasta. Tämän ensimmäisen "lämpötila"kalibroinnin jälkeen ensimmäisen työskentelytunnin aikana, kalibrointi tapahtuu automaattisesti 60 minuutin välein.

Huomaa, että tämä ei koske kallistussensorin säätöä vaakasuoruuden ylläpitämiseksi. Jos työkalu kallistuu yli 5°, sen täytyy säätää itseään tarkkuuden säilyttämiseksi, riippumatta sisäisestä lämpötilasta.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

3/4 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.