Mitä "Absoluuttinen korkeus" -näyttötoiminto tarkoittaa kohdassa "Aseta vertauskorkeus"?

  • Päivitetty

Absoluuttisen korkeuden näyttötoiminnon tarkoitus

Tämä näyttövaihtoehto koskee vain tilanteita, joissa työskentelet korkeuksien kanssa ja sinun täytyy säätää, miten korkeusarvot näkyvät asemoinnin jälkeen.

Tälle on kaksi pääasiallista käyttötarkoitusta, molemmat liittyvät korkeuden säätämiseen merenpinnan tasoon nähden tai siitä poispäin:

  1. Ohjauspisteiden korkeudet mitataan merenpinnan tasosta, mutta CAD-elementit ja asemointipisteet ovat eri korkeuksilla. Haluat säätää ohjauspisteen visuaalista korkeutta vastaamaan paremmin käyttämääsi CAD-tiedostoa.
  2. CAD-elementit ja asemointipisteet ovat merenpinnan tasolla (kuten siviilipiirustuksessa), mutta ohjauspisteiden korkeudet eivät ole. Haluat säätää ohjauspisteiden korkeuksia työnkulun aikana vastaamaan CAD-korkeuksia.

Huomautus: tämä on vain visuaalista tarkoitusta varten. Viety pisteaineisto tallentaa pisteiden korkeudet todellisen asemoinnin aikana määritetyn aseman korkeuden mukaan. Lisätietoja asemoinnista korkeuksien kanssa löytyy tästä artikkelista.

Ohje: Sovelluksen avaaminen

Avaa sovellus siirtymällä kohtaan "aseta aseman korkeus" ja valitse "absoluuttinen korkeus" -vaihtoehto:

Ohje: Oikeiden parametrien asettaminen

Yllä olevassa esimerkissä asemani korkeus asetettiin 1,5 m:iin. Olen ilmoittanut 400 m:n korkeuden säädön, jotta se näkyy arvona 401,5 m, mikä tiedän olevan oikea korjaus merenpinnan saavuttamiseksi sen ohjauspisteen tai vertauskorkeuden perusteella, jonka alun perin mittasin.

Nyt - visuaalisesti ohjelmistoni ohjaa minua asemointipisteisiini ikään kuin olisin tässä uudessa korkeudessa. Sekä asemointi- että ohjauspisteiden arvot säätyvät visuaalisesti näyttämään tämän uuden korkeusarvon pisteiden listassa ja CAD-tiedostossa.

Ohje: Tuodun aineiston korkeuden säätäminen

Näitä parametreja tarvitsee säätää vain, jos aseman korkeuden säätäminen itsessään ei riitä saamaan haluamiasi korkeusarvoja.

Esimerkki: Ohjauspisteen ja CAD-korkeuden säätäminen

Yllä olevassa esimerkissä tuomani ohjauspistetiedoston korkeudet eivät olleet merenpinnan tasolla. Haluan kuitenkin, että ohjauspisteet ovat visuaalisesti merenpinnan tasolla työni aikana. Siksi, kuten yllä olevassa esimerkissä on osoitettu, olen säätänyt merenpinnan korjausta näyttämään 400 m. Total station, joka oli asemoinnissa "rakennuksen nollakohdassa", säätää automaattisesti sijaintinsa tämän uuden arvon perusteella näyttääkseen korkeutensa korjauksen mukaisesti.

Myös asemointipisteeni perustuivat samaan korkeussysteemiin kuin ohjauspisteet, ja haluan niidenkin mukautuvan. Nyt, kun asemoin, kaikki korkeusarvoni näkyvät tämän korjauksen perusteella.

Lopullinen suositus:

Tämä toiminto on tarkoitettu vain mukavuussyistä. Jos työnkulussasi pystyt hallitsemaan korkeuksia säätämättä korkeusarvoja tällä näytöllä, jatka niin. 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.