Tässä artikkelissa käsitellään PLT 400:n käyttöohjetta, jotta ymmärrät PLT 400:n perustekniset tiedot. Jos tarvitset teknistä tietoa PLT 400:n tarkkuudesta, katso sen sijaan tämä artikkeli.
PLT 400:n tekniset tiedot
- Paino ilman akkua: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Nimellisjännite: 21,6 V
- Käytä PLT 400 -takymetrien kanssa vain B22/4.0-akkuja tai, jos käytät PLT 400-22 -mallia (Nuron-akkumalli), käytä vain B-22 55- ja B-22 85-akkuja.
-
Suurin korkeus merenpinnasta: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Tämä tarkoittaa, ettei laitetta pidä käyttää yli 2 000 metrin korkeudessa merenpinnasta. Syynä on se, että korkeammilla paikoilla ilmanpaine ja lämpötila muuttuvat tavalla, johon PLT 400 ei pysty mukautumaan. Tällä korkeusalueella laser, kalibrointianturit ja akku pysyvät toimintakuntoisina.
-
Käyttölämpötila: −20 °C – 50 °C (−4 °F – 122 °F)
- Tämä viittaa laitteen komponenttien (elektroniikka, optiikka jne.) sisäiseen lämpötila-alueeseen. Laite ei ylikuumene tai jäädy sisäisesti tällä lämpötila-alueella.
- Varastointilämpötila: −20 °C – 70 °C (−4 °F – 158 °F)
-
Ympäristön lämpötila käytön aikana: −17 °C – 50 °C (1 °F – 122 °F)
- Tämä viittaa ulkoiseen lämpötila-alueeseen, jossa PLT 400 -laitetta käytetään.
-
Suojausluokka: IP55
- IP tarkoittaa ”Ingress Protection” -luokitusta eli suojausta ei-toivotun materiaalin pääsyltä laitteen sisään. IP55-luokituksen ensimmäinen numero (5) tarkoittaa suojausta pölyltä. Laite ei ole täysin pölytiivis, mutta pölyn pääsy sisään ei häiritse normaalia toimintaa. Toinen numero (5) tarkoittaa suojausta vesisuihkuilta, kuten sateelta ja letkusta tulevalta vedeltä.
- PLT 400:n pitäisi toimia normaalisti rakennustyömailla, ulkona ja pölyisissä ympäristöissä. Huomaa kuitenkin, ettei laite ole vesitiivis (sitä ei ole suunniteltu upotettavaksi tai altistettavaksi rankkasateelle, jatkuvalle lumisateelle tai korkeapainepesulle). Se kestää kuitenkin riittävästi tavanomaisia työmaaolosuhteita. Laitteen suojaaminen sääolosuhteilta on silti suositeltavaa: suojaa laite sateelta, keskeytä työskentely pölyävällä kovalla tuulella ja kuivaa laite säännöllisesti, jos se kastuu.
-
Suurin suhteellinen ilmankosteus: 90 %
- Huomaa, että 90 %:n ilmankosteus on erittäin korkea. Seuraa sääennusteita, mutta ellet ole hyvin trooppisissa olosuhteissa, näin korkeaa ilmankosteutta esiintyy harvoin. Muista, että ilmankosteus aiheuttaa tiivistymistä, mikä puolestaan voi aiheuttaa elektroniikan oikosulkuja tai korroosiota.
- Pyörimisnopeus: 135°/s
- Kaukoputken uudelleenasettaminen: 3,2 s
-
Kierre: 5/8 in
- Tämä on laitteen pohjassa oleva kierre jalustaan tai muihin laitteisiin kiinnittämistä varten.
-
Tiedonsiirtostandardi: WiFi, kaksitaajuusalueet 2,4 GHz ja 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Bluetooth pitkällä kantamalla)
- Saat yksityiskohtaista apua WiFiin tai muuhun yhteyteen liittyen tästä artikkelista. PLT 400 voi muodostaa yhteyden lähes mihin tahansa WiFi-verkkoon, myös nopeisiin verkkoihin.
-
Suurin lähetysteho, WiFi FCC/ETSI:lle: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (Yhdysvallat), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: desibeliä suhteessa yhteen milliwattiin.
- PLT 400 täyttää langattomille lähetyksille asetetut lakisääteiset vaatimukset kyseisissä maissa, mikä auttaa estämään laitetta häiritsemästä muita työmaalla olevia laitteita erityisesti tiheästi käytetyissä ympäristöissä.
-
WiFi-taajuusalue:
- 2,4 GHz:n alue: 2 400–2 483,5 MHz – vanhempi ja yleisemmin käytetty alue, jolla on pidempi kantama, mutta enemmän ruuhkaa (monet laitteet käyttävät sitä, joten sen käyttö voi olla vaikeaa ympäristössä, jossa on paljon liikennettä).
- 5 GHz:n alue: 5 150–5 350 MHz tai 5 470–5 835 MHz – uudempi ja nopeampi taajuus, jolla on lyhyempi kantama ja vähemmän häiriöitä. Tämä on hyvä alue käytettäväksi vilkkaissa ympäristöissä, mutta kantama voi olla rajallinen.
- Eri MHz-alueet viittaavat ala- ja ylätaajuusalueisiin, joita PLT 400 tukee.
- Suurin lähetysteho, Bluetooth: 9,5 dBm
- Bluetooth-taajuusalue: 2 400–2 483,5 MHz
Laseretäisyysmittauksen tiedot
-
Aallonpituus/väri: 646–674 nm / punainen
- Punaiset laserit näkyvät ihmissilmälle parhaiten. Ne heijastuvat myös hyvin useimmilta pinnoilta, mikä auttaa mittaamaan etäisyyksiä ja kulmia tarkasti. Huomaa, että erittäin tummilla, kiiltävillä tai läpinäkyvillä pinnoilla (kuten lasilla tai mustalla vaahtomuovilla) laserilla voi olla vaikeuksia. Katso tästä artikkelista lisätietoja mittausvirheistä.
-
Laserluokka standardin IEC 60825-1 mukaisesti: 2
- Käyttäjien tulee välttää katsomasta suoraan lasersäteeseen. Katso tarvittaessa IEC-asiakirjoista laserturvallisuutta koskevat tiedot.
-
Suurin keskimääräinen lähtöteho: < 1 mW
- Tämä on osa ”laserluokka 2” -vaatimuksia, joiden mukaan silmien altistuminen laserille vahingossa ei saa aiheuttaa vahinkoa (lisätietoja on IEC-asiakirjoissa). Tämä laserluokka ei vaadi paljon energiaa, mikä parantaa PLT 400:n akun tehokkuutta.
-
Pulssin kesto/taajuus: 0,06–2,5 ns / 3–102 MHz
- Nanosekunti on sekunnin miljardisosa. Lyhyempi pulssin kesto tarkoittaa tarkempaa ajoitusta ja tarkempia mittauksia. MHz tarkoittaa miljoonaa jaksoa sekunnissa. Taajuus mukautuu mittauksen aikana vallitseviin olosuhteisiin (esimerkiksi matala taajuus pitkän kantaman tai mattapintojen mittauksissa ja korkea taajuus lyhyen kantaman tai heijastavien kohteiden mittauksissa).
-
Säteen hajaantuminen: 0,1–5,5 mrad
- Milliradiaani (mrad) on kulmamittauksen yksikkö. 0,1 mrad = 1 mm 10 metriä kohden, 5,5 mrad = 55 mm 10 metriä kohden.
- Tiukempi tai laajempi hajaantuminen voi olla tärkeää mitattavista olosuhteista riippuen – esimerkiksi pienten/ heijastavien kohteiden tai epätasaisten/karkeiden pintojen tapauksessa.
Seurannan (LED-seuranta) tiedot
- Huippuaallonpituus: ≤ 810 nm
-
Säteilyintensiteetti 20 cm:n etäisyydellä (108 μs/109 Hz):
- Tyypillinen keskiarvo: 3 mW/cm²
- Enimmäisarvo: 0,24 mW/cm²
- Pulssin enimmäiskesto/taajuus: 108 μs / 330 Hz
- Säteen hajaantuminen (2θ₁/₂): 20°
- Seurantaetäisyys POA 25: 1,5–100 m (4 ft 11,1 in – 328 ft 1 in)
- Seurantaetäisyys POA 20: 1,5–400 m (4 ft 11,1 in – 1 312 ft 4 in)
Kameran tiedot
-
Aukkokulma (jatkuva tarkennus): 2–30° (0,03–0,5 rad)
- Kamera voi säätää kulmaa tehtävän mukaan.
-
Tarkennusalue: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kamera voi tarkentaa selkeästi vähintään 5 metrin päässä oleviin kohteisiin. Lähempänä olevat kohteet voivat näkyä epätarkkoina.
- Resoluutio: 1–7 m: 1920 × 1080 (2,1 MPx), yli 7 m: 960 × 540
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.