Tässä artikkelissa käydään läpi PLT 400:n käyttöohje, jotta ymmärrät PLT 400:n perus tekniset tiedot. Jos tarvitset teknistä ymmärrystä PLT 400:n tarkkuudesta, katso sen sijaan tämä artikkeli.
Tekniset tiedot PLT 400
- Paino ilman akkua: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Nimellisjännite: 21,6 V
- Käytä vain B22/4.0 -akkuja PLT 400 -yhteysasemien kanssa
-
Suurin työskentelykorkeus nollatasosta: 2 000 m (6 561 ft 8 in)
- Tämä tarkoittaa, että työkalua ei tulisi käyttää yli 2 000 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella (nollataso). Syynä tähän on, että korkeammilla korkeuksilla ilmanpaine ja lämpötila muuttuvat, mihin PLT 400 ei pysty sopeutumaan. Pysymällä tässä rajassa laser, kalibrointianturit ja jopa akku pysyvät toimintakunnossa.
-
Käyttölämpötila: -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F)
- Tämä viittaa laitteen sisäisten komponenttien (elektroniikka, optiikka jne.) lämpötila-alueeseen. Työkalu ei ylikuumene eikä jäädy sisäisesti tässä lämpötila-alueessa.
- Säilytyslämpötila: -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
-
Käyttöympäristön lämpötila: -17 °C – 50 °C (1 °F – 122 °F)
- Tämä viittaa ulkoiseen lämpötila-alueeseen, jossa PLT 400:aa käytetään.
-
Suojausluokka: IP55
- IP tarkoittaa "Ingress Protection", eli suojaa työkalua ei-toivotuilta aineilta. IP-luokitus 55 määritellään ensimmäisellä numerolla (5), joka tarkoittaa suojaa pölyä vastaan. Se ei ole täysin pölytiivis, mutta pölyn pääsy ei häiritse normaalia toimintaa. Toinen numero (5) tarkoittaa suojaa vesiruiskuja vastaan, kuten sade, letkusuihkut jne.
- PLT 400:n tulisi toimia normaalisti rakennustyömailla, ulkona ja pölyisissä ympäristöissä. Huomioi, että työkalu ei ole vedenpitävä (ei ole suunniteltu upotettavaksi tai altistumaan rankalle sateelle, jatkuvalle lumelle tai korkeapainepesulle). Se on kuitenkin riittävän kestävä tyypillisiin työmaaympäristöihin. Sen suojaaminen sääolosuhteilta on silti paras käytäntö, kuten suojaaminen sateelta, työskentelyn tauottaminen voimakkaan pölyisen tuulen aikana ja säännöllinen kuivaaminen kastuessaan.
-
Suurin suhteellinen kosteus: 90 %
- Huomaa, että 90 % kosteus on erittäin korkea. Seuraa sääennusteita, mutta ellei olosuhteet ole hyvin trooppiset, on epätodennäköistä, että saavutat tämän kosteustason usein. Muista, että kosteuden mukana tulee kondensaatiota, ja kondensaation mukana mahdollisia oikosulkuja tai korroosiota elektroniikassa.
- Kierto-nopeus: 135° /s
- Teleskoopin uudelleensuuntaus: 3,2 s
-
Kierre: 5/8 in
- Tämä on työkalun pohjassa oleva kierre jalustan tai muiden laitteiden kiinnitystä varten.
-
Viestintästandardi: WiFi, Dual 2,4 GHz ja 5 GHz kaista, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
- Yksityiskohtaista apua WiFi- tai muiden yhteyksien kanssa saat tästä artikkelista. PLT 400 voi yhdistyä lähes mihin tahansa WiFi-verkkoon, myös nopeisiin verkkoihin.
-
Suurin lähetysteho WiFi:lle FCC/ETSI:n mukaan: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (USA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (EU), dBm: desibeli milliwattiin nähden.
- PLT 400 täyttää langattomien lähetyksien lailliset vaatimukset omissa maissaan, mikä auttaa ehkäisemään työkalun häiriöitä muun kaluston kanssa, erityisesti tiheissä ympäristöissä.
-
WiFi-taajuusalue:
- 2,4 GHz kaista: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz - vanhempi ja laajemmin käytetty, pidempi kantama, mutta ruuhkaisempi (monet laitteet käyttävät, voi olla vaikea käyttää ruuhkaisessa ympäristössä).
- 5 GHz kaista: 5 150 MHz – 5 350 MHz tai 5 470 MHz – 5 835 MHz - uudempi ja nopeampi taajuus, lyhyempi kantama ja vähemmän häiriöitä. Tämä on hyvä kaista käyttää vilkkaissa ympäristöissä, mutta kantama voi olla rajoitettu.
- erilaiset MHz-alueet viittaavat alempiin ja ylempiin kaistoihin, joita PLT 400 tukee.
- Suurin lähetysteho Bluetoothille: 9,5 dBm
- Bluetooth-taajuusalue: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Laseretäisyysmittauksen tiedot
-
Aallonpituus/Väri: 646 nm – 674 nm / Punainen
- Punaiset laserit ovat ihmisen silmälle näkyvimpiä. Ne heijastuvat hyvin useimmilta pinnoilta, mikä auttaa tarkkojen etäisyys- ja kulmamittausten tekemisessä. Huomaa, että hyvin tummilla, kiiltävillä tai läpinäkyvillä pinnoilla (kuten lasi tai musta vaahto) tämä laser voi olla haasteellinen. Katso tämä artikkeli mittausvirheiden avuksi.
-
Laserluokka IEC 60825-1:n mukaan: 2
- Käyttäjien tulisi välttää suoraa katsomista laserin säteeseen. Katso IEC-dokumentit laseriturvallisuudesta tarvittaessa.
-
Suurin keskimääräinen teho: < 1 mW
- Tämä on osa "laserluokka 2" vaatimuksia, joissa silmän tahaton altistuminen ei aiheuta vahinkoa (katso IEC-dokumentit lisätietoja varten). Tämä laserluokka ei vaadi suurta energiaa, mikä edistää PLT 400:n akun tehokkuutta.
-
Pulssin kesto/taajuus: 0,06 ns – 2,5 ns / 3 MHz – 102 MHz
- Nanosekunnit ovat miljardisosia sekunnista. Lyhyempi pulssin kesto tarkoittaa tarkempaa ajoitusta ja mittauksia. MHz tarkoittaa miljoonaa sykliä sekunnissa. Taajuus säätyy mittauksen aikana olosuhteiden mukaan (kuten matala taajuus pitkän kantaman tai mattapintamittausten aikana ja korkea taajuus lyhyen kantaman tai heijastavien kohteiden mittauksissa).
-
Säteen hajauma: 0,1 mrad – 5,5 mrad
- Milliradiaalit (mrad) ovat kulmayksikkö. 0,1 mrad = 1 mm 10 metrin matkalla, 5,5 mrad = 55 mm 10 metrin matkalla.
- Kapeampi tai leveämpi hajauma on tärkeä mittausolosuhteiden mukaan – esimerkiksi pienet/heijastavat kohteet vs. epätasaiset/karkeat pinnat.
Seurannan (LED-seuranta) tiedot
- Huippuaallonpituus: ≤ 810 nm
-
Säteilyn intensiteetti 20 cm etäisyydellä (108 μs/109 Hz):
- Tyypillinen keskiarvo: 3 mW/cm²
- Maksimi: 0,24 mW/cm²
- Suurin pulssin kesto/taajuus: 108 μs
- Säteen hajauma (2θ₁/₂): 20°
- Seurantamatka POA 25: 1,5 m – 100 m (4 ft 11,1 in – 328 ft 1 in)
- Seurantamatka POA 20: 1,5 m – 400 m (4 ft 11,1 in – 1 312 ft 4 in)
Kameran tiedot
-
Aukon kulma (jatkuva tarkennus): 2° – 30° (0,03 rad – 0,5 rad)
- Kamera voi säätää näitä kulmia tehtävän mukaan
-
Tarkennusetäisyys: ≥ 5 m (16 ft 5 in)
- Kamera pystyy tarkentamaan selkeästi kohteisiin, jotka ovat vähintään 5 metrin päässä. Lähempänä olevat kohteet voivat näyttää epätarkoilta.
- Resoluutio: 1–7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), yli 7 m: 960 x 540
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.