Sketch-sovellus – Käyttöohje

  • Päivitetty

"Sketch"-sovellus on suunniteltu antamaan sinulle mahdollisuus piirtää CAD-piirustuksesi päälle päivittääksesi tai luodaksesi tarvitsemasi viivatyöt viitteeksi.

Sketch-sovelluksen esittely

Vaihe 1: Valitse aloituspiste

Kun avaat "Sketch"-sovelluksen, sinua pyydetään valitsemaan "aloituspiste", josta haluat aloittaa työskentelyn. Huomaa, että sinulla tulee aina olla jokin piste (joko asettelupiste, mitattu piste tai ohjauspiste), josta aloitat luonnostelutyösi.

Et välttämättä tarvitse CAD-tiedostoa aloittaaksesi luonnostelun, mutta tarvitset pisteen työssäsi aloittaaksesi.

Kun olet valinnut pisteen, varmista, että aloituspisteen nimi ja koordinaatit ovat oikein, ja että "viivapisteet", jotka aiot luoda, on nimetty haluamallasi tavalla luonnostellessasi. Alla olevassa esimerkissä viivapisteeni nimi on "LP5", ja kun piirrän peräkkäin lisää viivoja, pisteen numero kasvaa vastaavasti, kun taas etuliite pysyy samana.

Vaihe 2: Aloita luonnostelu

Siirry "Sketch"-välilehdelle ja aloita luonnostelu.

"Etäisyys" on matka, jonka haluat seuraavan viivan kulkevan aloituspisteestä, ja "kulma" on kulma, johon haluat viivan kääntyvän kyseisestä pisteestä. Huomaa, että 0° osoittaa suoraan ylös (suunnitelman pohjoinen).

Voit myös käyttää vasenta ja oikeaa nuolta kääntääksesi kulman kätevästi tarkalleen 45° siitä suunnasta, johon viiva osoittaa.

"Aseta suunta" -toimintoa voi käyttää, jos haluat suunnata viivan tarkalleen CAD-tiedostosi olemassa olevan viivan kulmaan tai työssäsi kahden pisteen suuntaan.

Vaihe 3: Jatka luonnosteluasi

Paina vihreää valintamerkkiä aina, kun tiedät, että piirtämäsi viivasegmentti on oikein. Kun olet valmis, sinua kehotetaan automaattisesti luonnostelemaan toinen viiva juuri luomasi viivan loppupisteestä.

Jos haluat luonnostella viivan toisesta aloituspisteestä, palaa takaisin ja valitse uusi aloituspiste.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.