"Sketch" -sovellus – Käyttöohje

  • Päivitetty

"Sketch"-sovellus on suunniteltu antamaan sinulle mahdollisuus piirtää CAD-piirustuksesi päälle päivittääksesi tai luodaksesi viivoituksia, joita saatat tarvita viitteeksi.

Vaihe 1: Valitse aloituspiste

Kun avaat "Sketch"-sovelluksen, sinua pyydetään valitsemaan "aloituspiste", josta haluat aloittaa työskentelyn. Huomaa, että sinulla tulee aina olla jokin piste (joko asettelupiste, mitattu piste tai ohjauspiste), josta aloitat luonnostelutyösi.

Sinun ei välttämättä tarvitse CAD-tiedostoa aloittaaksesi luonnostelun, mutta tarvitset pisteen työssäsi aloittaaksesi.

Kun olet valinnut pisteen, varmista, että aloituspisteen nimi ja koordinaatti ovat oikein, ja että "viivapisteet", jotka aiot luoda, on nimetty haluamallasi tavalla luonnostellessasi. Alla olevassa esimerkissä viivapisteeni nimi on "LP5", ja kun piirrän lisää viivoja peräkkäin, pisteen numero kasvaa vastaavasti, kun taas etuliite pysyy samana.

Vaihe 2: Aloita luonnostelu

Siirry "Sketch"-välilehdelle ja aloita luonnostelu.

"Etäisyys" on matka, jonka haluat seuraavan viivan kulkevan aloituspisteestä, ja "kulma" on kulma, johon haluat viivan kääntyvän kyseisestä pisteestä. Huomaa, että 0° osoittaa suoraan ylöspäin (suunnitelman pohjoinen).

Voit myös käyttää vasenta ja oikeaa nuolta kääntääksesi kulman kätevästi tarkalleen 45° mihin tahansa viivan suuntaan nähden.

"Aseta suuntaus" -toimintoa voi käyttää, jos haluat suunnata viivan tarkalle kulmalle olemassa olevan viivan CAD-tiedostossasi tai kahden pisteen välille työssäsi.

Vaihe 3: Jatka luonnostelua

Paina vihreää valintamerkkiä aina, kun tiedät, että luonnostelemasi viivasegmentti on oikein. Kun olet valmis, sinua kehotetaan automaattisesti luonnostelemaan toinen viiva juuri luomasi viivan loppupisteestä.

Jos haluat luonnostella viivan toisesta aloituspisteestä, palaa takaisin ja valitse uusi aloituspiste.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

1/1 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.