Tämä artikkeli käsittelee etäisyyksien mittaamista CAD-tiedostossa näkyvien pisteiden välillä. Jos sinun tarvitsee suorittaa mittauksia pisteiden välillä kokonaisasemalla etäisyyden saamiseksi, etsit todennäköisesti missing line -sovellusta.
Pisteiden Välinen Etäisyys - Sovelluksen Demo
Kuinka Mitata Etäisyys Pisteiden Välillä?
- Avaa Projekti: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
-
Avaa Sovellus: joko aloitusnäytöltä tai sivuvalikosta CAD-näkymässä.
- Jos sinulla ei ole 'Distance Between Points Application' -sovellusta aloitusnäytöllä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus.
- Valitse Kaksi Pistettä ja Mittaa: Seuraa ohjeita saadaksesi mittaustuloksen.
Valitsemasi pisteet muuttuvat punaisiksi ja niiden välille ilmestyy punainen viiva. Klikkaa sitten oikealla olevaa vihreää valintamerkkiä, jolloin mittaustiedot näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
Tulosten Ymmärtäminen
Kun painat vihreää valintamerkkiä, voit tarkastella tulostasi. Näytölle ilmestyvässä ponnahdusvalikossa oikeassa yläkulmassa näet mittaustiedot. Ensin näkyvät kahden pisteen nimet, joita seuraa 'kaltevuuspituus', joka mittaa pisteiden välisen kokonaisetäisyyden (diagonaalinen etäisyys) ottaen huomioon korkeuseron.
Seuraavaksi on 'kaltevuuskulma', joka kertoo kahden valitsemasi pisteen yhdistävän viivan kallistuskulman asteina.
'Vaakasuora etäisyys' antaa etäisyyden ilman korkeuseroja ja 'korkeusero' on pisteiden välinen pystysuora etäisyys.
Alla olevassa esimerkissä kahden pisteen korkeusero on 4,7 m, joten 'kaltevuuspituus' eli kokonaisetäisyys 18,3 m eroaa vaakasuorasta etäisyydestä, joka on 17,7 m.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.