Tämä artikkeli käsittelee pisteiden välisten etäisyyksien mittaamista CAD-tiedostossa, joka on näytetty. Jos sinun täytyy suorittaa mittauksia kokonaisasemalla pisteiden välillä saadaksesi etäisyyden, etsit todennäköisesti missing line -sovellusta.
Kuinka mitata etäisyys pisteiden välillä?
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
-
Avaa sovellus: Joko aloitusnäytöltä tai sivuvalikosta CAD-näkymässä.
- Jos sinulla ei ole 'Distance Between Points Application' -sovellusta aloitusnäytössä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus.
- Valitse kaksi pistettä ja mittaa: Seuraa kehotteita saadaksesi tuloksesi.
Valitsemasi pisteet muuttuvat punaisiksi ja niiden väliin ilmestyy punainen viiva. Klikkaa sitten oikealla olevaa vihreää valintamerkkiä, jolloin mittaustiedot ilmestyvät näytön oikeaan yläkulmaan.
Tuloksen ymmärtäminen
Kun painat vihreää valintamerkkiä, voit tarkastella tulostasi. Näytön oikeassa yläkulmassa ilmestyvässä ponnahdusvalikossa näet mittaustiedot. Ensin näkyvät kahden pisteen nimet, joita seuraa 'kaltevuuspituus', joka mittaa pisteiden välisen kokonais(diagonaali)etäisyyden ottaen huomioon korkeuseron.
Seuraavaksi on 'kaltevuuskulma', joka kertoo kahden valitun pisteen yhdistävän viivan kaltevuusasteet.
'Vaakasuora etäisyys' antaa etäisyyden ilman korkeuseroja ja 'Korkeusero' on pisteiden välinen pystysuora etäisyys.
Alla olevassa esimerkissä kahden pisteen korkeusero on 4,7 m, joten 'kaltevuuspituus' eli kokonaisetäisyys 18,3 m poikkeaa vaakasuorasta etäisyydestä 17,7 m.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.