Linjan ja siirtymän sovellus - Kuinka käyttää

  • Päivitetty

Linjan ja siirtymän sovellus on erinomainen tapa nopeasti tarkistaa pisteiden etäisyydet tietystä linjasta. Esimerkiksi varmistaa ankkuripisteiden suunnittelu tietystä ruutulinjasta tai tarkistaa mitatun sijainnin sijainti tietyistä kohteista seinästä.

Linjan ja siirtymän demo

Kuinka mitata etäisyys pisteiden välillä?

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
  2. Avaa sovellus: Koti- tai sivuvalikosta CAD-näkymässä.
    1. Jos sinulla ei ole 'Linjan ja siirtymän' sovellusta kotinäytössä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus.
  3. Valitse linja tai kaari, sitten piste: Seuraa ohjeita saadaksesi tuloksen.

Valitsemasi linja tai kaari muuttuu punaiseksi, jonka jälkeen voit valita pisteen. Myös tämä piste muuttuu punaiseksi, ja tulos ilmestyy näytön oikeaan yläkulmaan.

Tuloksen ymmärtäminen

Valitsemasi linja tai kaari listataan nimellä "Objekti 1" ja piste nimellä "Objekti 2". "Linjan" mitta on etäisyys linjan alusta valitsemaasi pisteeseen. "Siirtymä" on etäisyys lähimmän viitelinjan pisteestä mitattavaan pisteeseen.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.