Viiva- ja siirtosovellus on erinomainen tapa nopeasti tarkistaa pisteiden etäisyydet tietystä viivasta. Esimerkiksi ankkuripisteiden suunnittelun tarkistaminen tietystä ruutulinjasta tai mitatun sijainnin tarkistaminen tietyistä kohteista seinästä.
Kuinka mitata etäisyys pisteiden välillä?
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
- Avaa sovellus: Koti- tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
- Jos sinulla ei ole 'Line and Offset' -sovellusta kotinäytössä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus.
- Valitse viiva tai kaari, sitten piste: Seuraa ohjeita saadaksesi tuloksen.
Valitsemasi viiva tai kaari muuttuu punaiseksi, minkä jälkeen voit valita pisteen. Myös tämä piste muuttuu punaiseksi, ja tulos näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Tuloksen ymmärtäminen
Valitsemasi viiva tai kaari näkyy nimellä "Object 1" ja piste nimellä "Object 2". "Line" -mittaus on etäisyys viivan alusta valitsemaasi pisteeseen. "Offset" on etäisyys lähimmän viivan pisteestä mitattavaan pisteeseen.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.