Viivan, kaaren tai ympyrän pituussovellus – Ohjeet

  • Päivitetty

Viivan, kaaren tai ympyrän pituussovellus on tarkoitettu antamaan tietoa mistä tahansa näistä kohteista, mukaan lukien pituus, kaltevuus, etäisyys, korkeus ja suunta. 

Kuinka saada kohteen pituus, etäisyys ja muut mittaukset?

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
  2. Avaa sovellus: joko aloitusnäytöltä tai sivuvalikosta CAD-näkymässä.
    • Jos sinulla ei ole tätä sovellusta aloitusnäytöllä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus. 
  3. Valitse pisteet asiaankuuluvalla alueella ja mittaa: Seuraa ohjeita saadaksesi tuloksen.

Valitse mikä tahansa viiva, kaari tai ympyrä. Kun kohde on valittu, segmentin pitäisi muuttua punaiseksi ja mittaustulos ilmestyä oikealle puolelle. Voit sitten klikata eri osioita ja saada niiden vastaavat mittaukset oikealta puolelta. 

Huomautus: Et voi valita pisteitä, ja voit valita vain yhden kohteen kerrallaan. Jos haluat vertailla viivojen pituuksia, katso mitat-sovellusta.

Tuloksen tulkinta

"Kaltevuuspituus" tarkoittaa viivan kokonaispituutta, mukaan lukien pystysuuntainen ero, jos pisteiden välillä on korkeuseroa. "Kaltevuuskulma" kertoo viivan kaltevuuden asteina (jos sellaisia on) ja "korkeusero" mittaa viivan korkeimman ja matalimman pisteen välisen pystysuoran etäisyyden. Lopuksi "suunta" kertoo viivan suunnan asteina suhteessa CAD-tiedoston suuntaukseen.

Ympyröille tulos sisältää muuttujat säde, korkeusero, ympyrän kehän pituus ja pinta-ala. Ympyrän pinta-ala esitetään hehtaareina, ja on hyvin todennäköistä, että tulevissa versioissa pinta-ala näytetään myös neliömetreinä. Lisäksi "korkeusero" viittaa kalteviin eli 3D-ympyröihin.

Kaarille tulos sisältää muuttujat säde, suunta, kaaripituus ja korkeusero. "Suunta" tarkoittaa kulmaa, joka muodostuu kaaren alkupisteestä loppupisteeseen. Esimerkiksi kaari, jonka suunta on 180°, tarkoittaa täydellistä puoliympyrää. Korkeuseromittaus koskee myös kaltevia eli 3D-kaaria.

Ohjelmiston tulevissa versioissa on mahdollista piirtää kaaria ja ympyröitä 3D-muodossa (kaltevia).

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.