PLC 400- ja PLC 600 -tabletit on optimoitu ajamaan HCL-ohjelmistoa takymetreillesi. Alla ovat tabletin tekniset tiedot.
Jos mietit, onko PLC 600 -tablettisi ensimmäinen vai toinen sukupolvi, katso vain akun takaa ja tarkista tarra. Toisen sukupolven tableteissa lukee vastaavasti "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| Suoritin (CPU) | Intel i5-10310U (10. sukupolvi) 4 ydintä (8 säiettä) | 14. sukupolven Intel® Core Ultra5 135U 12 ydintä (14 säiettä) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Lämpöteho (Thermal Design Power) | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| CPU Mark (Suorittimen suorituskykyindeksi) | 6443 | 17591 | 3000 |
| Muisti (RAM) | 8 GB (16 GB Pohjois-Amerikassa) | 16 GB | 4 GB |
| Kiintolevyn koko (HDD Size) | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Akun kapasiteetti | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" -akun ominaisuus | 23 Wh |
| Paino | 1.3 kg | 1.3 kg | 0.5 kg |
| Iskunkestävyys | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Luokka 1 |
| SIM | 4G/5G SIM- ja E-SIM -tuella | 4G/5G SIM- ja E-SIM -tuella | 4G LTE Micro SIM -kortilla |
| Käyttölämpötila | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Mitä "Hot Swap" -akun vaihto tarkoittaa PLC 600 (2):lle?
Kun vaihdat PLC 600 (2) -akun, voit vaihtaa akun sammuttamatta tai asettamatta laitetta lepotilaan, varmista vain, että sinulla on toinen ladattu akku valmiina. Tämä sisäänrakennettu akun siltatoiminto tarjoaa jopa minuutin virran vaihdon aikana, mahdollistaen keskeytymättömän työnkulun.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.