Mikä on poikkeamaraportti?

  • Päivitetty

Poikkeamaraportti on kätevä tapa nopeasti tunnistaa, kuinka mitatut pisteesi vastaavat suunnitelmaa. Poikkeamaraportteja voidaan käyttää monin tavoin, mutta hyvä esimerkki, jossa ne ovat yleisesti hyödyllisiä, on käyttäjien tarkistaessa ankkuripulttien sijainteja teräkselle: ovatko upotetut ankkuripaikat oikeassa kohdassa? Ennen teräksen asentamista voidaan laatia raportti, joka osoittaa, mitkä ankkurit ovat toleranssien sisällä tai ulkopuolella.

Alla on muita yleisiä tapoja, joilla poikkeamaraportit ovat hyödyllisiä:

  1. Laatutarkastus ja vaatimustenmukaisuus (rakennetun tiedon hankinta)
  2. Virheiden varhainen havaitseminen (korjaa ongelmat ennen kuin ne pahenevat)
  3. Yleinen dokumentointi (seuraa edistymistä)
  4. BIM-integraatio (integroi rakennetut tiedot digitaalisiin malleihin)

Miten valmistautua poikkeamaraporttiin

Jotta poikkeamaraportti voidaan saada, sinun on ensin oltava tiedostossasi "mitattuja" tietoja.

Mitattuja tietoja saadaan, kun olet pisteiden asettelussa ja painat "mittaa" -painiketta pisteen asettelun jälkeen. Kun "mittaat" jokaisen pisteen, kyseisen pisteen mitatut tiedot tallennetaan taustalle, jotta voit viedä ne poikkeamaraportin kautta tai viedä yleisiä pisteiden tietoja.

Katso tämä artikkeli ymmärtääksesi pisteiden asettelun (pisteiden mittaamisen) ja tämä artikkeli ymmärtääksesi, miten tuoda ja viedä pisteiden tietoja yleisesti.

 Alla on mittauspainike, jota sinun on painettava pisteiden asettelun aikana varmistaaksesi, että mitatut tiedot saadaan:

Miten viedä poikkeamaraportteja:

Vaihe 1: Siirry Raportit-välilehdelle

Etsi Poikkeamaraportin vienti raporttiosion alta:

Vaihe 2: Määritä haluamasi malli

Voit muokata poikkeamaraporttisi mallia ja vientityyppiä

Vaihe 3: Muokkaa malliasi (tarvittaessa)

Voit painaa "muokkaa mallia" -painiketta muokataksesi poikkeamaraporttisi otsikossa ja alatunnisteessa olevaa tietoa:

Vaihe 4: Vie poikkeamaraportti

Paina yksinkertaisesti vihreitä valintamerkkejä, kunnes voit tallentaa poikkeamaraportin haluamaasi sijaintiin tabletilla.

Miten ymmärtää poikkeamaraportin tiedot

Tiedot on järjestetty niin, että virheet on helppo havaita:

  • Mitattuja pisteitä merkitään "_Stk" -liitteellä
  • Sekä asettelupisteen että mitatun pisteen koordinaatit ovat helposti löydettävissä ja vertailtavissa
  • Punainen teksti keltaisten kolmioiden kanssa näkyy kaikille pisteille, jotka on mitattu suunniteltujen toleranssien ulkopuolelle
    • Katso tämä artikkeli ymmärtääksesi, mitä toleranssi tarkoittaa ja miten se asetetaan.
  • Kun viet tiedot Excel-tiedostona, voit säätää ja muotoilla tietoja haluamallasi tavalla.

Alla olevassa näyttökuvassa toleranssi oli 8 mm asettelussa ja 11 mm korkeudessa. Ohjelmisto tunnisti virheet, joissa pisteeni oli mitattu toleranssien ulkopuolelle verrattuna suunnitelmaan:

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.