Mitä poikkeamaraportti on?

  • Päivitetty

Poikkeamaraportti on kätevä tapa nopeasti tunnistaa, kuinka merkityt pisteesi vastaavat suunnitelmaa. Poikkeamaraportteja voidaan käyttää monin tavoin, mutta hyvä esimerkki, jossa ne ovat yleisesti hyödyllisiä, on käyttäjien tarkistaessa ankkuripulttien sijainteja teräkselle: ovatko upotetut ankkurien sijainnit oikeassa paikassa? Ennen teräksen asentamista voidaan tehdä raportti, joka osoittaa, mitkä ankkurit ovat toleranssin sisällä tai ulkopuolella.

Alla on muita yleisiä tapoja, joilla poikkeamaraportit ovat hyödyllisiä:

  1. Laatuvarmistus ja vaatimustenmukaisuus (valmiiden tietojen hankinta)
  2. Virheiden varhainen havaitseminen (korjaa ongelmat ennen kuin ne pahenevat)
  3. Yleinen dokumentointi (seuraa edistymistä)
  4. BIM-integraatio (integroi valmiit tiedot digitaalisiin suunnitelmiin)

Poikkeamaraportin esittely

Kuinka valmistautua poikkeamaraporttiin

Jotta poikkeamaraportin saaminen olisi mahdollista, sinun täytyy ensin olla "merkittyjä" tietoja tiedostossasi.

Merkitty data saavutetaan, kun olet pisteen asettelussa ja painat "mittaa"-painiketta pisteen asettelun jälkeen. Kun "merkitset" jokaisen pisteen, kyseisen pisteen merkitty data tallennetaan taustalle, jotta voit viedä sen poikkeamaraportin kautta tai viedä yleistä pisteinformaatiota.

Katsothan tämän artikkelin ymmärtääksesi pisteen asettelun (pisteiden merkitsemisen), ja tämän artikkelin ymmärtääksesi, miten pisteinformaatiota tuodaan ja viedään yleisesti.

Alla on mittauspainike, jota sinun tulee painaa pisteen asettelun aikana varmistaaksesi, että merkitty data saadaan:

Kuinka viedä poikkeamaraportteja:

Vaihe 1: Siirry Raportit-välilehdelle

Etsi poikkeamaraportin vienti raporttiosion alta:

Vaihe 2: Valitse haluamasi malli

Voit muokata poikkeamaraporttisi mallia ja vientityyppiä

Vaihe 3: Muokkaa malliasi (tarvittaessa)

Voit painaa "muokkaa mallia" -painiketta muokataksesi poikkeamaraporttisi otsikossa ja alatunnisteessa olevaa tietoa:

Vaihe 4: Vie poikkeamaraportti

Yksinkertaisesti paina vihreitä valintamerkkejä, kunnes voit tallentaa poikkeamaraportin haluamaasi paikkaan tabletilla.

Kuinka ymmärtää poikkeamaraportin tiedot

Tiedot on järjestetty niin, että virheet näkee nopeasti:

  • Merkittyjä pisteitä merkitään "_Stk"-päätteellä
  • Sekä asettelupisteen että merkityn pisteen koordinaatit on helppo löytää ja verrata
  • Punainen teksti keltaisten kolmioiden kanssa näkyy kaikille pisteille, jotka on merkitty suunnitellun toleranssin ulkopuolelle
    • Katso tämä artikkeli ymmärtääksesi, mitä toleranssi tarkoittaa ja miten se asetetaan.
  • Kun viet tämän Excel-tiedostona, voit säätää ja muokata tietoja haluamallasi tavalla.

Alla olevassa kuvakaappauksessa toleranssi oli 8 mm asettelussa ja 11 mm korkeudessa. Ohjelmisto tunnisti virheet, joissa pisteeni oli merkitty toleranssin ulkopuolelle verrattuna suunnitelmaan:

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

3/3 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.