Siirto pituudella -sovellus mahdollistaa pisteen luomisen käyttämällä mitä tahansa viivaa tai kaarta ja mitä tahansa kohtaa tällä viivalla viitepisteenä. Se on hyödyllinen pisteen luontimenetelmä, jolla voit muokata pisteen etäisyyttä valitsemastasi viivasta, sijaintia, joka otetaan viitteenä valitulle viivalle, ja etäisyyttä.
Siirto pituudella -demonstratio
Kuinka luoda piste Siirto pituudella -menetelmällä
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
-
Avaa sovellus: joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
- Jos sinulla ei ole 'Siirto pituudella -sovellusta' aloitusnäytöllä, voit valita lisää pikakuvake ja lisätä alla näkyvän sovelluksen tai siirtyä siihen navigointivalikon kautta.
- Valitse viivat ja luo piste: Valitse viiteviivasi ja luo pisteet.
Pisteen luonti
Valitse viiva, jonka haluat viiteviivaksi. Kun viiva on valittu, sen tulisi muuttua punaiseksi ja viivan alareunaan ilmestyy punainen piste. Näytön oikealla puolella näet pisteen viivan siirron luontivalikon, jossa voit muuttaa pisteen nimeä ja muokata pisteen tyyppiä: asemointi- tai ohjauspiste (katso tämä artikkeli ymmärtääksesi, miten eri pisteasetuksia käytetään).
Seuraavaksi voit muuttaa pisteen sijaintia viiteviivaan nähden muokkaamalla seuraavia arvoja:
- Viivan väli: kuinka kaukana viivan aloituspisteestä haluat pisteen olevan siirretty?
- Viivan siirto: kuinka kaukana viivasta itse haluat pisteen olevan siirretty (viivan vasemmalle tai oikealle puolelle)?
- Korkeus: jos haluat soveltaa myös korkeuspoikkeamaa, voit tehdä sen tässä.
Huomaa – näitä arvoja voi jättää arvoksi "0" ja ne voivat olla myös negatiivisia tarpeidesi mukaan.
Voit kaksoisklikata viivaa kääntääksesi automaattisesti kaikki siirtoarvot vastakkaisiksi. Muista klikata vihreää valintamerkkiä, kun olet valmis, lisätäksesi pisteet piirustukseesi.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.