Huomautus: tämä artikkeli koskee vain PLC 600 -tabletteja, joissa on jo mukana Swiss Comin SIM-kortti. Jos olet ostanut SIM-korttisi muulla tavalla, tämä artikkeli APN-asetuksista auttaa sinua.
Huomaa myös: Vain PLC 600 -tabletit, joissa on merkintä "PLC 600 (2)", on toimitettu SIM-kortin kanssa. Löydät tabletin version tarran takaa akun kohdalta, ja voit tarkistaa SIM-korttipaikan samasta paikasta varmistaaksesi, että SIM-kortti on asennettu.
Tällä hetkellä, vaikka joissakin tableteissa on SIM-kortti valmiiksi asennettuna, ne eivät ole aktivoituja. Tämä artikkeli on tarkoitettu asiakkaille, joilla on Swiss Comin SIM-korttiin liittyvä liittymäsuunnitelma ja jotka kamppailevat sen oikean aktivoinnin kanssa.
Varmista, että APN-asetukset ovat oikein Swiss Comille
Helpoin tapa varmistaa, että SIM-kortti toimii, on luoda uusi APN-asetus.
Tabletilta siirry kohtaan Panasonic Settings > Network & Internet > Cellular > Mobile Operator Settings.
Sieltä voit mennä kohtaan "APN Settings" ja "Add APN."
Täytä yksinkertaisesti seuraavat tiedot:
- Profiilin nimi: Swisscom
- APN: digitallayout.m2m.ch
- Käyttäjätunnus: (tyhjä)
- Salasana: (tyhjä)
- Kirjautumistiedon tyyppi: (tyhjä)
- IP-tyyppi: IPv4
- APN-tyyppi: Internet
- Tallenna → aseta aktiiviseksi
Sen jälkeen sinun pitäisi nähdä Swisscom (LTE) matkapuhelinoperaattorina.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.