Tässä artikkelissa käsitellään, mikä voi aiheuttaa "Työkalu on epävakaa" -virheen (katso alla oleva kuva) ja miten se mahdollisesti ratkaistaan. Tämä virhe voi myös esiintyä nimellä "Tärinä havaittu."
Tähän liittyvät alavirhekoodit voivat olla esimerkiksi "Kallistus: Kallistus epävakaa," "Kallistus 408: Laite epävakaa," tai "Kenttä: Laite epävakaa."
Miksi tämä virhe suojaa sinua
Paras tapa ratkaista: Vakauta työkalu
Kallistusanturi mittaa painovoimaa jatkuvasti, satoja tai tuhansia kertoja sekunnissa. Kalibroinnin aikana laite odottaa, että nämä lukemat alkavat hieman kohinaisina, sitten asettuvat ja lopulta pysyvät tiukasti yhden kallistusarvon ympärillä. Kun näin ei tapahdu, työkalun anturit eivät koskaan todella tule "hiljaisiksi".
Monet pinnat (ja laitteet) voivat aiheuttaa mikro-tärinää
- Puulattiat ennen betonin valua: askeleet aiheuttavat lattian joustoa ja pientä työkalun liikettä.
- Riippuvat betonilattiat korkeissa rakennuksissa: askeleet, tuuli ja luonnollinen lattian jousto aiheuttavat jatkuvaa mikro-tärinää.
- Teräslattiat, välitasot, kävelysillat ja telineet: teräs on suunniteltu elastiseksi, ja pulttiliitokset voivat toimia jousina. Teräsrakenteet usein "soivat", mikä osoittaa varastoitunutta tärinää.
- Korotetut tai ontot lattiat: ne voivat värähdellä kuin rumpu, jopa erittäin matalalla amplitudilla.
- Pitkät parvekkeet tai siltojen kannet: nämä rakenteet on suunniteltu joustamaan kuormituksen alla ja voivat pysyä lempeässä liikkeessä.
- Mikä tahansa pinta, jonka läheisyydessä on jatkuvaa porausta tai voimakasta tärinää
Onko olemassa ihanteellinen pinta takymetreille?
Maa, sora, tiivistetty multa:
- Imeyttävät energiaa
- Hajottavat tärinää
- Ovat hyvin vaimentavia
Betonilaatat:
- Heijastavat energiaa
- Varastoivat tärinää
- Soivat
Mitä muita käytännön toimenpiteitä voi tehdä työkalun epävakauden vähentämiseksi?
Siirrä työkalua 2-3 metriä
Anna työkalun sopeutua lämpötilan muutoksiin
Erityisesti kylmissä olosuhteissa anna työkalun siirtyä varastointilämpötilasta ympäristön työskentelylämpötilaan. Kallistusanturit ovat lämpötilaherkkiä, ja varhaiset kalibroinnit voivat epäonnistua lämpötilan tasaantumisen tai tilapäisen sensorivirheen vuoksi – vaikka työkalu olisi täysin paikallaan.
Manuaalisesti uudelleenvaaka työkalun tarkemmaksi asettamiseksi
Tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta työkalulle, jossa on kallistusanturi, mutta se on tärkeää. Jos työkalu on teknisesti sallituissa kallistusrajoissa, mutta hyvin lähellä rajaa, kallistusanturi saattaa kamppailla löytääkseen johdonmukaisesti vakaan ratkaisun. Uudelleenvaaka-asettaminen voi auttaa sijoittamaan työkalun mukavasti sallitun alueen sisälle.
Vältä kolmijalan asettamista teräs- tai riippuville rakenteille, kun mahdollista
Jos työskentelet paljon teräs- tai riippuvien rakenteiden ympärillä, yritä kiinnittää työkalu johonkin vakaaseen, sen sijaan että luotat pelkästään kolmijalkaan.
Harkitse odottamista, kunnes olosuhteet rauhoittuvat
Jos pään yksikön ympärillä on paljon jalankulkua, tuulta tai muuta "kohinaa", odota kunnes olosuhteet rauhoittuvat ennen kalibroinnin uudelleen suorittamista. Saattoi olla vain huono hetki kalibroida, kun se epäonnistui.
Älä heti oleta, että asennuksesi on virheellinen
Jos olet lukenut tähän asti, tiedät todennäköisesti, miten takymetri asetetaan. On hyvin todennäköistä, että olet tehnyt kaiken omien kykyjesi mukaan. Se, mikä nyt hidastaa sinua, on yksinkertaisesti fysiikka alapuolellasi, joka voi olla sinun hallintasi ulkopuolella.
Seiso kauempana ja pysy paikallasi kalibroinnin aikana
Tämä saattaa kuulostaa liian ilmeiseltä, mutta kun työkalu kalibroi, on houkuttelevaa seurata sen jokaista liikettä läheltä. Saattaa olla, että sinun liikkeesi aivan työkalun läheisyydessä aiheuttavat pientä kohinaa kallistusanturissa. Anna sille tilaa, jos voit.
Liittyy seuraavaan
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.