Kerrokset – Käyttöohje

  • Päivitetty

Kerrokset-sovellus hallitsee, mitkä kerrokset HCL-sovelluksesta ja mitkä CAD-piirroksen kerrokset ovat näkyvissä näkymässä. Kerroksia voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä keskittyäkseen kulloisenkin tehtävän kannalta olennaiseen tietoon.

Kuinka käyttää Kerrokset-sovellusta?

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletillasi.
  2. Avaa sovellus: Koti­näytöltä tai sivuvalikosta CAD-näkymässä.
    • Jos sinulla ei ole 'Kerrokset'-sovellusta kotinäytössä, valitse lisää pikakuvake ja lisää alla näkyvä sovellus.
  3. Valitse kerroskategoria: Kerroskategoria ohjaa, minkä tyyppinen tieto näytetään CAD-näkymässä. Näytön oikeassa reunassa valitse kategoria, joka parhaiten sopii kulloiseenkin tehtävään.
    • Hilti-kerrokset: Sisältävät sovelluksessa lisätyt ohjauspisteet ja asemointipisteet. Tähän sisältyy myös kaikki viivatyö, jonka olet luonut HCL-sovelluksessa.
    • CAD-kerrokset: Sisältävät elementtejä, jotka ovat peräisin tuodusta CAD-piirroksesta. Näitä voi vain kytkeä päälle tai pois päältä, ei poistaa tai muokata. HCL ei salli alkuperäisen tuodun suunnitelman muokkaamista virheiden tai erehdysten vähentämiseksi.
  4. Hallitse kerroksia: Käyttömahdollisuudet kerrosten hallintaan ovat käytettävissä vain Hilti-pistekerroksille ja mahdollistavat pisteiden järjestelyn hallinnan.
    • Plus-kuvake: Lisää uusia kerroksia pisteille.
    • Muokkauspainike: Muokkaa valitun kerroksen ominaisuuksia.
    • Poistopainike: Poista valittu kerros projektista.
  5. Valitse näytettävät kerrokset: Kerrosten näkyvyys määrää, mikä tieto näkyy nykyisessä näkymässä.
    • Käytä silmän kuvaketta näyttääksesi tai piilottaaksesi yksittäisiä kerroksia.
    • Piilotetut kerrokset ovat edelleen käytettävissä ja ne voi ottaa uudelleen käyttöön milloin tahansa.

'Kerrokset'-sovelluksen pikakuvake:

Kerrokset-sovelluksen valinta sivuvalikosta CAD-näkymässä:

CAD-näkymä Kerrokset-sovelluksen valinnan jälkeen:

Kerrosten hallinta

Kerrokset-ikkunassa näet vaihtoehdot lisätä, muokata tai poistaa kerroksia. Muista, että nämä vaihtoehdot koskevat vain Hilti-kerroksia. Alkuperäisiä CAD-kerroksia ei voi muokata, niitä voi vain kytkeä näkyviin tai pois näkyvistä.

Kun lisäät tai muokkaat kerroksia, avautuu seuraava ikkuna:

Nimeä kerros tarpeen mukaan ja valitse väri, jolla kerros näkyy.

Tärkeitä huomioita Hilti-kerrokset-välilehden käytössä:

  1. Kerroksen väri: Tämän kirjoitushetkellä kerroksen väri ei vielä muuta piirroksen pisteiden tai viivojen väriä. Se voi kuitenkin vaikuttaa viivatyöhön, joka on tuotu Hilti-työpöytäohjelmistosta PLO:sta, jos sitä on käytetty. Tulevissa julkaisuissa tämä päivitetään sallimaan värien laajemman käytön pisteissä ja viivoissa, jotka on luotu tabletilla.
  2. Viivatyö: Kun viivatyö luodaan HCL-sovelluksessa (esim. viivanpiirtosovelluksesta), se sijoittuu oletusarvoisesti "Oletus"-Hilti-kerrokseen, eikä sitä voi muuttaa. Tulevissa julkaisuissa tämä päivitetään sallimaan viivatyön luomisen tietyille kerroksille tarvittaessa.
  3. Oletuskerros: Hilti Oletus -kerrosta ei voi muokata tai poistaa. Sen värin on pysyttävä mustana ja nimen "oletus" on säilyttävä.
  4. Kerrosten poistaminen: Kerroksen poistamiseksi sinun on varmistettava, että kaikki siihen liittyvä viivatyö (jos sovellettavissa) ja pisteet on ensin poistettu. Voit muuttaa pisteiden kerroksia käyttämällä pisteiden muokkauslista-vaihtoehtoa tai voit käyttää poistosovellusta, jos se on kätevämpää.

Esimerkkejä kerrosten toiminnasta pisteiden kanssa (Hilti-kerrokset)

Hilti-pistekerrokset ovat tehokkaimmillaan, kun niitä käytetään organisointi- ja työnkulun työkaluna. Jakamalla asemointipisteet loogisiin kerroksiin suuret projektit, joissa on satoja pisteitä, on helpompi hallita, tarkastella ja merkitä kentällä. Muokataksesi pisteidesi kerroksia, katso pisteiden muokkausvaihtoehdot.

Esimerkki 1: Kaupalliseen alaan perustuva kerrosten organisointi

Kerroksia voidaan luoda kaupan tai erikoisalan mukaan erottamaan selkeästi työalueet.

  • LVIS – Putkityöt
  • LVIS – Sähkötyöt
  • LVIS – LVI
  • Rakenteet / Ankkurit
  • Arkkitehtoniset viitepisteet

Tämä lähestymistapa mahdollistaa yksittäisten alojen näyttämisen tai piilottamisen tarpeen mukaan, vähentäen visuaalista häiriötä ja minimoiden virheellisten pisteiden merkitsemisen riskin.

Esimerkki 2: Vaiheittainen asemointikerrosten käyttö

Projektien toteutuksessa vaiheittain kerrokset voivat kuvastaa rakennusvaiheita.

  • Vaihe 1 – Maanalainen
  • Vaihe 2 – Laatta-asennukset
  • Vaihe 3 – Yläpuoliset tuet
  • Vaihe 4 – Lopulliset laitteet

Ainoastaan kulloinkin relevantti vaihekerros on käytössä asemoinnin aikana, mikä auttaa työryhmiä keskittymään nykyiseen työhön ilman häiriöitä tulevista tai valmiista pisteistä.

Esimerkki 3: Kerrokset kerroksittain tai alueittain

Monikerroksisissa tai laajoissa projekteissa kerrokset voidaan järjestää sijainnin mukaan.

  • Taso 1 – Itäsiipi
  • Taso 1 – Länsisiipi
  • Taso 2 – Konehuone
  • Katto – Laitteiden alustat

Tämä helpottaa tietyn kerroksen tai alueen asemointipisteiden eristämistä työmaalla työskenneltäessä.

Esimerkki 4: Pistetypin erottelu

Kerroksia voidaan luoda asemointipisteen tyypin mukaan tukemaan erilaisia asennustehtäviä.

  • Ripustuspisteet
  • Putkenholkkien sijainnit
  • Upotelaatat
  • Laitteiden keskilinjat

Pistetypin erottelu vähentää sekaannusta ja auttaa työryhmiä tunnistamaan nopeasti vain kulloinkin asennettavat pisteet.

Esimerkkejä kerrosten toiminnasta CAD-kerrosten kanssa

CAD-kerroksia käytetään yksinomaan näkyvyyden hallintaan, eikä niitä voi muokata tai poistaa. Ne ovat tehokkaimpia viitetiedon eristämisessä.

Esimerkki 1: Taustahallinta

  • Sammuta arkkitehtoniset pintakerrokset tai kalustekerrokset, jotta näkymä pysyy siistinä.
  • Ota käyttöön vain rakenneverkot ja pääseinät asemoinnin aikana.

Esimerkki 2: Koordinointinäkymät

  • Ota käyttöön LVI-kanaviston CAD-kerrokset ripustuspisteitä tarkistettaessa.
  • Poista käytöstä asiaankuulumattomat järjestelmät selkeyden parantamiseksi ahtaissa tiloissa.

Esimerkki 3: Väliaikaiset viitetarkistukset

  • Ota käyttöön CAD-kerros tarkistaaksesi kohdistuksen tai etäisyyden.
  • Poista se käytöstä uudelleen, kun asemoinnin varmuus on saavutettu.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.