Pintasuunnittelu – Käyttöohje

  • Päivitetty

Pintasuunnittelu-sovellusta käytetään mittaamaan mittauspisteen ja referenssipinnan välinen pystysuora etäisyys 3D CAD -piirustuksesta. Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.

Pintasuunnittelu-sovelluksen käyttö edellyttää, että työkalu on asemassa. Asemointi on tehtävä korkeusasetuksella. Lisätietoja löytyy artikkeleista Asemointi ja Aseman korkeus.

Alla on hyödyllinen sovelluksen esittelyvideo:

Pintasuunnittelu-sovelluksen käyttöohjeet

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletilla.
  2. Avaa sovellus: Avaa Pintasuunnittelu-sovellus joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
    • Jos sovellus ei ole aloitusnäytöllä, valitse Lisää pikakuvake ja lisää Pintasuunnittelu-sovellus.
  3. Valitse prisma: Valitse mittauksessa käytettävä prisma. Prisman korkeus on myös syötettävä valitsemalla prismavalinnan vieressä oleva korkeusarvo ja säätämällä se tarvittaessa.
  4. Siirrä prisma siihen pisteeseen, jonka korkeusero pintaan halutaan arvioida.
    • Sovellus laskee mitatun pisteen ja referenssipinnan välisen korkeuseron.
  5. Lue korkeusero: Näytetty arvo kertoo, kuinka kaukana mitattu piste on pinnan ylä- tai alapuolella.
    • Positiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan yläpuolella
    • Negatiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan alapuolella
  6. Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.

Pintasuunnittelu-sovelluksen pikakuvake:

Pintasuunnittelu-sovelluksen valinta CAD-näkymän sivuvalikosta:

Prisman valinta ja korkeuden asetus:

Älykäs pintavalinta: HCL tunnistaa automaattisesti, kun sijaintisi siirtyy yhdeltä 3D-pinnalta toiselle:

Älykkään pintavalinnan käytön ohjeet

Älykäs pintavalinta -vaihtoehto löytyy näytön oikealta puolelta.

Kun se on käytössä, sovellus valitsee ja korostaa automaattisesti korkeuden referenssipintana käytettävän pinnan suoraan CAD-näkymässä.

Kun se on pois käytöstä, referenssipinta on valittava manuaalisesti napauttamalla haluttua pintaa 3D-piirustuksessa.

Suositellaan pitää Älykäs pintavalinta käytössä, koska se yksinkertaistaa käyttöä ja vähentää virheellisen pinnan valinnan riskiä.

Älykäs pintavalinnan vaihtoehto:

Esimerkkejä Pintasuunnittelu-sovelluksen käytöstä

Pintasuunnittelu-sovellusta käytetään yleisesti korkeuden valvonta- ja tarkistustehtävissä kaivu-, tasaus- ja asennustöiden yhteydessä.

Esimerkki 1: Kaivannon syvyyden määrittäminen

Pintasuunnittelua voidaan käyttää määrittämään, kuinka syvä kaivannon on oltava suunnittelupinnan saavuttamiseksi.

  • Mittaa nykyinen maanpiste
  • Lue korkeusero referenssipintaan
  • Käytä arvoa kaivannon syvyyden ohjaamiseen

Tämä on hyödyllistä perustuksissa, ojissa ja laattojen valmistelussa.

Esimerkki 2: Betonoinnin tai täytön korkeuden tarkistus

Materiaalin asennuksen jälkeen sovelluksella voidaan tarkistaa korkeus.

  • Mittaa valmis pinta
  • Vertaa mitattua pistettä suunnittelupintaan
  • Tunnista, tarvitaanko lisäainesta tai onko ylimääräinen materiaali poistettava

Esimerkki 3: Alueen tasaus

Tason pinnan valmistelussa:

  • Mittaa useita pisteitä alueelta
  • Vertaa korkeuseroja samaan referenssipintaan
  • Tunnista korjausta vaativat korkeat ja matalat kohdat

Tämä tukee tasaisen ja yhtenäisen pinnan valmistelua.

Esimerkki 4: Asennettujen elementtien tarkistus pintaan nähden

Asennetut elementit, kuten ankkurit, holkit tai levyt, voidaan tarkistaa suunnittelupintaan nähden.

  • Mittaa asennettu elementti
  • Lue korkeusero referenssipintaan
  • Varmista, täyttääkö elementti korkeuden vaatimukset

Esimerkki 5: Useiden pintojen käsittely 3D-mallissa

Malleissa, joissa on useita eri korkeuksilla olevia pintoja:

  • Käytä Älykästä pintavalintaa viitataksesi automaattisesti haluttuun pintaan
  • Poista Älykäs pintavalinta käytöstä, kun haluat valita toisen pinnan manuaalisesti

Tämä mahdollistaa joustavan käsittelyn monimutkaisissa 3D-piirustuksissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.