Pintasuunnittelu – Käyttöohjeet

  • Päivitetty

Pintasuunnittelu-sovellusta käytetään mittaamaan mittauspisteen ja vertailupinnan välinen pystysuora etäisyys 3D CAD -piirroksesta. Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.

Pintasuunnittelu-sovelluksen käyttämiseksi työkalu on oltava asemassa. Asemointi on tehtävä korkeusasetuksella. Lisätietoja löytyy artikkeleista Asemointi ja Aseman korkeus.

Pintasuunnittelu-demo

Pintasuunnittelu-sovelluksen käyttöohjeet

  1. Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletilla.
  2. Avaa sovellus: Avaa Pintasuunnittelu-sovellus joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
    • Jos sovellus ei ole aloitusnäytöllä, valitse Lisää pikakuvake ja lisää Pintasuunnittelu-sovellus.
  3. Valitse prisma: Valitse mittauksessa käytettävä prisma. Prismankorkeus on myös syötettävä valitsemalla korkeusarvo prismavalinnan vierestä ja säätämällä se sopivaksi.
  4. Siirrä prisma pisteeseen, jonka pinnankorkeus halutaan arvioida.
    • Sovellus laskee korkeuseron mittauspisteen ja vertailupinnan välillä.
  5. Lue korkeusero: Näytetty arvo kertoo, kuinka kaukana mittauspiste on pinnan ylä- tai alapuolella.
    • Positiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan yläpuolella
    • Negatiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan alapuolella
  6. Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.

Pintasuunnittelu-sovelluksen pikakuvake:

Pintasuunnittelu-sovelluksen valinta CAD-näkymän sivuvalikosta:

Prisman valinta ja korkeuden asetus:

Älykäs pintavalinta: HCL tunnistaa, kun sijaintisi on siirtynyt yhdeltä 3D-pinnalta toiselle automaattisesti:

Älykkään pintavalinnan toiminnon käyttö

Älykäs pintavalinta -vaihtoehto löytyy näytön oikealta puolelta.

Kun se on käytössä, sovellus valitsee ja korostaa automaattisesti korkeuden vertailupintana käytettävän pinnan suoraan CAD-näkymässä.

Kun se on pois käytöstä, vertailupinta on valittava manuaalisesti napauttamalla haluttua pintaa 3D-piirroksessa.

On suositeltavaa pitää Älykäs pintavalinta käytössä, sillä se yksinkertaistaa käyttöä ja vähentää väärän pinnan valinnan riskiä.

Älykäs pintavalinta -vaihtoehto:

Esimerkkejä Pintasuunnittelu-sovelluksen käytöstä

Pintasuunnittelu-sovellusta käytetään yleisesti korkeuden valvonta- ja tarkistustehtävissä kaivu-, tasaus- ja asennustöiden yhteydessä.

Esimerkki 1: Kaivannon syvyyden määrittäminen

Pintasuunnittelua voidaan käyttää määrittämään, kuinka syvälle on kaivettava suunnittelupinnalle pääsemiseksi.

  • Mittaa nykyinen maanpiste
  • Lue korkeusero vertailupintaan
  • Käytä arvoa ohjaamaan kaivannon syvyyttä

Tämä on hyödyllistä perustuksissa, ojissa ja laattojen valmistelussa.

Esimerkki 2: Betonoinnin tai täytön korkeuden tarkistus

Materiaalin sijoittamisen jälkeen sovellusta voidaan käyttää korkeusaseman tarkistamiseen.

  • Mittaa valmis pinta
  • Vertaa mitattua pistettä suunnittelupintaan
  • Tunnista, tarvitaanko lisämateriaalia tai ylimääräinen materiaali on poistettava

Esimerkki 3: Alueen tasaaminen

Tasaisen pinnan valmistelussa:

  • Mittaa useita pisteitä alueelta
  • Vertaa korkeuseroja samaan vertailupintaan
  • Tunnista korjattavat korkeat ja matalat kohdat

Tämä tukee tasaisen ja yhtenäisen pintavalmistelun tekemistä.

Esimerkki 4: Asennettujen elementtien tarkistus pintaan nähden

Asennetut elementit, kuten ankkurit, holkit tai levyt, voidaan tarkistaa suunnittelupinnan suhteen.

  • Mittaa asennettu elementti
  • Lue korkeusero vertailupintaan
  • Varmista, että elementti täyttää korkeusvaatimukset

Esimerkki 5: Useiden pintojen käsittely 3D-mallissa

Malleissa, joissa on useita eri korkeuksilla olevia pintoja:

  • Käytä Älykästä pintavalintaa automaattiseen viittaukseen haluttuun pintaan
  • Poista Älykäs pintavalinta käytöstä, kun halutaan valita eri pinta manuaalisesti

Tämä mahdollistaa joustavan käsittelyn monimutkaisissa 3D-piirroksissa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.