Surface Layout-sovellusta käytetään mittaamaan pystysuoraa etäisyyttä mitatun pisteen ja referenssipinnan välillä 3D CAD -piirustuksesta. Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.
Surface Layout -sovelluksen käyttö edellyttää, että työkalu on asemassa. Asemointi on tehtävä korkeusasetuksella. Lisätietoja löytyy artikkeleista Stationing ja Station Height.
Alla on hyödyllinen video sovelluksesta:
Kuinka Käyttää Surface Layout -sovellusta
- Avaa Projekti: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletilla.
-
Avaa Sovellus: Avaa Surface Layout -sovellus joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
- Jos sovellus ei ole aloitusnäytöllä, valitse Lisää Pikakuvake ja lisää Surface Layout -sovellus.
- Valitse Prismi: Valitse mittauksessa käytettävä prismi. Prismakorkeus on myös syötettävä valitsemalla korkeusarvo prismavalinnan vierestä ja säätämällä se sopivaksi.
-
Siirrä prismi pisteeseen, jonka korkeus pintaan nähden halutaan arvioida.
- Sovellus laskee korkeuseron mitatun pisteen ja referenssipinnan välillä.
-
Lue Korkeusero: Näytetty arvo kertoo, kuinka kaukana mitattu piste on pinnan ylä- tai alapuolella.
- Positiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan yläpuolella
- Negatiivinen arvo tarkoittaa, että piste on pinnan alapuolella
- Tämä tieto auttaa määrittämään pystysuoran etäisyyden haluttuun pintakorkeuteen.
Surface Layout -sovelluksen pikakuvake:
Surface Layout -sovelluksen valinta CAD-näkymän sivuvalikosta:
Prismavalinta ja korkeuden asetus:
Älykäs Pintavalinta: HCL tunnistaa automaattisesti, kun sijaintisi on siirtynyt yhdeltä 3D-pinnalta toiselle:
Kuinka Käyttää Älykästä Pintavalintatoimintoa
Älykäs Pintavalinta -vaihtoehto löytyy näytön oikealta puolelta.
Kun se on käytössä, sovellus valitsee ja korostaa automaattisesti korkeusreferenssinä käytettävän pinnan suoraan CAD-näkymässä.
Kun se on pois päältä, referenssipinta on valittava manuaalisesti napauttamalla haluttua pintaa 3D-piirustuksessa.
Suositellaan pitää Älykäs Pintavalinta käytössä, sillä se yksinkertaistaa käyttöä ja vähentää väärän pinnan valinnan riskiä.
Älykäs Pintavalinta -vaihtoehto:
Esimerkkejä Surface Layout -sovelluksen käytöstä
Surface Layout -sovellusta käytetään yleisesti korkeuden valvonta- ja tarkistustehtävissä kaivuu-, tasaus- ja asennustyönkulkuprosesseissa.
Esimerkki 1: Kaivuun Syvyyden Määrittäminen
Surface Layout -sovelluksella voidaan määrittää, kuinka syvälle kaivuu on tehtävä suunnittelupintaan pääsemiseksi.
- Mittaa nykyinen maanpiste
- Lue korkeusero referenssipintaan
- Käytä arvoa ohjaamaan kaivuun syvyyttä
Tämä on hyödyllistä perustuksille, ojille ja laattojen valmistelulle.
Esimerkki 2: Betonoinnin tai Täytön Korkeuden Tarkistaminen
Materiaalin asennuksen jälkeen sovelluksella voidaan tarkistaa korkeus.
- Mittaa valmis pinta
- Vertaa mitattua pistettä suunnittelupintaan
- Tunnista, tarvitaanko lisäainesta tai onko ylimääräinen materiaali poistettava
Esimerkki 3: Alueen Tasaaminen
Kun valmistellaan tasaista pintaa:
- Mittaa useita pisteitä alueen eri kohdista
- Vertaa korkeuseroja samaan referenssipintaan
- Tunnista korjattavat korkeat ja matalat kohdat
Tämä tukee tasaisen ja yhtenäisen pintavalmistelun tekemistä.
Esimerkki 4: Asennettujen Elementtien Tarkistus Pintaan Verrattuna
Asennetut elementit, kuten ankkurit, holkit tai levyt, voidaan tarkistaa suunnittelupintaan nähden.
- Mittaa asennettu elementti
- Lue korkeusero referenssipintaan
- Tarkista, täyttääkö elementti korkeusvaatimukset
Esimerkki 5: Työskentely Useiden Pintojen Kanssa 3D-mallissa
Malleissa, joissa on useita eri korkeuksilla olevia pintoja:
- Käytä Älykästä Pintavalintaa viitataksesi automaattisesti oikeaan pintaan
- Poista Älykäs Pintavalinta käytöstä, kun halutaan valita eri pinta manuaalisesti
Tämä mahdollistaa joustavan monimutkaisten 3D-piirustusten käsittelyn.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.