Theodoliitti-sovellusta käytetään tarkkojen vaakasuorien ja pystysuorien kulmien luomiseen ja mittaamiseen suhteessa pääyksikön asemapaikkaan. Se mahdollistaa tarkan kulmamittauksen ja pisteiden luomisen määriteltyjen viite suuntien perusteella, tukien tehtäviä kuten kohdistustarkastuksia, ruudukon jatkamista ja kulmapohjaista asettelua.
Toisin kuin muut sovellukset, theodoliitti-sovellus ei vaadi työkalun asemointia. Kulmamittaukset ja pisteiden luominen tehdään suhteessa pääyksikön sijaintiin ja mitattuun viitepisteeseen absoluuttisten koordinaattien sijaan. Tämä tekee sovelluksesta sopivan nopeisiin kulmatarkistuksiin ja suhteellisiin asettelutehtäviin ilman ennakkoseisontaa.
Theodoliitti-demo
Tuetut mittaukset
Theodoliitti-sovellus tarjoaa sekä staattisia että reaaliaikaisia mittauksia, mukaan lukien:
- Vaakakulma (HA);
- Pystykulma (VA);
- Vaakamatka pääyksiköstä mitattuun pisteeseen (HD);
- Kaltevuusmatka pääyksiköstä mitattuun pisteeseen (SD);
Vaikka PLT 300 ja PLT 400 eivät sisällä plumblaseria, theodoliitti-sovellusta voi silti käyttää näiden työkalujen kanssa. Sovellus liittyy yleisesti POS 150 ja POS 180 -työnkulkuun, mutta on täysin käytettävissä myös PLT 300 ja PLT 400 -laitteilla kulmamittaukseen ja kulmapohjaiseen pisteiden luomiseen.
Vaakakulman säätimet
- Aseta HA: Mahdollistaa vaakakulman (HA) asettamisen haluttuun arvoon
- Pidä HA: Siirtää nykyisen HA-arvon toiselle mitatulle pisteelle. Uusi mitattu piste säilyttää alkuperäisessä pisteessä asetetun HA-arvon.
- Käännä: Kääntää pääyksikön 45° vasemmalle tai oikealle.
Kuinka käyttää Theodoliitti-sovellusta pisteiden mittaamiseen
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletilla.
-
Avaa sovellus: Avaa Theodoliitti-sovellus joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
- Jos sovellus ei ole saatavilla aloitusnäytöllä, valitse Lisää pikakuvake ja lisää Theodoliitti-sovellus.
-
Mittaa viitepiste: Mittaa ensimmäinen piste joko suoraan mittauksella tai prisma-tangolla.
- Tämä piste toimii viitteenä kaikille kulmamittauksille ja kulmapohjaiselle pisteiden luomiselle.
-
Aseta vaakakulma (HA): Näytön oikeassa alakulmassa valitse L-muotoinen kuvake päästäksesi vaakakulman säätimiin.
- Aseta HA arvoksi 0°.
- Tämä määrittää mitatun viitepisteen nollan asteen suunnaksi.
- Valitse oikealla oleva valintamerkki ja vahvista valitsemalla OK muuttaaksesi H-arvon.
-
Mittaa tai luo haluttu kulma: Käännä työkalu kohdesuuntaan.
- Jos reaaliaikainen mittaus on käytössä, HA, VA ja etäisyysarvot näytetään ja päivittyvät jatkuvasti.
- Jos reaaliaikainen mittaus on pois käytöstä, kulman ja etäisyyden näyttämiseksi on suoritettava mittaus.
-
Erityisen kulman luomiseen:
- Käytä nuolipainikkeita suunnan kääntämiseen
- Jokainen nuolinäppäimen painallus kääntää suuntaa 45° valittuun suuntaan.
- Jatka säätämistä, kunnes haluttu kulma on saavutettu.
- Kun haluttu kulma on asetettu, pisteitä voidaan mitata ja tallentaa tarpeen mukaan.
Theodoliitti-sovelluksen pikakuvakekuvake:
Theodoliitti-sovelluksen valitseminen CAD-näkymän sivuvalikosta:
Esimerkki CAD-näkymästä Theodoliitti-sovelluksen valinnan jälkeen:
Esimerkki CAD-näkymästä ensimmäisen viitepisteen mittauksen jälkeen (Vaakakulma (HA), Pystykulma (VA), Vaakamatka pääyksiköstä mitattuun pisteeseen (HD), Kaltevuusmatka pääyksiköstä mitattuun pisteeseen (SD)):
L-muotoinen kuvake vaakakulman (HA) säätimiin pääsyä varten:
Vaakakulman säätimien välilehti (Aseta HA: Mahdollistaa vaakakulman (HA) asettamisen haluttuun arvoon. Pidä HA: Siirtää nykyisen HA-arvon toiselle mitatulle pisteelle. Uusi mitattu piste säilyttää alkuperäisessä pisteessä asetetun HA-arvon. Käännä: Kääntää pääyksikön 45° vasemmalle tai oikealle.):
Vahvistusnäyttö vaakakulman (HA) muuttamiseksi:
Vaakakulman säätimien välilehti HA:n päivityksen jälkeen:
Vaakakulman säätimien välilehti kulman kääntämisen jälkeen 90°:
Esimerkkejä Theodoliitti-sovelluksen käytöstä
Esimerkki 1: Kulman mittaaminen kahden pisteen välillä
Sovellusta voidaan käyttää mittaamaan kulma kahden tunnetun pisteen välillä.
- Mittaa ensimmäinen piste ja aseta se arvoksi HA = 0°
- Käännä kohti toista pistettä
- Lue vaakakulma ja pystykulma kahden pisteen välillä
(reaaliaikaisesti tai mittauksen jälkeen, riippuen reaaliaikaisen mittauksen asetuksista)
Tämä on hyödyllistä kohdistuksen tarkistukseen ja kulmatarkastuksiin.
Esimerkki 2: 90° kohtisuoran linjan luominen
Theodoliitti-sovellusta voidaan käyttää luomaan kohtisuora suunta tunnetusta viitteestä.
- Mittaa viitepiste
- Aseta HA = 0°
- Käännä suuntaa 90°
- Mittaa tai tallenna pisteitä kohtisuoran linjan varrelta
Tätä työnkulkua käytetään yleisesti suorien asettelujen ja kohtisuorien ominaisuuksien määrittämiseen.
Esimerkki 3: Ruudukon jatkaminen
Ruudukkoa voidaan jatkaa, kun osittainen geometria on käytettävissä.
- Aseta työkalusi (todennäköisesti POS 150 tai 180) suoraan ruudukon leikkauspisteen päälle
- Mittaa toinen piste tunnetun ruutulinjan varrelta
- Käännä suuntaa halutusti (esimerkiksi 90°)
- Mittaa tai tallenna pisteitä jatketun ruutulinjan varrelta
Tämä on hyödyllistä, kun ruudukon leikkauspisteet ovat osittain peittyneitä tai puuttuvat paikan päällä.
Esimerkki 4: Asennuksen kohdistuksen tarkistus
Theodoliitti-sovellusta voidaan käyttää asennettujen elementtien kohdistuksen varmistamiseen.
- Määritä viitesuunta olemassa olevan ominaisuuden avulla
- Käännä kohti asennettua elementtiä
- Vertaa mitattua kulmaa odotettuun arvoon
Tämä tukee nopeita laadunvalvontatarkistuksia ilman asemointia.
Esimerkki 5: Kulmapisteiden luominen
Kulmapisteitä voidaan luoda suhteessa viitesuuntaan.
- Mittaa viitepiste
- Aseta HA = 0°
- Käännä haluttuun kulmaan (esimerkiksi 45° tai 135°)
- Mittaa ja tallenna pisteitä kyseisen suunnan varrelta
Tämä on hyödyllistä kulmaseinien, ramppien tai ei-ortogonaalisten asettelujen yhteydessä.
Esimerkki 6: Suhteellinen orientaatio ilman koordinaatteja
Projektin alkuvaiheissa tai jälkiasennustilanteissa theodoliitti-sovellusta voidaan käyttää ilman määriteltyä koordinaatistoa.
- Mittaa tunnettu fyysinen viite
- Käytä sitä suunnan perustana
- Mittaa tai luo pisteitä suhteessa tähän suuntaan
Tämä mahdollistaa tuottavan työn myös silloin, kun absoluuttista paikannusta ei ole saatavilla.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.