Sovellus Theodoliitti on tarkoitettu tarkkojen vaakasuorien ja pystysuorien kulmien luomiseen ja mittaamiseen suhteessa päätelaitteesi asemapaikkaan. Se mahdollistaa tarkat kulmamittaukset ja pisteiden luomisen määriteltyjen viitesuuntausten perusteella, tukien tehtäviä kuten kohdistustarkastuksia, ruudukon jatkamista ja kulmapohjaista asemointia.
Toisin kuin muut sovellukset, Theodoliitti-sovellus ei vaadi työkalun asemointia. Kulmamittaukset ja pisteiden luominen tehdään suhteessa päätelaitteesi sijaintiin ja mitattuun viitepisteeseen absoluuttisten koordinaattien sijaan. Tämä tekee sovelluksesta sopivan nopeisiin kulmatarkastuksiin ja suhteellisiin asemointitehtäviin ilman ennakkovalmisteluja.
Alla on hyödyllinen video sovelluksesta:
Tuetut mittaukset
Theodoliitti-sovellus tarjoaa sekä staattisia että reaaliaikaisia mittauksia, mukaan lukien:
- Vaakasuora kulma (HA);
- Pystysuora kulma (VA);
- Vaakasuora etäisyys päätelaitteesta mitattuun pisteeseen (HD);
- Kaltevuusetäisyys päätelaitteesta mitattuun pisteeseen (SD);
Vaikka PLT 300 ja PLT 400 eivät sisällä pystylaseria, theodoliitti-sovellusta voi silti käyttää näiden työkalujen kanssa. Sovellus liittyy yleisesti POS 150 ja POS 180 -työnkulkuun, mutta on täysin käyttökelpoinen myös PLT 300 ja PLT 400 -laitteilla kulmamittauksiin ja kulmapohjaiseen pisteiden luomiseen.
Vaakakulman ohjaimet
- Aseta HA: Mahdollistaa vaakakulman (HA) asettamisen haluttuun arvoon
- Pidä HA: Siirtää nykyisen HA-arvon toiseen mitattuun pisteeseen. Uusi mitattu piste säilyttää HA-arvon, joka asetettiin alkuperäiselle pisteelle.
- Käännä: Kääntää päätelaitetta 45° vasemmalle tai oikealle.
Kuinka käyttää Theodoliitti-sovellusta pisteiden mittaamiseen
- Avaa projektisi: Aloita avaamalla mikä tahansa projekti tabletilla.
- Avaa sovellus: Avaa Theodoliitti-sovellus joko aloitusnäytöltä tai CAD-näkymän sivuvalikosta.
- Jos sovellus ei ole aloitusnäytöllä, valitse Lisää pikakuvake ja lisää Theodoliitti-sovellus.
- Mittaa viitepiste: Mittaa ensimmäinen piste joko suoralla mittauksella tai prisma-tangolla.
- Tämä piste toimii viitteenä kaikille kulmamittauksille ja kulmapohjaiselle pisteiden luomiselle.
- Aseta vaakakulma (HA): Näytön oikeassa alakulmassa valitse L-kirjaimen muotoinen kuvake päästäksesi vaakakulman ohjaimiin.
- Aseta HA arvoksi 0°.
- Tämä määrittää mitatun viitepisteen nollakehän suunnaksi.
- Valitse oikealla oleva valintamerkki ja vahvista valitsemalla OK muuttaaksesi H-arvoa.
- Mittaa tai luo haluttu kulma: Käännä työkalu kohti kohdesuuntaa.
- Jos reaaliaikainen mittaus on käytössä, HA, VA ja etäisyysarvot näytetään ja päivittyvät jatkuvasti.
- Jos reaaliaikainen mittaus on pois päältä, kulma- ja etäisyysarvot näytetään mittauksen jälkeen.
- Luodaksesi tietyn kulman:
- Käytä nuolipainikkeita suunnan kääntämiseen
- Jokainen nuolinäppäimen painallus kääntää suuntaa 45° valittuun suuntaan.
- Jatka säätämistä, kunnes haluttu kulma on saavutettu.
- Kun haluttu kulma on asetettu, pisteitä voidaan mitata ja tallentaa tarpeen mukaan.
Theodoliitti-sovelluksen pikakuvakekuvake:
Theodoliitti-sovelluksen valitseminen CAD-näkymän sivuvalikosta:
Esimerkki CAD-näkymästä Theodoliitti-sovelluksen valinnan jälkeen:
Esimerkki CAD-näkymästä ensimmäisen viitepisteen mittauksen jälkeen (Vaakakulma (HA), Pystykulma (VA), Vaakasuora etäisyys päätelaitteesta mitattuun pisteeseen (HD), Kaltevuusetäisyys päätelaitteesta mitattuun pisteeseen (SD):
L-kirjaimen muotoinen kuvake, jolla pääsee vaakakulman (HA) ohjaimiin:
Vaakakulman ohjaimet -välilehti (Aseta HA: Mahdollistaa vaakakulman (HA) asettamisen haluttuun arvoon. Pidä HA: Siirtää nykyisen HA-arvon toiseen mitattuun pisteeseen. Uusi mitattu piste säilyttää HA-arvon, joka asetettiin alkuperäiselle pisteelle. Käännä: Kääntää päätelaitetta 45° vasemmalle tai oikealle.):
Vahvistusnäyttö vaakakulman (HA) muuttamiselle:
Vaakakulman ohjaimet -välilehti HA:n päivityksen jälkeen:
Vaakakulman ohjaimet -välilehti kulman kääntämisen jälkeen 90°:
Esimerkkejä Theodoliitti-sovelluksen käytöstä
Esimerkki 1: Kulman mittaaminen kahden pisteen välillä
Sovellusta voi käyttää mittaamaan kulman kahden tunnetun pisteen välillä.
- Mittaa ensimmäinen piste ja aseta se arvoksi HA = 0°
- Käännä toisen pisteen suuntaan
- Lue vaakasuora ja pystysuora kulma kahden pisteen välillä
(reaaliaikaisesti tai mittauksen jälkeen, riippuen reaaliaikaisen mittauksen asetuksista)
Tämä on hyödyllistä kohdistuksen tarkistuksessa ja kulmatarkastuksissa.
Esimerkki 2: 90° kohtisuoran linjan luominen
Theodoliitti-sovelluksella voidaan luoda kohtisuora suunta tunnetusta viitteestä.
- Mittaa viitepiste
- Aseta HA = 0°
- Käännä suuntaa 90°
- Mittaa tai tallenna pisteitä kohtisuoran linjan varrelta
Tätä työnkulkua käytetään yleisesti suorakulmaisten asemointien ja kohtisuorien ominaisuuksien luomisessa.
Esimerkki 3: Ruudukon jatkaminen
Ruudukkoa voidaan jatkaa, kun osittainen geometria on saatavilla.
- Aseta työkalusi (todennäköisesti POS 150 tai 180) suoraan ruudukon risteyspisteen päälle
- Mittaa toinen piste tunnetun ruudukon linjan varrelta
- Käännä suunta halutuksi (esim. 90°)
- Mittaa tai tallenna pisteitä jatketun ruudukon linjan varrelta
Tämä on hyödyllistä, kun ruudukon risteykset ovat osittain esteellisiä tai puuttuvat työmaalta.
Esimerkki 4: Asennuksen kohdistuksen tarkistus
Theodoliitti-sovelluksella voidaan tarkistaa asennettujen elementtien kohdistus.
- Määritä viitesuunta olemassa olevan ominaisuuden avulla
- Käännä kohti asennettua elementtiä
- Vertaa mitattua kulmaa odotettuun arvoon
Tämä tukee nopeita laadunvalvontatarkastuksia ilman asemointia.
Esimerkki 5: Kulmapisteiden luominen
Kulmapisteitä voidaan luoda suhteessa viitesuuntaan.
- Mittaa viitepiste
- Aseta HA = 0°
- Käännä haluttuun kulmaan (esim. 45° tai 135°)
- Mittaa ja tallenna pisteitä kyseisessä suunnassa
Tämä on hyödyllistä kulmaseinille, rampeille tai ei-ortogonaalisille asemoinneille.
Esimerkki 6: Suhteellinen orientaatio ilman koordinaatteja
Projektin alkuvaiheissa tai jälkiasennustilanteissa theodoliitti-sovellusta voidaan käyttää ilman määriteltyä koordinaatistoa.
- Mittaa tunnettu fyysinen viite
- Käytä sitä suuntaviitteenä
- Mittaa tai luo pisteitä suhteessa tähän suuntaan
Tämä mahdollistaa tuottavan työn myös silloin, kun absoluuttista paikannusta ei ole saatavilla.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.