Mitä tabletin "GPS", "Löydä minut" ja "Kartta" -painikkeet tarkoittavat?

  • Päivitetty

PLC 400 ja PLC 600 -tabletit ovat GPS-yhteensopivia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tabletit pystyvät muodostamaan suoran yhteyden GPS-satelliitteihin. Käyttääksesi GPS-toimintoja sinun täytyy olla ulkona, missä tabletilla on esteetön näkyvyys taivaalle ja se voi kommunikoida satelliittien kanssa. GPS-toimintoja ei ole saatavilla sisätiloissa, ja GPS:n luotettavuus voi vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan.

Jos GPS on pois päältä tai sitä ei ole saatavilla, tabletti tarjoaa silti vaihtoehtoisia tapoja auttaa sinua suuntautumaan ja kääntämään työkalu haluttuun paikkaan, jotka on selitetty alla.

Miten GPS voi auttaa työskentelyssäsi

GPS voi olla keskeisessä roolissa varmistamassa, että kaukoputki pystyy löytämään sijaintisi, kun liikut työmaallasi tabletin kanssa.

Ota GPS käyttöön asetuksissa

Ota GPS käyttöön tabletissasi siirtymällä kohtaan Asetukset>Yleiset asetukset>GPS ja kytke se päälle. "GPS kulmasektoria" ei tarvitse säätää, ellei sinulla ole siihen varmuutta. Oletuskulmasektorit on määritelty parhaiksi kulma-alueiksi prismasi löytämiseksi, kun GPS:ää käytetään kääntämään työkalu sijaintiisi.

Aseta työkalu paikalleen

Vaikka GPS olisi päällä, se ei hyödytä työskentelyäsi, ellei työkalu tiedä koordinaattiasemaansa työmaallasi. Sinun täytyy suorittaa jokin asema-asetustavoista voidaksesi käyttää GPS:n "Löydä minut" -toimintoa.

Kun asema on asetettu ja laite on ulkona, GPS toimii yleensä kymmenien metrien tarkkuudella ja tarjoaa metritason tarkkuuden hyvissä olosuhteissa, mikä mahdollistaa työkalun kääntymisen kohti sijaintiasi ja prismasi etsimisen.

Huomautus: Aseman asettamisen jälkeen työkalu täytyy lyhyesti yhdistää prismiin, jotta järjestelmä voi kohdistaa GPS-tiedot projektin koordinaattijärjestelmään.

Tässä ovat yleiset vaiheet, jotta GPS voi hyödyttää työskentelyäsi, kun olet ottanut sen käyttöön asetuksissa:

  1. Satelliitit tunnistavat tabletin GNSS-sijainnin
  2. Tabletin paikallinen koordinaattisijainti tunnistetaan, joka määritettiin asema-asetuksessa ja alkuperäisessä prismaseurannassa
  3. Järjestelmä laskee muunnosmatriisin, joka yhdistää GNSS-sijainnin ja tabletin paikallisen koordinaattisijainnin
  4. "Löydä minut" -painike () tulee käyttöön työskentelyssäsi, mikä auttaa työkalua kääntymään tabletin sijaintiin ja aloittamaan prismasi etsinnän

Löytääksesi "Löydä minut" -painikkeen, paina yksinkertaisesti kamerakuvaketta tabletin näytön yläosassa (), ja sitten paina ilmestyvää karttakuvaketta (). Huomaat, että työkalun näkökenttäindikaattori on muuttunut vihreäksi, ja "Löydä minut" -painike on alakulmassa (). Kun sitä painetaan, työkalu yrittää kääntyä ja etsiä kohdetta:

GPS:n mahdolliset rajoitukset

  • Ei käytettävissä sisätiloissa (vaatii näkyvyyden taivaalle)
  • Tarkkuus voi vaihdella ympäristöolosuhteiden ja signaalin voimakkuuden mukaan
  • Muunnosmatriisin muodostumisen viive (jolloin "Löydä minut" -painiketta voi käyttää) voi olla sekunteja tai minuutteja
  • Joskus se on liian epätarkka löytämään prismia välittömästi
  • Työkalu kääntyy tabletin arvioituun GPS-sijaintiin. Jos prisma ei ole tabletin lähellä, prismayhteys ei välttämättä onnistu.

Karttatoiminnon käyttö ilman GPS:ää

Vaikka GPS olisi pois päältä tai sitä ei olisi saatavilla, voit silti käyttää karttaa kääntääksesi työkalun mihin tahansa sijaintiin suunnitelmassasi. Kun työkalu on asianmukaisesti asemassa, voit noudattaa näitä ohjeita kääntääksesi työkalun sijaintiisi ilman GPS:n tai Löydä minut -toiminnon apua:

Napauta kamerakuvaketta (), avaa karttatoiminto () ja napauta näytöllä kohtaa, johon haluat työkalun kääntyvän. Kun työkalu on kääntynyt kyseiseen sijaintiin, voit käyttää prismahaun tai lukituksen toimintoja kuten
 
Alla olevassa esimerkissä punainen katkoviiva säätää suuntaansa osoittamaan siihen kohtaan, johon napautat näyttöä. Voit sitten käyttää prismahaun tai lukituksen toimintoja näytön oikealla puolella yrittääksesi lukita prismasi.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.