Prismavarren kuplan tasaamisen merkitys
Ennen minkään pisteen asettelun tai merkkaustyön aloittamista on välttämätöntä, että prismavartsi on oikein tasattu oikein säädetyn kuplan avulla.
Jos prismavartsi ei ole pystysuorassa, mitattu piste siirtyy vaakasuunnassa, mikä voi johtaa epätarkkoihin mittauksiin ja väärin sijoitettuihin asettelupisteisiin.
Oikein tasattu prismavartsi mahdollistaa:
- Mittauksiisi luottamisen
- Asetteluvirheiden vähentämisen
- Nopeamman työn ilman tulosten epäilyä
- Tasaisen tarkkuuden ylläpitämisen työmaalla
Sinun tulisi aina pystyä käyttämään prismavartta luottavaisin mielin.
Kuinka tarkistaa, onko prismavartsen kupla tarkka
Voit nopeasti varmistaa prismavartsen kuplan tarkkuuden vertaamalla mittauksia vartta kiertämällä.
Vaiheittaiset ohjeet
-
Aseta prismavartsi
- Varmista, että varsi on oikein tasattu kuplan avulla.
- Kiinnitä prisma tukevasti varren yläosaan.
-
Ota alkumittaus
- Käytä takymetria mittaamaan etäisyys prismalle.
-
Käännä prismavartta
- Käännä varsi varovasti 180° pitäen kupla keskellä.
-
Ota toinen mittaus
- Mittaa etäisyys prismalle uudelleen.
-
Vertaa tuloksia
- Jos molemmat mittaukset täsmäävät, kuplasi on tarkka.
- Jos ero on olemassa, kupla tarvitsee todennäköisesti kalibrointia.
HCL:n “Live Read” -toiminnon käyttäminen nopeampaan tarkistukseen
Live Read -toiminto HCL:n Theodolite-sovelluksessa tekee tästä prosessista entistä helpompaa – työkalua ei tarvitse asemoida.
Kuinka käyttää Live Read -toimintoa
- Avaa Theodolite-sovellus
- Lukitse prisma varrestasi
- Valitse “Live Read:”
Näet:
- Vaakasuoran etäisyyden
- Kaltevuusetäisyyden
Mihin kiinnittää huomiota
- Käännä tasattua prismavartta hitaasti.
- Seuraa näytön reaaliaikaisia arvoja.
Jos arvot muuttuvat, vaikka kupla pysyy keskellä, tämä tarkoittaa, että kupla ei ole oikein kalibroitu.
Yleisiä suosituksia ennen tasaamista
- Jos tarkistat tai säädät useita tasauskuplia, kiinnitä ne kaikki varteen samanaikaisesti.
Tämä nopeuttaa prosessia ja varmistaa, että kaikki kuplat ovat johdonmukaisesti linjassa.- Lisäksi Hilti-tasauskuplia ovat POA 36 Ball Knob (
) ja POA 37 Bubble Adapter (
)
- Lisäksi Hilti-tasauskuplia ovat POA 36 Ball Knob (
- Aseta tasauskuplat korkeammalle varteen, missä ne on helpompi nähdä ja säätää.
- Käytä vain kuplia, joissa on säädettävät ruuvit.
Joissakin kuplissa ei ole säätöruuveja. Näitä ei voi kalibroida ja ne eivät välttämättä ole tarkkoja. Käytä aina kuplia, joita voi säätää.
Säätöruuvit kuplakotelon alapuolella
Säätöruuvien ymmärtäminen
Useimmissa prismavartsen kuplissa on kolme säätöruuvia kuplakotelon alla.
- Jokainen ruuvi kallistaa kuplaa oman suuntansa mukaan
- Pienet säädöt vaikuttavat paljon
- Liiallinen kiristys voi vahingoittaa kuplaa tai saada sen epätasapainoon
Tee aina pieniä, hallittuja säätöjä.
Menetelmä 1: Prismavartsen tasaaminen PLT:n pystysuoran kohdistuksen avulla
Demo:
(Suositeltu ja tarkin)
Tämä menetelmä käyttää PLT:tä varmistaakseen, että varsi on todellisuudessa pystysuora ennen kuplan säätämistä.
Valmistelut
- Kiinnitä kaksi prismalasia varteen:
- Yksi lähelle alapäätä, varustettuna merkkauskärjellä
- Yksi lähelle varren yläpäätä
- Kiinnitä tasauskuplat varteen
- Aseta varsi tukevasti maahan
Toimenpiteet
- Aseta prismavartsi mahdollisimman pystyasentoon
- Avaa PLT:ssä Align Vertical -sovellus
- Mittaa alapään prisma
- Siirry yläpään prisma luo
- Seuraa reaaliaikaisia poikkeamalukemia
- Säädä vartta, kunnes poikkeama on:
- 0,000 m, tai
- Mahdollisimman lähellä (esimerkiksi 0,001 m)
Tässä vaiheessa älä huomioi kuplaa lainkaan. PLT on todellisen pystysuoran viite.
Kuplan säätäminen
- Käytä kuusiokoloavainta löysätäksesi säätöruuvit hieman
- Kiristä ruuvit yksi kerrallaan, kunnes kupla on keskellä
- Tee vain pieniä säätöjä
- Kun kupla on keskellä, kiristä ruuvit varovasti siirtämättä kuplaa
Kupla on nyt kalibroitu todelliseen pystysuoraan varteen.
Menetelmä 2: Prismavartsen tasaaminen laserilla
(Vaihtoehtoinen menetelmä)
Tämä menetelmä on hyödyllinen, kun PLT ei ole käytettävissä.
Valmistelut
- Käytä pistelaseria, esimerkiksi PM 2‑P
- Etsi oviaukko, ikkunan aukko tai vastaava pystysuora tila
- Aseta teippi aukon ylä- ja alareunaan
Toimenpiteet
- Aseta laser niin, että se projisoi pystysuoraan tilan läpi
- Merkitse laserin piste teipille ylä- ja alareunaan
- Poista laser
- Viritä prismavartsi täysin kahden merkin väliin.
- Tarkkuuden vuoksi on suositeltavaa ruuvata ylimääräinen prismavartsen kärki (POAW45) varren yläosaan, jos saatavilla (
)
- Tarkkuuden vuoksi on suositeltavaa ruuvata ylimääräinen prismavartsen kärki (POAW45) varren yläosaan, jos saatavilla (
- Säädä vartta, kunnes se on täydellisesti linjassa molempien pisteiden kanssa
Tämä menetelmä auttaa pitämään varren vakaana kuplan ruuvien säätämisen aikana.
Kuplan säätäminen
- Löysää kuplan säätöruuveja
- Säädä kutakin ruuvia, kunnes kupla on keskellä
- Kiristä ruuvit huolellisesti
Lopputarkistukset ja parhaat käytännöt
- Tarkista kupla uudelleen ruuvien kiristämisen jälkeen
- Varmista kuplan tarkkuus säännöllisesti, erityisesti:
- Kun varsi on pudonnut
- Kuljetuksen jälkeen
- Pitkäaikaisen käytön jälkeen
- Tasaa varsi aina ennen pisteiden merkkaamista
Oikein kalibroitu kupla säästää aikaa, estää uudelleentyötä ja lisää luottamusta asettelun aikana.
Lisäviitteet
Visuaalista demonstraatiota varten voit katsoa seuraavan videon inspiraatioksi.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.