Laserin käyttö asettelussa - Demo
Kun asetetaan pisteitä tasaiselle pinnalle, kuten lattialle tai laatalle, laseria voidaan käyttää prismojen sijaan. Tämä menetelmä on nopea, kätevä ja tehokas monissa asettelutehtävissä.
Esivaatimukset ja tärkeä asetusten määrittely
Poista korkeudet käytöstä
- Jos korkeudet ovat käytössä, takymetri yrittää ohjata sinua pisteen korkeusarvoon
- Tämä voi aiheuttaa työkalun osoittamisen pinnan ylä- tai alapuolelle, erityisesti jos pisteillä on korkeusdataa
Korkeudet pois käytöstä Yleisasetuksissa, jotta laserasettelu tasaiselle pinnalle on mahdollista
Aseta PLT oikein
- Korkeampi asettelu vähentää laserin leviämistä pinnalla alapuolella
- Mitä pidemmälle laser kulkee, sitä leveämpi ja vähemmän tarkka laserpiste on
- Korkeampi sijoitus parantaa näkyvyyttä ja tarkkuutta pisteiden merkitsemisessä maahan
Miten käyttää asettelua laserilla
- Poista korkeudet käytöstä asetuksissa
- Avaa View CAD -sovellus
- Valitse mittausmenetelmäksi Laser
- Avaa Asettelusovellus
- Valitse ensimmäinen piste, jonka haluat asettaa
- Käännä laser pinnalle, johon pisteet asetetaan
Paina Mittaa
- Takymetri siirtää laserin automaattisesti valittuun asettelupisteeseen
- Napauttamalla mitä tahansa muuta piirroksen pistettä laser siirtyy automaattisesti myös siihen pisteeseen
Jos pinnan korkeudessa on pieniä poikkeamia asettelun aikana, takymetri säätää korkeuseron ja löytää pisteen oikean vaakasijainnin. Jos korkeuserot ovat liian suuria pisteen sijainnin laskemiseksi, työkalu pyytää sinua mittaamaan vertailupinnan uudelleen.
Asettelupinnan vaihtaminen
- Lattialta kattoon
- Yhdeltä laattarungon korkeudelta toiselle
- Klikata oikeassa yläkulmassa olevaa "Takaisin" nuolta
- Valita Asettelusovellus
Miten asettaa pisteet tarkasti laserilla
Tarkan laserin keskipisteen tunnistamiseksi käytä seuraavaa menetelmää.
Laser lähellä takymetriä (vasemmalla) verrattuna kaukana takymetristä (oikealla), leviämisen lisääntyminen etäisyyden kasvaessa
Suositeltu tekniikka
- Ota tukeva esine, jossa on tasainen, ei-heijastava pinta, kuten:
- Pala pahvia
- Kortti
- Prisman takaosa (kuten POA 26:n takaosa)
- Viivoitin
- Pidä esinettä siten, että se on takymetriä kohti ja laser näkyy selvästi
- Siirrä esinettä hitaasti pois takymetristä
- Seuraa HCL:n reaaliaikaista mittausarvoa
- Kun lukema näyttää 0,000 m, olet tarkassa asettelupisteessä
Laser projisoituna pahvipinnalle, jotta laserpisteen keskikohta näkyy selvästi
- Merkitse piste pinnalle
- Siirry seuraavaan pisteeseen
Parhaat käytännöt ja rajoitukset
- Laserasettelu sopii parhaiten tasaisille, helposti saavutettaville pinnoille
- Sitä ei suositella:
- Korkeuskriittiseen asetteluun (kun pisteen korkeus on ratkaiseva)
- Kalteville pinnoille
- Pitkän matkan tarkkuusasetteluun
- Varmista aina, että korkeudet ovat pois käytöstä ennen aloittamista
- Käytä ei-heijastavia materiaaleja väärien lukemien välttämiseksi
Yleisiä käyttötapauksia
- Kipsilevyjen kiskoasettelu
- Lattiapenetraatiot
- Lattiakiinnikkeet tai hylsyt
- Asettelu betonilaatoilla
- Sisäseinien väliseinien asettelu
- Vertailupisteiden merkitseminen ennen yksityiskohtaista prismojen asettelua
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.