Ei monimutkaista asennusta: POA 70 -mittauspistelaser on standardi Hilti 2-pisteinen ristimitan laser, joka on valmis kiinnitettäväksi prismatikun yläosaan. Kun se on kiinnitetty, ruuvaa prisma paikalleen ja olet valmis työskentelemään. Ohjelmisto- tai laitteistomuutoksia ei tarvitse tehdä; kyseessä on "plug and play" -ratkaisu.
Keskeiset hyödyt
1. Korkea tarkkuus prisma-laser -linjauksella
- POA 70 käyttää ristimitan mekanismia linjatakseen prisman keskuksen vihreään laserpisteeseen maassa tai katossa
- Suunniteltu täyttämään mittaustarkkuusvaatimukset (+/- 3 mm (~1/8") keskeisissä sovelluksissa)
2. Ei prismatikun tason säätöä; nopeampi mittaus
- Poistaa tarpeen kuplatasauksen tai jatkuvan tikun säädön tekemiseen (helppo ottaa käyttöön)
- Yksinkertaistaa navigointia suoraan pisteeseen
- Tikun korkeus ja kallistus eivät vaikuta negatiivisesti tarkkuuteen
- Miksi: Teleskooppi mittaa prismakeskukseen, joka on jo suoraan itsestään tasaantuvan Hiltin laserin heilurin yläpuolella. Tikun korkeus ja kallistus eivät vaikuta heilurin tarkkuuteen. Varmista vain, että kallistuksesi ei ylitä ristimitan laserin näkyvää aluetta.
Mittaustehtävät voidaan suorittaa 2–3 kertaa nopeammin – kuplatasoa ei tarvitse jatkuvasti tarkistaa eikä tikkua kalibroida uudelleen.
3. Parannettu ergonomia ja näkökenttä
- Mahdollistaa käyttäjien työskentelyn tasaisemmin seisten
- Vähentää kumartelua, polvistelua ja uudelleenasettelua
- Vähentää tarvetta säätää käsin bipodin jalkoja prismatikulle
- Säilyttää näkökentän mittausasemaan säädettävissä korkeuksissa
Vähentää väsymystä, nopeuttaa ja tekee työnkulusta mukavamman.
Todelliset työmaakäyttötapaukset
Vaikeat maasto-olosuhteet
- Sora, multa tai ruoho voivat vaikeuttaa pisteen tunnistamista prismatikun avulla
- POA 70:n vakauttaminen ja laserpisteen tarkan sijainnin tunnistaminen varmistaa mittauksen tarkkuuden ja nopeuden
Tolpan asennus ja säätö
- Tolppaa lyödessä (piste- tai korkeustarkistuksiin) käyttäjät voivat:
- Säätää sijaintia jokaisen lyönnin jälkeen
- Pitää laserin linjassa tolpan keskuksen kanssa
Merkintä kohoumien, muottien ja pintojen reunoilla
- Prismatikun tarkka sijoittaminen reunoille tai kohoumille on vaikeaa
Estetyt alueet (raudoitus, ahtaat tilat)
- Raudoitus tai esteet voivat estää tikun sijoittamisen
Pisteen näkyvyyden säilyttäminen
- Perinteisessä työnkulussa piste katoaa, kun tikku poistetaan
Maan ja katon pisteiden samanaikainen visualisointi
Kiitos POA 25:n pohjan ja yläosan keskitetyn reiän, käyttäjät voivat merkitä mittauspisteen lattialle samalla, kun he helposti tarkistavat sen pystysuoran linjauksen. Tämä mahdollistaa nopean katseen ylös ja pisteen sijainnin visualisoinnin katossa, tai mahdollisten ristiriitojen, kuten ilmanvaihtokanavien, sprinklerin putkien tai muiden esteiden tunnistamisen.
Tarkkuuteen liittyvät seikat
POA 70 tarjoaa erittäin tehokkaan ja tarkan visuaalisen viitepisteen mittausmerkinnöille. Vaikka laser on sijoitettu hieman prismakeskuksen yläpuolelle, järjestelmä on suunniteltu säilyttämään tarkkuus tyypillisten rakennustoleranssien sisällä. Pieniä poikkeamia voi esiintyä, jos tikkua kallistetaan. Kriittisissä pisteissä, joissa vaaditaan maksimaalista tarkkuutta, suositellaan tarkistusta perinteisillä prismamenetelmillä.
Esimerkkinä testausympäristöstä: 1,5 metrin korkeudella, ottaen huomioon prismasiirtymä laserin heilurista sekä mahdollinen tikun kallistus, havaittiin 3,7 mm (~1/8") poikkeama noin 1,7° kallistuksella.
Jos POA 70 kallistuu liikaa, heilurin laser ei enää näy, jolloin tikku on säädettävä uudelleen. Tämä parantaa entisestään kykyä ylläpitää tarkkuutta.
Lisäselvitys alla:
Järjestelmän suunnittelu
- POA 70 linjaa prismakeskuksen heijastetun laserpisteen kanssa ristimitan mekanismin avulla
- Suunniteltu sovellustason tarkkuuteen rakennustoleranssien sisällä
Laserin siirtymän todellisuus
- Pienen mahdollisen siirtymän, kun tikkua kallistetaan
- Pienen poikkeaman riippuen:
- Tikun korkeudesta
- Kallistuskulmasta
Siten pieniä poikkeamia on olemassa, mutta ne pysyvät useimpien työmaakäyttöön hyväksyttävien toleranssien sisällä (korkea käytännön tarkkuus).
POA 70 vs perinteiset mittausmenetelmät
| Ominaisuus | Perinteinen prismatikku | POA 70 |
|---|---|---|
| Tason säätö vaaditaan | Kyllä | Ei |
| Asennuksen monimutkaisuus | Vaikea | Yksinkertainen |
| Nopeus | Hitaampi | 2–3 kertaa nopeampi |
| Tarkkuus | Korkea | Korkea (toleranssien sisällä) |
| Suorituskyky vaikeissa olosuhteissa | Rajoitettu | Vahva |
Tärkein johtopäätös
- Poistaa tason säädön tarpeen
- Mahdollistaa nopeamman mittauksen suorittamisen
- Parantaa käytettävyyttä todellisissa olosuhteissa
- Säilyttää tarkkuuden rakennustoleranssien sisällä
Liittyy seuraavaan
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.