Piipitys tai äänimerkki PLT 400:ssa käynnistyksen yhteydessä ilman yhteyttä - Perussyyt + Korjaus

  • Päivitetty

Tämä artikkeli on tarkoitettu auttamaan niitä, jotka kokevat ongelman, jossa PLT 400 piippaa, äänimerkitsee tai vilkkuu nopeasti käynnistyksen yhteydessä ilman, että se yhdistyy tablettiin.

Perussyyt

Todennäköisin syy tähän on se, että työkalusi laiteohjelmistoa ei ole päivitetty tunnistamaan B22-4.0 -akkuja, joita Hilti on valmistanut toukokuusta 2026 lähtien. Tarkistaaksesi, onko tämä tapauksesi, katso yksinkertaisesti käyttämäsi akun takapuolta ja katso, mikä sen valmistuspäivä on (kuten alla olevassa kuvassa):

Korjausohjeet

Tämän ongelman ratkaisemiseksi varmista, että sinulla on asennettuna uusin laiteohjelmisto (vähintään FW 3.2.409 tai uudempi). Katso tästä artikkelista, kuinka päivität laiteohjelmistosi HCL-tabletin kautta. Tässä tapauksessa päivityksen aikana sinun tulee käyttää akkua, joka on valmistettu ennen toukokuuta 2026. Kun päivitys on tehty, voit kuitenkin käyttää kaikkia B22-4.0 -akkuja normaalisti.

Jos et näe FW 3.2.409 tai uudempaa saatavilla laiteohjelmistopäivityspalvelimella, ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan, joka voi päivittää sen manuaalisesti.

Virheen ilmeneminen - Yksityiskohdat avoimuuden vuoksi

  1. Työkalu kytketään päälle, LED-valo alkaa vilkkua normaalisti
  2. Noin 35 sekunnin kuluttua työkalu alkaa äänimerkitä kovaa, 1 kerta sekunnissa, LED vilkkuu nopeasti
  3. Noin 70 sekunnin kuluttua työkalu aloittaa kenttäkalibroinnin, mutta jatkaa vilkkumista ja kovaa äänimerkitsemistä
  4. Kun kalibrointi on valmis, työkalu jatkaa vilkkumista ja kovaa äänimerkitsemistä
  5. Kun yritetään muodostaa yhteys työkalun sarjanumeroon, PLT 400 alkaa piipittää korkealla äänellä nopeissa purskeissa, ja LED-valon vilkkuminen muuttuu epäsäännölliseksi

Tämän korjaamiseksi päivitä laiteohjelmisto yksinkertaisesti. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos yllä oleva ratkaisu ei toimi sinulle.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

2/2 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.