AI-ominaisuudet: Prism Intelligent Tracker ja Prism Recognition PLT 400-22 -laitteelle (Nuron)

  • Päivitetty
PLT 400-22 (PLT 400, jossa käytetään Hilti Nuron -akkujärjestelmää) sisältää tekoälyavusteisia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu parantamaan prisman tunnistusta ja kohteen seurantaa. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä Työkalu- ja yhteysasetukset -valikossa.

Työkalun AI-ominaisuuksien yhteensopivuuden tarkistaminen

Tietyt AI-ominaisuudet (AI Prism Intelligent Tracker ja AI Prism Recognition) ovat käytettävissä vain, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Käytössä on PLT 400-22
  • Käytössä on PLC 600 (2) - 2. sukupolven - tabletti tai uudempi

PLT 400-22 -työkalun tunnistaminen

Työkalua pidetään PLT 400-22 -mallina, jos se:

  • käyttää Nuron-akkua tai
  • sen tunnistetarrassa mallinimen alla näkyy ”PLT-400 02” (2. sukupolvi).

PLT 400-22 -työkalut ovat yhteensopivia sekä B-22 55 - että B-22 85 -Nuron-akkujen kanssa.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

2. sukupolven (tai uudemman) PLC 600 -tabletin tunnistaminen

Voit selvittää käyttämäsi PLC 600 -tabletin version irrottamalla akun ja tarkistamalla akkulokeron takana olevan tunnistetarran. Versiotiedot on merkitty tähän tarraan. Näiden AI-ominaisuuksien käyttämistä varten etsi merkintä PLC 600 (2) tai uudempi.

AI-ominaisuuksien ottaminen käyttöön asetuksissa

AI-ominaisuudet löytyvät Työkalu- ja yhteysasetuksista:
Näitä ominaisuuksia voi käyttää myös pikavalikosta napsauttamalla näytön yläreunassa olevaa pääyksikköä:
 
Näiden ominaisuuksien käyttöönotto aktivoi tabletin korkean suorituskyvyn tilan, joka lisää laskentatehoa mutta lyhentää akun käyttöaikaa. Ilmoitus näytetään, kun korkean suorituskyvyn tila on käytössä.
Erityisesti Intelligent Prism Tracker -ominaisuuden ollessa käytössä oikean yläkulman akkukuvake muuttuu oranssiksi merkiksi siitä, että korkean suorituskyvyn tila on käynnissä.

AI Intelligent Prism Tracker

Intelligent Tracker auttaa varmistamaan, että PLT pysyy lukittuna oikeaan prismaan tai kohteeseen.

AI-avusteisen kohteentunnistuksen avulla järjestelmä tarkistaa jatkuvasti, seurataanko oikeaa prismaa, ja tunnistaa tilanteet, joissa lähellä olevat kohteet voivat häiritä seurantaa.

Tämä on erityisen hyödyllistä työskenneltäessä heijastavien kohteiden, kuten huomioliivien, ajoneuvojen, lasipintojen tai muiden kohteen tunnistukseen vaikuttavien materiaalien lähellä. Ominaisuus pitää yhteyden tehokkaasti yllä myös silloin, kun prismalla liikutaan nopeasti pääyksikön ollessa lähellä.

Kun ominaisuus on käytössä, kameranäkymässä prisman ympärillä näkyy vihreä ruutu , joka osoittaa, että kohde on tunnistettu ja sitä seurataan.

Jos prisman ympärillä oleva ruutu muuttuu siniseksi, alueella on muuta heijastavaa materiaalia, mutta ohjelmisto pystyy ylläpitämään yhteyden prismaan kuvantunnistuksen avulla.

Tärkeitä huomautuksia Prism Tracker -ominaisuudesta:

  1. Prismaa ympäröivän ruudun on oltava vihreä , ennen kuin mittaus voidaan suorittaa (käyttäjän on odotettava, että työkalu lukittuu täysin prismaan).

  2. AI Prism Tracker tukee Hilti 360° -prismoja (POA 20   ja POA 25 ).

  3. Akun kuormituksen vähentämiseksi AI Prism Tracker poistuu automaattisesti käytöstä taustalla, kun etäisyys kohteeseen on >15 m (työmaan heijastushäiriöt vähenevät merkittävästi tällä etäisyydellä).

  4. Intelligent Tracker ei ole käytettävissä, jos työkalu on yhdistetty Bluetoothilla tai radiolla (kameratoimintoa tarvitaan).

AI Prism Recognition

Prism Recognition auttaa estämään väärän prismatyypin valinnasta aiheutuvia mittausvirheitä. Jos valittu prismatyyppi ei vastaa tunnistettua kohdetta, järjestelmä ehdottaa vaihtamista tunnistettuun prismatyyppiin.

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Hylkää mittaus ja vaihda tunnistettuun prismatyyppiin
  • Säilytä mittaus ja jatka parhaillaan valitun prismatyypin käyttöä

Tämä ominaisuus parantaa mittausten luotettavuutta ja vähentää väärien prismasetusten käytön riskiä.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.