Kuinka varmistaa, että aktivoitu Swiss Com SIM-korttisi toimii

Huomautus: tämä artikkeli koskee vain PLC 600 -tabletteja, joissa on jo mukana Swiss Comin SIM-kortti. Jos olet ostanut SIM-korttisi muulla tavalla, tämä artikkeli APN-asetuksista auttaa sinua.

Huomaa myös: Vain PLC 600 -tabletit, joissa on merkintä "PLC 600 (2)", on toimitettu SIM-kortin kanssa. Löydät tabletin version tarran takaa akun kohdalta, ja voit tarkistaa SIM-korttipaikan samasta paikasta varmistaaksesi, että SIM-kortti on asennettu.

Tällä hetkellä, vaikka joissakin tableteissa on SIM-kortti valmiiksi asennettuna, ne eivät ole aktivoituja. Tämä artikkeli on tarkoitettu asiakkaille, joilla on Swiss Comin SIM-korttiin liittyvä liittymäsuunnitelma ja jotka kamppailevat sen oikean aktivoinnin kanssa.

Varmista, että APN-asetukset ovat oikein Swiss Comille

Helpoin tapa varmistaa, että SIM-kortti toimii, on luoda uusi APN-asetus.

Tabletilta siirry kohtaan Panasonic Settings > Network & Internet > Cellular > Mobile Operator Settings.

Sieltä voit mennä kohtaan "APN Settings" ja "Add APN."

Täytä yksinkertaisesti seuraavat tiedot:

  • Profiilin nimi: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Käyttäjätunnus: (tyhjä)
  • Salasana: (tyhjä)
  • Kirjautumistiedon tyyppi: (tyhjä)
  • IP-tyyppi: IPv4
  • APN-tyyppi: Internet
  • Tallenna → aseta aktiiviseksi

Sen jälkeen sinun pitäisi nähdä Swisscom (LTE) matkapuhelinoperaattorina.

SIM-kortin asennuksen esittely

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.