Comment puis-je acclimater correctement l'outil aux conditions météorologiques ?

  • Mise à jour

Le PLT 400 est un outil de traçage très précis et sophistiqué qui repose sur des mesures électroniques de distance pour être précis. Étant donné que les conditions météorologiques affectent les mesures de l'outil, l'utilisateur final doit prendre soin d'indiquer la température et la pression barométrique au moment de l'utilisation. Il est recommandé 1) de s'assurer que les réglages de température et de baromètre dans le logiciel sont précis, et 2) de laisser l'outil s'adapter à la nouvelle température pendant 10 à 15 minutes après l'avoir sorti de son emballage avant de l'utiliser.

Comment m'assurer que mes réglages météorologiques sont précis sur la tablette ?

Accédez à l'icône des paramètres (1), cliquez sur « PPM » dans le menu latéral (2), puis réglez la pression barométrique et la température de votre emplacement (3). Les sites Web et applications météorologiques en ligne devraient fournir ces informations. Ces informations permettront de régler votre « parties par million », ce qui permettra à l'outil d'ajuster automatiquement ses mesures de distance électroniques (EDM) à l'environnement dans lequel il effectue ses mesures.

Le PLT 400 effectue-t-il lui-même des étalonnages internes pour s'adapter aux conditions météorologiques ?

Oui, l'outil doit automatiquement effectuer son propre calibrage lorsque sa température interne change. À mesure que l'outil se réchauffe ou se refroidit progressivement, il effectue un contrôle de calibrage tous les 10 à 20 °C de changement de température interne. C'est pourquoi il est recommandé d'exposer l'outil aux conditions météorologiques pendant 10 à 15 minutes avant de l'utiliser, afin de lui permettre d'acclimater sa température interne à la température de votre lieu de travail. Cela réduira les calibrages soudains dus aux changements de température interne.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.