Paramètres des informations système - Comment m’assurer que tous les logiciels de mon outil sont à jour ?

  • Mise à jour

Cet article explique non seulement comment et pourquoi effectuer les mises à jour du logiciel HCL et du micrologiciel de la station totale, mais également comment et pourquoi effectuer les mises à jour des pilotes de la tablette et de Windows.

Remarque : il est recommandé d'effectuer les mises à jour lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. Les réseaux SIM peuvent ne pas prendre en charge les mises à jour en raison des volumes de données importants.

Effectuer les mises à jour de HCL et du micrologiciel :

Tranquillité d’esprit : HCL recherche automatiquement les mises à jour lorsque la tablette est en ligne

Lorsque votre tablette est connectée à Internet, HCL effectue automatiquement les vérifications suivantes au démarrage du logiciel :
  • Recherche de versions plus récentes du logiciel HCL.
  • Recherche de versions plus récentes du micrologiciel du PLT 400.
  • Recherche de mises à jour du manuel d’utilisation.
Si des mises à jour sont disponibles et que vous suivez les invites fournies par HCL, les opérations suivantes se produisent :
  1. La dernière version disponible de HCL est téléchargée et installée sur la tablette.
  2. Le dernier manuel d’utilisation est téléchargé sur la tablette.
  3. Le dernier package de micrologiciel du PLT 400 est téléchargé sur la tablette.
    1. Le package de micrologiciel est stocké localement sur la tablette.
    2. La prochaine fois que vous vous connecterez au PLT 400 via Wi-Fi, HCL vous invitera à installer la mise à jour du micrologiciel sur l’outil. 
    3. Une fois installé, l’outil fonctionnera avec la dernière version disponible du micrologiciel.
Remarque : Une fois le package de micrologiciel téléchargé et stocké localement sur la tablette, une connexion Internet n’est plus nécessaire pour terminer l’installation du micrologiciel. Reconnectez-vous simplement au PLT 400 via Wi-Fi et exécutez la mise à jour du micrologiciel lorsque vous y êtes invité.
Si aucune invite de mise à jour automatique ne s’affiche, le processus peut toujours être effectué manuellement via :
Paramètres → Informations système → Rechercher les mises à jour

Remarques utiles à retenir concernant les mises à jour automatiques :

  1. Chaque fois qu’une mise à jour logicielle est installée, HCL vérifie également automatiquement si de nouvelles mises à jour du micrologiciel sont disponibles. Si une version plus récente du micrologiciel est trouvée, HCL télécharge le package de micrologiciel sur la tablette pendant le processus de mise à jour logicielle.
  2. Le téléchargement du micrologiciel et son installation sont deux étapes distinctes. Le package de micrologiciel doit d’abord être téléchargé sur la tablette (étape 1), puis installé sur le PLT 400 (étape 2). La version du micrologiciel de l’outil ne change pas tant que le package de micrologiciel n’a pas été installé avec succès sur l’unité principale du PLT 400.
  3. Si votre tablette utilise une carte SIM interne fournie par Hilti (une carte SIM Swisscom), les téléchargements des mises à jour du micrologiciel et du logiciel peuvent être bloqués afin d’éviter une consommation excessive de données. Si une mise à jour ne peut pas être téléchargée, connectez la tablette à un réseau Wi-Fi ou utilisez votre propre carte SIM avec un forfait de données actif.
  4. Si vous utilisez un PLT 300 et recherchez des informations sur les mises à jour du micrologiciel, veuillez consulter ces informations. Les mises à jour du micrologiciel du PLT 300 ne font pas partie du processus de mise à jour automatique du micrologiciel décrit ci-dessus.

Instructions relatives aux mises à jour du logiciel et du micrologiciel

Avant de mettre à jour le logiciel ou le micrologiciel : Nous vous recommandons de vérifier que la fonction « connexion automatique » est désactivée dans les paramètres, sous « outil et connexion », afin que votre tablette puisse conserver la connexion à la source Wi-Fi que vous utilisez pour effectuer les mises à jour, plutôt que de se connecter à votre unité principale. Vous pourrez toujours réactiver cette fonction une fois les mises à jour terminées :

Démonstration de la mise à jour logicielle

Démonstration de la mise à jour du micrologiciel

Processus de mise à jour manuelle : Paramètres → Informations système → Rechercher les mises à jour

Les mises à jour du logiciel et du micrologiciel peuvent facilement être recherchées régulièrement. Accédez simplement à l’icône d’engrenage des paramètres (1), appuyez sur « Informations système »  (2), puis appuyez sur « Rechercher les mises à jour » (3) pour effectuer la mise à jour correspondante.

Update.png

Quelle est la différence entre le logiciel et le micrologiciel ?

Le logiciel est le programme utilisé pour faire fonctionner l’outil. La mise à jour du logiciel du contrôleur permet de s’assurer que la tablette dispose des dernières fonctionnalités et mises à jour nécessaires au fonctionnement de la station totale. Vous pouvez consulter les notes de version de la mise à jour installée en cliquant sur le lien « journal des modifications » situé à côté du numéro de version du logiciel affiché.

Le micrologiciel est le logiciel interne qui contrôle le matériel de l’unité principale elle-même : votre tablette lance l’installation du micrologiciel, mais c’est le logiciel interne de l’unité principale qui est mis à jour.

Les mises à jour du micrologiciel sont peu fréquentes (probablement au maximum une fois par an), tandis que les mises à jour logicielles peuvent être disponibles jusqu’à une fois par trimestre.

En quoi le processus de mise à jour diffère-t-il entre le logiciel et le micrologiciel ?

Mise à jour logicielle :

La mise à jour du logiciel nécessite simplement une connexion Internet avant d’appuyer sur « Rechercher les mises à jour ». Une fois l’installation terminée, un redémarrage de la tablette vous sera également demandé.

Mise à jour du micrologiciel (PLT 400) :

La mise à jour du micrologiciel nécessite :

1. Cliquer sur « Rechercher les mises à jour » lorsque votre tablette est connectée à Internet.

check for update.png

Remarque : Un message d’erreur s’affichera si vous n’êtes pas connecté à Internet (1). Si le fichier du micrologiciel présent sur la tablette est déjà à jour, vous en serez informé (2). Si la version du micrologiciel sur la tablette est à jour, vous devrez tout de même connecter l’outil afin de vous assurer que l’outil lui-même a reçu cette version du micrologiciel.

 

Notified.png

2. Cliquez sur « OK » lorsque vous êtes invité à télécharger le fichier, puis attendez la fin du téléchargement.

Remarque : Une fois le micrologiciel téléchargé, vous devez encore vous assurer qu’il est installé sur l’unité principale.

OK Download.png

3. Une fois le téléchargement terminé, vous serez invité à envoyer la mise à jour à l’outil (1).

Si vous n’êtes pas encore connecté à l’outil, vous pouvez appuyer sur « Annuler », puis exécuter simplement la mise à jour du micrologiciel lorsque vous vous reconnecterez ultérieurement à l’outil (2).

Remarque : Le fait d’appuyer sur « Annuler » ne supprime pas le fichier du micrologiciel téléchargé depuis le serveur. Le micrologiciel sera toujours prêt à être installé sur l’outil lorsque vous le reconnecterez. La reconnexion à l’outil après le téléchargement de la mise à jour du micrologiciel s’effectue de la même manière qu’une connexion normale à l’outil.

Run update.png

4. Laissez à l’outil le temps de terminer la mise à jour du micrologiciel (1).

Vous serez informé lorsque la mise à jour du micrologiciel sera terminée (2) 

Firmware Complete.png

5. Redémarrez l’outil et reconnectez-vous normalement.

N’éteignez pas votre tablette ni votre station totale pendant ce processus. N’oubliez pas que la tablette et l’outil doivent tous deux être chargés à au moins 50 % pour effectuer une mise à jour du micrologiciel.

Informations sur la mise à jour du micrologiciel du PLT 300

Les mises à jour du micrologiciel du PLT 300 sont extrêmement rares. Si vous utilisez un PLT 300, vous pouvez considérer que le micrologiciel est déjà à jour. Dans le rare cas où une mise à jour serait nécessaire, un spécialiste vous contactera de manière proactive.

En 2026, les dernières versions du micrologiciel (selon la date de production) sont 1.1.28 et 1.1.33. Toutes deux sont considérées comme entièrement à jour.

Informations sur les mises à jour de Windows et de Panasonic

Exécuter les mises à jour de Windows

Comme l’indiquent les écrans ci-dessous, accédez à Démarrer > Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour. Lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi, exécutez ces mises à jour, redémarrez le PC lorsque vous y êtes invité, puis répétez le processus jusqu’à ce que toutes les mises à jour soient installées.

Remarque : Les mises à jour de Windows seront rares après la configuration initiale, mais il est conseillé de vérifier leur disponibilité dès que possible. Il peut y avoir des mises à jour critiques des pilotes qui garantissent le bon fonctionnement conjoint de l’outil, de la tablette, du Bluetooth et du Wi-Fi.

Exécuter les mises à jour de Panasonic PC Hub

Ouvrez maintenant Panasonic PC Hub :

Accédez à Mises à jour du système > Rechercher les mises à jour, puis « sélectionnez tout » et cliquez sur « installer » :

Ces mises à jour du système vérifient que les pilotes et logiciels spécifiques à Panasonic de la tablette sont à jour. Elles peuvent également être essentielles pour garantir le bon fonctionnement conjoint de l’outil, de la tablette, du Bluetooth et du Wi-Fi.

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.