Quelles actions peuvent être effectuées en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'unité principale ?
Le PLT 400 est un outil à bouton unique - conçu pour être utilisé presque exclusivement par le logiciel. L'unité principale est délibérément conçue comme un outil à bouton unique. Voici les actions possibles avec ce bouton :
| ACTION DU BOUTON D'ALIMENTATION | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| Appuyer simplement sur le bouton | Allumer l'instrument |
| Maintenir le bouton pendant 1 seconde | Éteindre l'instrument. Notez qu'après l'allumage de l'outil, il tentera de s'étalonner avant de vous permettre de l'éteindre de cette manière. Notez la méthode d'arrêt forcé ci-dessous qui peut être une option si nécessaire. |
| Maintenir le bouton pendant 2 secondes puis appuyer 2 fois brièvement | Forcer l'arrêt de l'instrument. Ne retirez pas la batterie pour forcer l'arrêt. |
| Maintenir pendant 10 secondes | L'instrument réinitialisera ses paramètres Wi-Fi aux paramètres d'usine lorsque le bouton sera relâché. |
Que signifie l'indicateur LED lorsqu'il clignote ou reste allumé en continu ?
| ÉTAT DE LA LED | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| Éteint | L'instrument est éteint |
| Clignotement rapide et régulier ~2x/seconde | L'instrument démarre |
|
Clignotement lent et régulier ~1x/seconde | L'instrument attend la connexion à la tablette ou est en mode d'étalonnage initial après la mise sous tension. |
| Allumé en continu | L'instrument est connecté |
| Clignotement très rapide | L'instrument est alimenté, mais quelque chose peut ne pas fonctionner correctement |
| 2 clignotements rapides séparés par ~1 seconde | L'instrument est forcé à s'éteindre |
Que signifient les sons de bip associés au bouton d'alimentation ?
| ÉTAT DU BIP | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| 3 bips courts toutes les 3 secondes | Certains entraînements sont bloqués dans le matériel - redémarrage de l'unité principale requis |
| Bip toutes les 1 seconde et LED clignotante rapidement | Type de batterie incorrect utilisé. Veuillez n'utiliser que la batterie Hilti B22/4.0 avec le PLT 400. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.