Quelles actions peut-on effectuer en appuyant sur le bouton d’alimentation de l’unité principale ?
Le PLT 400 est un outil à bouton unique, conçu pour être utilisé presque exclusivement par le logiciel. L’unité principale est volontairement conçue comme un outil à bouton unique. Voici les actions possibles avec ce bouton :
| ACTION DU BOUTON D’ALIMENTATION | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| Appuyer simplement sur le bouton | Allumer l’instrument |
| Maintenir le bouton enfoncé pendant 1 seconde | Éteindre l’instrument. Remarque : après la mise sous tension de l’outil, celui-ci tente de procéder à un étalonnage avant de vous permettre de l’éteindre de cette manière. Reportez-vous à la méthode d’arrêt forcé ci-dessous, qui peut être utilisée si nécessaire. |
| Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes, puis appuyer 2 fois brièvement | Forcer l’arrêt de l’instrument. Ne retirez pas la batterie pour forcer l’arrêt. |
| Maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes | Les paramètres Wi-Fi de l’instrument sont réinitialisés aux paramètres d’usine lorsque le bouton est relâché. |
Que signifie le voyant LED lorsqu’il clignote ou reste allumé en permanence ?
| ÉTAT DU VOYANT LED | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| Éteint | L’instrument est éteint |
| Clignotement rapide et régulier, environ 2 fois/seconde | L’instrument démarre |
|
Clignotement lent et régulier Environ 1 fois/seconde | L’instrument attend la connexion à la tablette ou se trouve en mode d’étalonnage initial après sa mise sous tension. |
| Allumé en permanence | L’instrument est connecté |
| Clignotement très rapide | L’instrument est sous tension, mais quelque chose peut ne pas fonctionner correctement |
| 2 clignotements rapides séparés d’environ 1 seconde | L’instrument est forcé de s’éteindre |
Que signifient les bips sonores associés au bouton d’alimentation ?
| ÉTAT DES BIPS | DESCRIPTION DU COMPORTEMENT |
| 3 bips courts toutes les 3 secondes | Certains entraînements sont bloqués dans le matériel : un redémarrage de l’unité principale est nécessaire |
| Un bip toutes les 1 seconde et clignotement rapide du voyant LED | Un type de batterie incorrect est utilisé. Utilisez uniquement la batterie Hilti B22/4.0 avec le PLT 400. Utilisez les batteries Nuron B-22 55 et B-22 85 si vous utilisez la version PLT 400-22 Nuron. |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.