Ligne manquante - Comment utiliser

  • Mise à jour

Utilisez « Ligne manquante » comme un mètre ruban en direct, qui vous fournit des informations sur la hauteur, la pente et la distance.

  1. Ouvrez votre projet : commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.

  2. Sélectionnez « Ligne manquante » : vous trouverez « Ligne manquante » dans le menu de l'écran d'accueil ou dans le menu latéral de votre vue PLAN.

  3. Mesurez les valeurs : l'application utilise les valeurs mesurées entre les emplacements, vous n'avez donc pas à vous soucier des coordonnées des stations ou des points.

Vous êtes prêt à utiliser la fonction « Ligne manquante ».

Précisez ce que vous mesurez

Avant de recommencer, rappelez-vous que vous allez mesurer la distance, l'angle, la pente et la hauteur entre deux points. Trouvez le premier point à partir duquel vous souhaitez effectuer la mesure, puis appuyez sur le bouton rouge de mesure lorsque vous êtes prêt.

Une fois la mesure effectuée, votre instrument vous fournira une « lecture en direct » des données de mesure à partir de ce point. Par exemple, si vous avez mesuré votre premier point à l'aide d'un prisme, l'instrument suivra le prisme pendant que vous vous déplacez et commencera automatiquement à vous afficher les valeurs de distance, de dénivelé et de pente entre votre emplacement et le point de départ initial.

Pour « verrouiller » le deuxième point pour cette application, appuyez simplement à nouveau sur le bouton rouge de mesure. Appuyez sur la coche verte ou sur le bouton retour pour redémarrer l'application.

Comprendre les données

En ouvrant le menu à droite, vous remarquerez que les informations de mesure sont vides avant de commencer, mais après avoir mesuré votre premier point, les données s'afficheront.

Dans l'exemple ci-dessous, la distance entre notre premier point mesuré et le deuxième point est une distance horizontale (HD) de 5,463 m, une distance en pente (SD) de 5,892 m et une différence de hauteur (dH) de 2,207 m. Notez que la HD est la distance horizontale exacte entre les deux points, sans tenir compte de la différence de hauteur. La SD, ou distance en pente, est la donnée qui intègre la distance diagonale entre les deux points, en tenant compte de leur différence de hauteur.

La donnée « Pente » décrit l'angle d'inclinaison entre le premier point et le deuxième point. Cette inclinaison est indiquée à la fois en pourcentage et en degrés.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.