Il est possible de travailler dans des conditions humides ou poussiéreuses, mais il faut tenir compte de certaines limitations.
L'unité principale utilise deux dispositifs de mesure principaux pour effectuer les mesures, en fonction de celui qui est actif :
EDM (Electronic Distance Measuring) - également appelé simplement « laser ». La station totale effectue des calculs rapides pour mesurer les distances en observant les réflexions renvoyées par le laser.
Suivi du prisme. Le tracker de prisme de la station totale effectue des calculs de mesure rapides lorsque le télescope reçoit les réflexions renvoyées par le prisme.
En raison de ce comportement technologique, tout élément qui empêche les retour lasers vers l'unité principale, que vous utilisiez un laser ou un tracker de prisme, peut entraîner des erreurs ou des échecs de mesure.
Comment l'humidité ou la poussière affectent-elles l'implantation ?
N'oubliez pas que tout ce qui empêche la ligne de visée de votre unité principale vers votre cible peut entraîner des erreurs de mesure, qu'il s'agisse d'un treillis, d'une fenêtre, d'une vitre, d'un plastique ou d'un obstacle évident tel qu'une poutre en acier. Tout comme ces obstacles évidents, l'eau et la poussière constituent des barrières similaires, mais moins visibles.
Avec l'EDM (laser) par exemple, l'outil peut ne pas être en mesure d'obtenir une lecture cohérente des emplacements de mesure, car la lumière réfléchie par le laser est déformée par la présence importante d'eau dans l'air.
De même, pour le suivi par prisme, les particules d'eau ou de poussière présentes dans l'air peuvent avoir un effet similaire : l'outil peut avoir du mal à trouver ou à verrouiller le centre d'une cible.
Parfois, vous pouvez voir des messages tels que « mesure échouée » ou remarquer que les calculs de mesure en direct de l'outil semblent « sauter » même si votre prisme est parfaitement immobile. Cela est probablement dû au fait que l'outil a du mal à trouver le centre de l'emplacement de votre prisme. Cela peut également être dû à des vibrations ou au vent.
En fait, même le télescope de l'unité principale, s'il n'est pas encore complètement acclimaté aux conditions météorologiques, peut apparaître embué à l'intérieur. Même cette petite quantité de buée peut empêcher les mesures et vous pouvez obtenir une erreur « miroirs bloqués ».
Tous ces facteurs peuvent contribuer à des frustrations lors de l'implantation : erreurs de mesure, temps plus long pour la station totale pour calculer les distances, erreurs d'étalonnage, etc.
Enfin, la caméra de l'unité principale, que vous observez sur votre tablette, aura également du mal à voir clairement les images. Il sera donc difficile de régler manuellement avec précision le réticule sur certaines cibles que vous utilisez.
Que recommandez-vous lorsque vous travaillez dans des conditions humides ou poussiéreuses ?
Si votre implantation nécessite des tolérances extrêmement élevées, envisagez de ne l'effectuer que lorsque les conditions se seront améliorées.
Cependant, l'outil est conçu pour fonctionner sous la pluie. Pour vous aider dans ces conditions, pensez à protéger l'unité principale avec un couvercle, tel qu'un parapluie. Cela permettra à l'outil d'effectuer des calibrations précises pendant votre travail et de garder ses miroirs de calibration propres. Emportez également une serviette avec vous pendant l'implantation afin de sécher le prisme que vous utilisez avec votre canne à prisme, ce qui aidera l'outil à s'accrocher avec précision au centre de celui-ci.
Comment dois-je ranger le PLT 400 après avoir travaillé sous la pluie, la neige ou dans des conditions poussiéreuses ?
Bien que l'outil soit conçu pour fonctionner sous la pluie, la neige et la poussière avec un indice de protection IP 55, ne jamais ranger un outil lorsqu'il est encore humide. L'outil et l'intérieur du boîtier doivent être séchés avant d'être rangés.
Le rangement de l'outil dans des conditions humides créera un environnement humide autour de l'outil, ce qui entraînera une accumulation naturelle d'humidité à l'intérieur de l'outil. Cette humidité interne embuera alors la lentille à l'intérieur de l'outil, rendant impossible son retrait manuellement. L'humidité à l'intérieur de l'outil ne pourra sécher naturellement que si l'outil est laissé au repos pendant un certain temps dans des conditions sèches, s'acclimatant ainsi à l'environnement. Le temps nécessaire pour sécher l'eau à l'intérieur de l'outil peut prendre jusqu'à 24 heures.
Comment puis-je m'assurer que l'outil est bien sec ?
En résumé, il est important d'utiliser simplement un chiffon pour inspecter l'ensemble de l'outil (et l'intérieur de son boîtier) et sécher toutes les traces d'eau visibles. Cela est particulièrement important sur la lentille (1), le collimateur (2) et les deux miroirs d'étalonnage (3). Ces éléments permettent d'effectuer les étalonnages et les mesures lorsque l'outil est utilisé, et si de l'eau les empêche de fonctionner, cela peut entraîner des erreurs d'étalonnage et de mesure.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.