Implantation dans l'obscurité : points à surveiller et points forts
Oui, vous pouvez travailler dans l'obscurité, c'est tout à fait possible. Voici quelques éléments à prendre en considération.
Précautions :
La caméra sera difficile à utiliser : il sera difficile d'utiliser la caméra de l'outil pour viser vos cibles. Si vous devez viser et centrer manuellement les cibles avec la caméra, la faible luminosité rendra la vision difficile. Si vous utilisez des cibles manuelles avec un centre ou un réticule que vous devez aligner manuellement, envisagez d'éclairer temporairement la zone où se trouve la cible.
Points forts :
Amélioration probable du suivi par prisme : les interférences lumineuses sont beaucoup moins importantes dans l'obscurité. Les reflets du soleil sur des objets tels que les vitres des voitures, les panneaux de signalisation, les gilets des ouvriers, etc. sont beaucoup moins fréquents. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez le tracker de prisme (plutôt que le laser), l'outil observe simplement les reflets de la lumière infrarouge. Les prismes sont très réfléchissants, ce qui les rend faciles à trouver dans l'obscurité. Lorsque le soleil brille fort (en particulier à l'horizon, comme au lever et au coucher du soleil), il peut être beaucoup plus difficile de travailler en plein soleil si vous utilisez le suiveur à prisme.
Installation en plein soleil : points à surveiller et points forts
Il est plus courant de travailler pendant la journée, mais il y a tout de même des points à surveiller et des points forts à prendre en compte lorsque vous utilisez l'outil.
Précautions :
Interférences possibles dues à la réflexion infrarouge : n'oubliez pas que la lumière du soleil peut déformer la qualité de l'image lorsqu'elle pénètre dans un objectif, ce phénomène étant généralement appelé « lumière parasite ».

Même si vous ne le remarquez pas dans l'appareil photo de l'outil, lorsque vous travaillez en ligne directe avec le soleil (ou en ligne directe avec tout ce qui réfléchit la lumière infrarouge), le télescope de l'outil aura du mal à distinguer le prisme des simples (mais puissantes) réflexions infrarouges.
Essayez donc, en particulier au lever et au coucher du soleil, de garder l'outil éloigné du soleil. Cela permettra d'éviter que la lumière parasite n'atteigne l'objectif et que le prisme reste le principal reflet qu'il reconnaît.
Points forts :
Visibilité améliorée grâce à la caméra : la caméra est une fonctionnalité essentielle de l'outil, car elle vous aide à orienter la station totale vers vos cibles pendant que vous travaillez. Comme presque toutes les caméras, elle est difficile à utiliser dans l'obscurité, à moins que vous ne puissiez éclairer la zone d'une manière ou d'une autre. L'utilisation de l'appareil photo devrait être nettement améliorée lorsque vous travaillez à la lumière du jour.
Conclusion
En résumé, travailler dans l'obscurité vous permettra probablement de mieux suivre le prisme, mais la visibilité à travers l'appareil photo de l'unité principale sera mauvaise. À la lumière du jour, vous pouvez naviguer plus efficacement vers vos cibles, mais vous pouvez rencontrer des difficultés pour connecter le prisme lorsque les réflexions infrarouges sont trop importantes.
Comprendre ces conditions dans l'obscurité et à la lumière devrait vous aider à trouver une solution aux problèmes que vous pourriez rencontrer à cet égard.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.