Comment importer et exporter des Plans DWG/DXF/IFC pour les utiliser avec HCL ?

  • Mise à jour

Démonstration: comment importer des dessins

Démonstration: comment exporter des dessins

Quels types de fichiers peuvent être utilisés pour les dessins numériques dans HCL ?

La tablette HCL accepte actuellement les fichiers .dwg, .dxf et .ifc pour les dessins qui peuvent être importés dans la tablette.

Cela signifie que les modèles 2D et 3D peuvent être téléchargés sur la tablette. Il est important de noter que le logiciel de la tablette comprend également des outils de dessin qui vous permettent de dessiner des éléments CAO, qui peuvent ensuite être exportés dans le dessin si nécessaire (voir ci-dessous).

Le logiciel fonctionne-t-il également avec les fichiers PDF ?

Non, les fichiers PDF ne peuvent pas être importés ni convertis dans HCL. Si vous travaillez avec des fichiers PDF, il est recommandé de demander la version CAO originale à partir de laquelle le PDF a été exporté. Si cela n'est pas possible, utilisez un logiciel CAO et faites appel à un expert pour convertir ce PDF en l'un des types de fichiers ci-dessus afin de pouvoir l'utiliser sur la tablette (ce qui n'est généralement possible que lorsque le PDF est vectorisé). Veillez toutefois à ce que la mise à l'échelle soit correcte.

Si vous avez des doutes concernant l'un de vos fichiers numériques, la première chose à faire est d'en parler à votre service de dessin désigné.

Comment importer des projets

Étape 1 - Ouvrir un projet

Commencez par ouvrir le menu Projet. Vous devrez d'abord créer ou ouvrir un projet dans lequel vous souhaitez importer un fichier de dessin.

Cliquez sur l'icône « plus » en haut de l'écran pour créer un nouveau projet, ou ouvrez un projet en appuyant sur la coche verte pour passer à l'écran « tâches », où vous pouvez ensuite importer un dessin :

Étape 2 - Appuyez sur le bouton Importer dans la colonne Plan

Appuyez soit sur l'icône « + » dans la colonne Plan pour ajouter un nouveau dessin, soit sur l'icône miniature d'un Plan existant pour remplacer un dessin déjà existant :

Étape 3 - Importer le dessin

Indiquez que vous souhaitez importer un dessin dans la fenêtre contextuelle :

Étape 4 - Sélectionner le dessin + les unités correctes

Localisez le dessin dans votre chemin d'accès aux fichiers et appuyez sur la coche verte :

Sélectionnez les unités correctes et appuyez sur la coche verte :

Comprendre les « unités » :

Les dessins CAO ou numériques sont composés de lignes, d'arcs, de cercles, etc. Naturellement, chacun de ces éléments est associé à certaines informations de longueur ou de géométrie. Par exemple, une ligne peut mesurer 10 « unités » de long, un cercle peut avoir un rayon de 3 « unités » de large, etc. Les dessinateurs définissent les « unités » dans lesquelles ils souhaitent travailler dans les paramètres de leur logiciel de conception.

Quelques exemples :

  • Pour les plans de gros œuvre, on utilise souvent les centimètres
  • Pour les Plans de géomètre comme les plans d'implantation de chantier, on utilise souvent les MILLIMÈTRES 

Si vous ne savez pas quelle unité a été utilisée pour votre dessin, demandez au dessinateur ou à la personne qui vous a fourni les dessins. N'oubliez pas, cependant, que vous pouvez également procéder par essais et erreurs en important et en vérifiant les mesures à l'aide des applications de mesure HCL pour la CAO afin de confirmer que les distances sont correctes. Si les mesures sont hors échelle (trop grandes ou trop petites), réimportez simplement avec un autre type d'unité.

Il est toujours préférable de collaborer avec l'équipe de conception pour vérifier que les dessins ont été importés correctement.

Étape 5 - Vérifier que l'importation est correcte

Plusieurs outils du logiciel HCL vous permettent de vérifier l'échelle de votre dessin :

 

En utilisant ces outils, vous pouvez afficher des informations sur votre CAO afin de vérifier que les lignes sont correctes :

En outre, vous pouvez vérifier que le dessin se trouve bien à l'emplacement des données ponctuelles que vous avez importées. Si les points ne semblent pas se trouver aux emplacements corrects, il y a probablement un problème d'unité, soit au niveau du dessin, soit au niveau des points. Vous devrez alors effectuer les vérifications suivantes :

Utilisation de l'échelle à l'écran

Plus simplement, vous pouvez à tout moment effectuer un zoom avant ou arrière sur votre dessin, en observant l'échelle affichée en bas de l'écran pour vérifier si elle correspond à l'échelle générale du dessin. Si l'échelle est disproportionnée, cela devrait être évident :

Conseils de dépannage lorsqu'aucun dessin ne s'affiche

Parfois, après avoir importé un dessin, vous avez l'impression d'avoir importé un écran vide : rien ne s'affiche lorsque vous ouvrez le fichier CAO. Il existe quatre raisons principales à cela, que vous pouvez vérifier.

cependant dans la plupart de ces cas de figure vous devrez faire appel à la personne qui a dessiné le plan que vous souhaitez afficher. si cela est difficile, nous avons créer un service de préparation de plan et de résolution de ce type de problème. ce service HILTI de back office et joignable aux coordonnées suivantes:

Raisons principales du problème:

  1. Le fichier CAO contient des éléments très éloignés les uns des autres : lorsqu'un fichier CAO est importé, il s'affiche pour la première fois à l'écran avec un zoom arrière sur l'ensemble du dessin. Si, pour une raison quelconque, le fichier CAO contient des objets extrêmement éloignés les uns des autres (même à des milliers de mètres), il apparaîtra presque vide lorsque vous effectuez un zoom arrière maximal. Demandez au dessinateur de vérifier le fichier afin de vous assurer que seules les informations pertinentes y figurent. Cela devrait permettre de résoudre le problème.
  2. Le fichier CAO ne contient pas les éléments attendus : cela peut se produire parce que le dessinateur a supposé qu'il avait fourni un fichier contenant tous les objets pertinents, mais en réalité, les objets n'apparaissent pas. Ce problème est souvent lié à une référence externe dans le logiciel de CAO, où le logiciel informatique utilisé par les dessinateurs donne l'impression que les objets font partie d'un fichier, mais en réalité, ils ne sont visibles que temporairement. Là encore, contacter le dessinateur devrait vous aider à résoudre ce problème.
  3. Le fichier CAO (ou fichier de points) est importé avec des unités incorrectes : si un dessin CAO est importé dans une étude dont les points ont une échelle différente de celle du fichier CAO, il peut arriver que le dessin CAO soit si petit par rapport aux points qu'il semble presque invisible (ou vice versa). Il s'agit simplement d'un problème d'unités : soit les points ont été importés avec des unités incorrectes, soit c'est le fichier CAO qui est incorrect. Vérifier les unités du fichier CAO et éventuellement vérifier que les points ont également été importés correctement devrait résoudre les problèmes de mise à l'échelle et d'alignement.
  4. Le fichier CAO ne correspond pas au système de coordonnées du fichier de points : parfois, un fichier CAO est importé dans un travail qui contient déjà des points. Si ces points se trouvent dans un système de coordonnées différent de celui du fichier CAO, ils peuvent apparaître très éloignés de la CAO, ce qui donne l'impression que celle-ci est extrêmement petite. Si tel est le problème, il se peut que les systèmes de coordonnées des points et du fichier CAO ne soient pas alignés. Expliquez le problème au dessinateur et à la personne chargée de fournir les données des points afin de commencer à le résoudre.

Vous pouvez également obtenir l'erreur suivante qui peut vous empêcher d'importer un dessin : « Certaines valeurs d'élévation sont hors de la plage prise en charge. Le dessin ne peut pas être importé. » Si ce message s'affiche à l'écran, c'est parce que les éléments CAO du fichier CAO présentent des différences de hauteur extrêmes les uns par rapport aux autres (au-delà d'une distance raisonnable pour un projet de construction). Nous vous recommandons de demander à votre concepteur d'inspecter les éléments du dessin et de supprimer ou de corriger les objets présentant des différences de hauteur extrêmes.

Que faire si le dessin ne s'importe pas ou ne fonctionne pas ?

Il se peut que le fichier de dessin soit beaucoup trop complexe pour que le moteur BIM puisse le lire. HCL utilise un moteur BIM pour lire les fichiers CAO et IFC, mais n'est pas un logiciel de dessin en soi. La meilleure pratique consiste à toujours demander à votre dessinateur de simplifier vos dessins, en les réduisant à l'essentiel pour la mise en page. Cela améliorera probablement l'expérience de mise en page dans son ensemble. Ce qui importe, c'est la complexité et l'objectif. Pour la mise en page sur le terrain, les modèles simplifiés offrent les meilleurs résultats.

Il n'y a pas de limite de taille de fichier : un fichier de 2 Mo peut être moins performant qu'un fichier de 150 Mo, et inversement. Essayez de télécharger le dessin, et si vous rencontrez des problèmes tels que le fichier ne se charge pas ou est difficile à parcourir, travaillez avec votre dessinateur pour voir si une simplification est possible, par exemple en aplatissant certains éléments, en supprimant les éléments décoratifs ou les objets 3D inutiles, en supprimant les arrière-plans de levés, en ajustant les différents corps de métier empilés les uns sur les autres, etc.

Informations supplémentaires sur les dessins et ce qui peut nuire aux performances :

Plus vous avez d'« entités » dans le dessin, plus celui-ci risque d'être lent : un petit élément de hachure décoratif éclaté peut se transformer en milliers de petits segments de ligne. La même chose se produit lorsque des blocs insérés sont éclatés. De plus, si votre champ de coordonnées est vaste (le dessin s'étend sur des centaines de milliers de mètres) ou s'il comporte d'importants décalages en Z (hauteur), le dessin risque de ralentir. Cela sollicitera fortement les tampons de profondeur du GPU. Enfin, les calques peuvent également jouer un rôle. Essayez de réduire la charge en désactivant les calques qui ne sont pas pertinents pour votre mise en page, afin que la tablette n'essaie pas de tout charger d'un seul coup.

Comment exporter des projets

Étape 1 - Ouvrez un projet

Comme pour l'importation, vous devez ouvrir le projet pour lancer le processus d'exportation :

Recherchez le projet dans votre liste et appuyez sur la coche verte pour afficher le menu « Tâches » :

Étape 2 - Appuyez sur la vignette dans la colonne Plan de l'étude

Cliquez sur la vignette du dessin de l'étude que vous souhaitez exporter, puis appuyez sur la coche verte pour accéder à l'option d'exportation du dessin :

Vous pouvez ensuite sélectionner le chemin d'accès du fichier dans lequel vous souhaitez exporter le dessin.

Conseils pour l'exportation :

N'oubliez pas que le logiciel exportera tous les éléments CAO qu'il peut voir dans la « Vue DAO » de votre dessin. Si un point ou un trait existe sur un calque, ces données seront exportées. Si certains calques sont activés ou désactivés dans votre menu des calques, ces calques seront également activés ou désactivés lorsque vous ouvrirez le fichier CAO dans un autre logiciel CAO.

Si vous avez ajouté des lignes ou des points au projet, ils seront ajoutés aux calques « Hilti », comme le montre la capture d'écran ci-dessous du logiciel AutoCAD. Cela permet aux dessinateurs d'identifier rapidement ce qui a été ajouté via le logiciel HCL et ce qui se trouvait dans le fichier CAO d'origine.

N'oubliez pas que HCL ne peut pas supprimer ou déplacer les éléments CAO provenant du fichier CAO d'origine, il peut uniquement activer et désactiver les calques. Le dessinateur a ainsi la certitude qu'aucune modification du dessin numérique d'origine ne peut être apportée, que ce soit intentionnellement ou accidentellement, lors de l'importation dans le logiciel.

Cela signifie donc que tous les traits ou points (points de station, points mesurés, points piqués ou points d'implantation) feront partie du fichier CAO sur leur propre calque Hilti lors de l'exportation.

Dans quelles unités le fichier CAO est-il exporté ?

N'oubliez pas que les fichiers CAO ont des « unités » associées au fichier. Par exemple, si une ligne dans le CAO mesure 3 unités, le logiciel doit définir s'il s'agit de 3 pieds, mètres, millimètres, etc.

HCL exportera le fichier CAO dans les unités définies dans les paramètres. Dans la capture d'écran ci-dessous, comme mes unités de distance sont définies en « mètres », mon fichier CAO sera également exporté en mètres. Vous devez coordonner cela avec votre dessinateur si vous avez l'intention de partager le fichier exporté avec d'autres personnes.

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.