Comment éditer ma liste de points sur la tablette ?

  • Mise à jour

Cet article est consacré à la gestion des informations relatives aux points qui se trouvent sur la tablette. D'autres articles traitent plus spécifiquement de la création de points. Les informations contenues dans l'article ci-dessous vous aideront à utiliser le menu d'édition des points sur la tablette.

Comment trouver le menu d'édition des points ?

Le menu d'édition des points se trouve sur le côté gauche de l'écran lorsque vous travaillez dans votre fichier CAO :

Il suffit d'appuyer sur le crayon d'édition pour éditer votre liste de points :

Si vous souhaitez uniquement afficher ou modifier des points spécifiques, vous pouvez utiliser l'option de filtrage :

Notez que plusieurs filtres peuvent être appliqués, et le logiciel affiche de manière pratique les détails des endroits où les filtres sont appliqués :

Filtrer par type de point, nom du point, date de création, coordonnées, attribut. Il est important de noter que, bien qu'il soit possible de modifier n'importe quel type de point, lorsque vous modifiez plusieurs points à la fois, ceux-ci doivent être du même type.

Il suffit d'utiliser le bouton « Tout sélectionner » situé à droite pour désactiver le filtre, ou simplement de cliquer sur le bouton « Tout afficher » situé en bas de l'écran :

Il existe parfois un bouton « Tout désélectionner » qui peut être utilisé lorsque aucun filtre n'a encore été appliqué :

En cas de doute, l'icône du filtre apparaîtra toujours en jaune lorsqu'un filtre a été appliqué :

Autre astuce utile pour l'affichage :

Lorsque vous appuyez sur le bouton « Tout développer », vous pouvez voir plus de détails concernant vos points à l'écran sans avoir à accéder au menu d'édition des points :

Utilisez l'icône en forme de roue dentée pour éditer la visibilité et l'ordre des colonnes de points :

Utilisez les options de tri des colonnes pour trier les colonnes pertinentes par ordre croissant ou décroissant :

Que pouvez-vous faire dans l'écran d'édition des points ?

Lorsque l'écran d'édition des points s'ouvre, vous voyez un écran qui ressemble à la capture d'écran ci-dessous, avec des options pour sélectionner et modifier les points :

Sélectionner tous les points :

Modifier les points sélectionnés ou en ajouter de nouveaux :

Plus d'informations sur ces options ci-dessous.

Supprimer les points sélectionnés :

Notez que certains points de contrôle ne peuvent pas être supprimés s'ils sont utilisés dans la mise en station actuelle :

Notez que si vous supprimez un point de station, les données liées à ce point de station seront également supprimées, telles que les points piqués, les données du rapport de mise en station et les points mesurés à l'aide de « Mesurer et enregistrer ». Il est recommandé d'exporter les données de points pertinentes avant de supprimer des points de station au cas où vous auriez besoin de ces informations ultérieurement.

Convertir les points sélectionnés en point de contrôle ou d'implantation :

Notez que même si un point est converti, l'ancien point reste dans la liste des points, sauf s'il est supprimé manuellement.

Comment utiliser les icônes « Plus » et « Éditer » sur l'écran d'édition des points :

Appuyez sur l'icône « Plus » et « Éditer » pour ajouter ou éditer un point manuellement :

Donnez un nom au point que vous créez/éditez, ses coordonnées, la hauteur de la tige (si nécessaire), ses attributs (si nécessaire) et précisez le calque sur lequel vous souhaitez le placer. Les attributs sont des notes de base fournies par l'utilisateur final qui sont des informations spécifiques au point et qui peuvent être affichées soit dans le menu du point, soit pendant l'implantation. Remarque : la hauteur de la tige n'est une option disponible que lors de l'édition d'un point connu qui a un type de prisme pouvant être placé sur une tige de prisme (comme un POA 25).

Lors de l'édition de points connus, vous aurez la possibilité d'éditer le type de prisme qui leur est associé :

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 1 sur 1

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.