Hilti propose plusieurs accessoires qui peuvent vous aider dans votre implantation, que cet article détaille par catégorie.
Prismes & Cibles
Pour plus d'informations sur les distances pouvant être mesurées avec des prismes spécifiques, veuillez consulter cet article.
- Prisme œil de chat POA 25
- Prisme 360° POA 20
- Cible carrée POA 26 (unités PLT uniquement)
- Cible réfléchissante carrée POA 101
- Cible réfléchissante ronde POA 102
- Cible en verre POA 103
- Supports POA 124 et POA 125 pour POA 102/103
Trépieds, tiges et bipieds
Plusieurs accessoires sont disponibles pour aider à sécuriser l'outil et effectuer l'implantation avec suivi de prisme.
- Trépied POA 36 (trépied principal pour sécuriser la station totale)
- Poteau prisme POA 52 (poteau prisme principal pour tenir et suivre un prisme POA 25 ou POA 20)
- Bipied POA 75 (bâtons de stabilisation et de nivellement pour le poteau prisme POA 52)
- Tige courte POA 29 (substitut au poteau prisme POA 52 - beaucoup plus petite pour des applications d'implantation en espace restreint)
- Support mural POA 106 (conçu pour fixer la station totale à une colonne ou un coin)
- Chariot roulant POA 67 (trépied roulant pouvant sécuriser un laser à fil à plomb et un prisme sur le dessus, idéal pour les applications intérieures)
- Adaptateur laser chariot roulant POA 66 (laser à fil à plomb conçu pour être utilisé avec le chariot roulant POA 67 et le prisme POA 25 ou POA 20)
- Laser à fil à plomb 2 points POA 70 (laser à fil à plomb conçu pour être monté au sommet du poteau prisme POA 52 avec un prisme POA 25 ou POA 20)
Accessoires supplémentaires
Ces accessoires supplémentaires peuvent également être utiles, selon vos applications ou besoins.
- Adaptateur à bulle POA 37 (une bulle de nivellement séparée avec deux extrémités mâles pouvant être placée par exemple en bas de la tige prisme POA 52).
- Bouton sphérique POA 36 (une bulle de nivellement séparée avec une extrémité femelle pouvant être placée par exemple en haut de la tige prisme POA 52).
- Poinçon central POAW 46 (un piquet pour le bas de la tige prisme POA 52 qui fournit un poinçon à ressort pour un marquage rapide des points dans les applications d'implantation en béton).
- Plaque d'étalonnage POA 31 (la plaque d'étalonnage nécessaire pour les étalonnages sur le terrain uniquement pour le PLT 300. Notez que le PLT 400 effectue ses propres étalonnages sur le terrain, voir cet article).
- Plaque de base POA 10 + prisme POA 16 (un accessoire d'implantation pour perçage de goujons - trouvez avec précision votre emplacement de perçage et percez droit au centre du prisme POA 16 - pour goujons HCW ou diamètre max 12 mm).
- Tribrach POAW 71 - un tribrach qui s'adapte aux outils PLT 400 ou POS 150/180 si vous préférez avoir un bouton de réglage manuel pour le nivellement
Accessoires pour tablette et batterie
- PLC 600 - la tablette contrôleur principale pour les unités de tête
- POA 135 - support tablette qui se connecte à une tige prisme
- POA 130 - sangle main et cou pouvant être utilisée pour tenir la PLC 600
- POAW 131 - film de protection
- POA 129 - stylet pour la tablette PLC 600
- POA 40 - chargeur multi-baies pour les batteries PLC 600
- POA 41 - batterie PLC 600
- POA 134 - extrémité de connexion tablette du câble de charge pour la PLC 600
- POA 110-115 - extrémité de connexion source d'alimentation du câble de charge pour la PLC 600 (selon le pays)
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.