L’application Créer un Point à partir d’une Intersection vous permet de créer des points basés sur deux lignes qui se croisent. C’est une méthode utile de création de points qui vous permet de modifier la distance du point par rapport à chaque ligne, en les utilisant comme références.
Démonstration de Création de Point à partir d’une Intersection
Comment créer un point (à partir de lignes qui se croisent)
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir n’importe quel projet sur votre tablette.
- Ouvrez l’application : Soit depuis l’écran d’accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous n’avez pas l’« Application Créer un Point à partir d’une Intersection » sur l’écran d’accueil, vous pouvez sélectionner ajouter un raccourci et ajouter l’application affichée ci-dessous, ou y accéder depuis le menu de navigation.
- Sélectionnez les lignes et créez le point : Sélectionnez deux lignes qui se croisent et créez votre point.
Création du point
Sélectionnez deux lignes qui se croisent. Une fois sélectionnées, elles devraient devenir rouges et un point rouge devrait apparaître à l’intersection. Vous pouvez maintenant changer le nom et le type du point. Il suffit de regarder le menu à droite et modifier la zone de texte sous nom du point, puis sélectionner le type de point que vous souhaitez (point de repère ou point de contrôle).
Modifier la position du point
Vous pouvez également modifier la position du point en définissant la distance de décalage par rapport à chaque ligne. Sous « Le long de la ligne 1 », vous pouvez modifier la distance souhaitée entre votre point et la première ligne sélectionnée (en mètres). Puis sous « Décalage », vous pouvez définir la distance par rapport à la deuxième ligne sélectionnée. Une fois terminé, sélectionnez la coche verte à droite de votre écran et le point sera ajouté à votre dessin.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.