Les tablettes PLC 400 et PLC 600 sont conçues pour fonctionner de manière optimale avec le logiciel HCL pour vos stations totales. Vous trouverez ci-dessous les spécifications techniques des tablettes.
Si vous vous demandez si votre tablette PLC 600 est de première ou de deuxième génération, il vous suffit de regarder derrière le compartiment de la batterie et d'inspecter l'autocollant. Les tablettes de deuxième génération porteront une inscription similaire à « PLC 600 (2) ».
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (Gen 10) 4 cores (8 Threads) | 14th Generation Intel® Core Ultra5 135U 12 cores (14 Threads) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Puissance thermique nominale | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| CPU Mark (score de performance du processeur) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB for North America) | 16 GB | 4 GB |
| HDD (Taille du disque dur) | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Système d'exploitation | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Capacité de la batterie | 68 Wh | 68 Wh = "Hot-Swap" Battery Capability | 23 Wh |
| Poids | 1.3 kg | 1.3 kg | 0.5 kg |
| Résistance aux chutes | 1.8 m | 1.8 m | 1.8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Class 1 |
| SIM | 4G/5G with SIM & E-SIM | 4G/5G with SIM & E-SIM | 4G LTE with Micro SIM |
| Température de fonctionnement | -29°C-60°C | -29°C-60°C | -29°C-60°C |
Que signifie la technologie « Hot Swap » pour la batterie du PLC 600 (2) ?
Lorsque vous remplacez la batterie du PLC 600 (2), vous pouvez le faire sans éteindre ni mettre l'appareil en veille. Assurez-vous simplement d'avoir une autre batterie chargée à disposition. Cette batterie relais intégré fournit jusqu'à une minute d'alimentation pendant le remplacement, ce qui permet de continuer à travailler sans interruption.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.