Cet article explique ce qui peut causer l'erreur « L'outil est trop incliné pour être nivelé » (voir image ci-dessous), et comment la résoudre potentiellement. Note - cette résolution d'erreur s'applique également à l'erreur, « L'outil n'est pas nivelé ».
Sous-erreurs supplémentaires qui peuvent apparaître : « Champ : Instrument trop incliné », « Inclinaison : Inclinaison hors plage ».
Pourquoi cette erreur vous protège
La gravité est la seule référence absolue que l'instrument possède pour l'orientation - ce qui est en haut, en bas, et horizontal. Le compensateur d'inclinaison utilise la gravité pour établir mathématiquement un plan de référence sur lequel toutes les mesures verticales et horizontales sont basées.
Contrairement à l'erreur « L'outil est instable », qui se produit lorsque la référence de gravité est en mouvement ou bruitée, cette erreur indique quelque chose de plus fondamental :
L'outil est physiquement incliné au-delà de la plage où le compensateur peut le corriger de manière fiable.
En d'autres termes, le problème ici n'est pas la vibration ou l'instabilité dans le temps, mais la géométrie. Même un outil parfaitement immobile peut déclencher cette erreur s'il est simplement trop incliné.
Le compensateur d'inclinaison a une plage de correction finie. Si l'instrument est trop incliné, les lectures des capteurs sortent de la plage mathématique où la compensation reste valide, ce qui signifie que :
- La gravité ne peut pas être modélisée avec précision
- Les valeurs de compensation deviennent peu fiables
- Les corrections angulaires deviennent imprévisibles
Pour protéger l'intégrité de vos mesures, l'instrument doit s'arrêter et vous demander de niveler mécaniquement l'outil.
Cela vous protège de verrouiller une référence de gravité non seulement instable — mais géométriquement invalide.
Pourquoi l'outil ne peut pas « simplement compenser davantage »
Une idée reçue courante est que la compensation d'inclinaison « gère tout ».
En réalité, la compensation d'inclinaison est une correction fine et le nivellement mécanique établit la géométrie de base. Par conséquent, au-delà d'une certaine inclinaison, les petites erreurs des capteurs sont amplifiées, les erreurs de hauteur et d'angle vertical croissent rapidement, et les calculs de compensation perdent leur linéarité (au lieu de « petits changements d'inclinaison = petites corrections de mesure », on obtient « petits changements d'inclinaison = grandes corrections de mesure »).
Permettre à la calibration de continuer malgré tout entraînerait une géométrie verticale incorrecte, des erreurs de hauteur qui augmentent avec la distance, une répétabilité réduite (mesurer deux fois le même point donnera des résultats différents), une perte silencieuse de précision (aucune manière de savoir exactement ce qui cause les erreurs de mesure).
Plutôt que de laisser cela se produire, l'outil vous arrête tôt et clairement.
Meilleure méthode pour résoudre : Re-niveler l'outil
Comme le message d'erreur l'indique, la calibration n'a pas pu se terminer car l'outil semble être trop incliné.
Lors de la calibration d'inclinaison, le système tente de mesurer la gravité précisément, de déterminer l'orientation de l'outil par rapport à la gravité, d'appliquer des valeurs de compensation dans une plage connue et validée. Si l'inclinaison dépasse cette plage, la calibration ne peut pas continuer, même si l'outil semble « assez proche » à l'œil.
Pour faire simple :
Le compensateur ne remplace pas le nivellement mécanique de base.
L'outil doit d'abord être placé dans sa plage d'inclinaison autorisée avant que la compensation électronique puisse faire son travail.
Ce que signifie vraiment « trop incliné »
Cette erreur ne signifie pas que l'outil est complètement déséquilibré, que l'installation est négligente, ou que quelque chose ne va pas avec l'instrument. Cela signifie simplement que :
- Un ou plusieurs axes dépassent la limite de correction du compensateur
- La gravité ne peut plus être modélisée avec suffisamment de précision
- La compensation deviendrait non linéaire ou peu fiable
Un simple re-nivellement de l'outil aidera car il est probable que :
- Les pieds du trépied sont inégaux
- Le sol est plus incliné que prévu (ou, le sol gelé a commencé à dégeler)
- L'installation a été précipitée ou ajustée après placement
- L'outil a été posé sur une surface inclinée et n'a pas été entièrement nivelé ensuite
Important : une inclinaison qui paraît faible à un humain peut quand même dépasser ce que le compensateur autorise.
Donc - ajustez non seulement le trépied, mais aussi la tête de l'instrument. Essayez d'éviter de vous installer sur des surfaces inclinées, et préférez un sol plat et ferme.
Rappel final
Si vous avez lu jusqu'ici et voyez toujours cette erreur, souvenez-vous que l'outil applique simplement ses limites physiques pour protéger vos mesures de mise en page numériques par conception.
Une fois que l'outil est confortablement dans sa plage d'inclinaison, le compensateur peut faire ce qu'il fait de mieux — et vos mesures resteront fiables.
Associé à
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.