Conseils en cas d’erreur « Lumière réfléchie par en dessous »

  • Mise à jour
Cet article explique les causes de l’erreur « Lumière réfléchie par en dessous » et fournit des étapes pratiques pour la résoudre et répéter avec succès l’étalonnage sur le terrain.
Code d’erreur secondaire associé : « Terrain : Lumière ambiante forte détectée. »

Pourquoi cette erreur se produit-elle

Lors de l’étalonnage sur le terrain, l’instrument doit observer des signaux de référence internes à l’aide de son système optique. Ces mesures dépendent de chemins lumineux propres et contrôlés.

L’erreur « Lumière réfléchie par en dessous » apparaît lorsque de la lumière indésirable pénètre dans le trajet optique par en dessous de l’instrument, perturbant ces mesures.

En termes simples :

L’instrument voit une lumière inattendue venant d’une mauvaise direction.

Lorsque cela se produit, les mesures d’étalonnage deviennent peu fiables et l’instrument interrompt le processus pour préserver la précision.

Causes courantes de la lumière réfléchie par en dessous

Cette erreur est presque toujours liée à des conditions environnementales, et non à un défaut de l’outil.

Les causes typiques incluent :

Surfaces très réfléchissantes sous l’appareil

Cela peut être subtil, mais les surfaces courantes ci-dessous réfléchissent la lumière :

  • Béton poli
  • Sols en époxy ou scellés
  • Planchers métalliques ou plaques d’acier

Lumière solaire forte réfléchie vers le haut

Cela est particulièrement vrai lorsque l’outil est positionné au-dessus de :

  • Sol de couleur claire
  • Eau
  • Neige ou glace

Sources lumineuses directes sous l’instrument

Observez votre zone de travail et recherchez des éléments tels que :

  • Lampes de travail placées au sol
  • Éclairage vers le haut sur des sites intérieurs
  • Lumière solaire directe entrant à faible angle, comme le soleil du matin tôt ou de fin d’après-midi

Dans tous ces cas, la lumière réfléchie vers le haut peut pénétrer dans l’instrument et perturber l’optique d’étalonnage.

Pourquoi l’outil ne peut pas continuer l’étalonnage

L’étalonnage sur le terrain nécessite des mesures optiques propres et répétables. La lumière réfléchie introduit des éblouissements et des signaux erronés, rendant impossible pour l’instrument de distinguer des données de référence valides.

Si l’étalonnage était autorisé à continuer dans ces conditions :

  • Les valeurs d’alignement pourraient être calculées de manière incorrecte
  • Les corrections géométriques pourraient être corrompues
  • Une perte de précision pourrait survenir sans avertissement évident

Au lieu de prendre ce risque, l’instrument arrête l’étalonnage et vous alerte.

Quelle lumière l’outil doit-il pouvoir voir ?

Lors de l’étalonnage sur le terrain, l’outil n’interprète pas les réflexions du prisme ni les retours EDM de l’environnement. Il inspecte plutôt sa propre géométrie optique interne à l’aide de signaux de référence contrôlés à l’intérieur du télescope. Cela permet au système de vérifier les relations entre les axes, les encodeurs, les trajets optiques et l’alignement mécanique.

Parce que ces contrôles optiques nécessitent des conditions de signal très propres, le système est beaucoup plus sensible à la lumière parasite ou réfléchie. Toute lumière inattendue entrant dans l’optique, comme de fortes réflexions par en dessous, peut perturber ces signaux de référence et déclencher une erreur d’étalonnage.

Meilleures méthodes pour résoudre : Réduire la lumière réfléchie

Changer l’emplacement d’installation

Si possible, déplacez légèrement l’instrument vers un endroit où la surface en dessous est :

  • Plus sombre
  • Moins réfléchissante
  • Mate plutôt que brillante

Même un déplacement de un ou deux mètres peut réduire significativement la lumière réfléchie.

Obturer la zone sous l’instrument

Si le déplacement n’est pas possible :

  • Placez un matériau non réfléchissant (carton, tissu, couverture mate) sur le sol sous l’outil
  • Bloquez la lumière directe sous la visse du trépied qui sert à verrouiller l'appareil avec un scotch

Cela résout souvent le problème immédiatement.

Répétez l’étalonnage

Une fois la lumière réfléchie réduite ou éliminée, répétez l’étalonnage sur le terrain. Dans la plupart des cas, l’étalonnage se terminera avec succès lorsque les conditions optiques seront propres.

Ce que cette erreur ne signifie pas

Cette erreur n’indique pas :

  • Une défaillance matérielle
  • Des miroirs sales à l’intérieur de l’instrument
  • Un problème avec le compensateur
  • Une limitation permanente de l’outil

C’est une condition optique situationnelle, et une fois corrigée, le fonctionnement normal peut reprendre immédiatement.

Rappel final

Le message « Lumière réfléchie par en dessous » est une mesure de protection. Il empêche l’interférence optique de dégrader silencieusement les résultats d’étalonnage.

En contrôlant les conditions lumineuses autour et sous l’instrument, vous permettez au processus d’étalonnage de se dérouler correctement et gardez vos mesures fiables.

Associé à

Cet article vous a-t-il été utile ?

Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.