L'application Découpeur de model 3D permet de trancher des dessins CAO 2D et 3D, rendant possible la création de vues en coupe du modèle.
Comment utiliser l'application Découpeur de model 3D ?
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.
- Ouvrir l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous n'avez pas l'application 'Model Slicer' sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
- Choisissez la direction : En bas à droite de l'écran, choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez que le trancheur opère.
- Utiliser le découpeur : Utilisez le découpeur sur le côté droit de l'écran pour sélectionner la section requise du dessin CAO.
- La direction de la découpe active est affichée sur le dessin sous forme de carrés gris couvrant les dimensions du modèle CAO.
- Il est possible de combiner plusieurs directions, permettant au découpeur d'opérer simultanément sur plusieurs axes.
Icône de raccourci de l'application 'Découpeur de model 3D ' :
Sélection de l'application Découpeur de model 3D depuis le menu latéral en vue CAO :
La direction de découpe est sélectionnée dans le coin inférieur droit de l'écran. La direction actuellement active est mise en évidence à droite en gris plus foncé :
Vue CAO affichée après sélection de l'application Découpeur de model 3D :
Découpe appliqué dans la direction de la hauteur du dessin CAO :
Découpe supplémentaire appliqué dans la direction nord du dessin CAO :
Exemples d'utilisation de Découpeur de model 3D
L'application Découpeur de model 3D est couramment utilisée pour réduire la complexité visuelle dans des dessins CAO denses et pour se concentrer sur des zones spécifiques ou des plages de hauteur pertinentes pour les tâches de mise en page ou de révision.
Exemple 1 : Découpe par hauteur pour projets à plusieurs niveaux
Sur des projets comportant plusieurs étages ou systèmes empilés, la découpe dans la direction de la hauteur aide à isoler un seul niveau ou une plage d'élévation.
- Afficher uniquement les pénétrations ou inclusions au niveau de la dalle
- Examiner les services en hauteur sans les éléments des niveaux inférieurs
- Vérifier les dégagements verticaux dans les zones encombrées
Cette approche est particulièrement utile pour séparer les travaux souterrains, au niveau de la dalle, et en hauteur.
Exemple 2 : Isolation d'un couloir ou d'une zone de pièce
La découpe dans une direction horizontale permet de se concentrer sur une section étroite du bâtiment.
- Examiner les points de mise en page dans les longs couloirs
- Se concentrer sur une seule pièce, une gaine ou un local technique
- Réduire le bruit visuel des zones adjacentes
Cela améliore la précision lors du travail dans des espaces restreints ou répétitifs.
Exemple 3 : Combinaison de découpes en hauteur et en direction
Plusieurs directions de découpes peuvent être combinées pour créer une « fenêtre » focalisée sur le modèle.
- Trancher par hauteur pour sélectionner un niveau
- Trancher par nord/sud ou est/ouest pour isoler une zone spécifique
Cette combinaison est utile pour les grands bâtiments où une seule petite zone de travail est pertinente à la fois.
Exemple 4 : Simplification des dessins CAO pour le travail sur le terrain
Les dessins CAO complexes peuvent être difficiles à interpréter sur site. Découpeur de model 3D aide à simplifier la vue.
- Masquer les parties non pertinentes du modèle
- Se concentrer uniquement sur la section en cours de travail
- Améliorer la clarté pour les tâches de mise en page et de vérification
Cela favorise une prise de décision plus rapide et réduit le risque d'erreurs lors de la mise en page.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.