L'application de Sectionnement du Modèle permet de découper à la fois des dessins CAO 2D et 3D, rendant possible la création de vues en coupe du modèle.
Démo de Sectionnement du Modèle
Comment Utiliser l'Application de Sectionnement du Modèle
- Ouvrez Votre Projet : Commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.
- Ouvrir l'Application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous ne disposez pas de l'application « Sectionnement du Modèle » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
- Choisissez la direction : En bas à droite de l'écran, choisissez la direction dans laquelle vous souhaitez que le trancheur opère.
- Appliquez le Trancheur : Utilisez le trancheur situé à droite de l'écran pour sélectionner la section requise du dessin CAO.
- La direction de découpe active est affichée sur le dessin sous forme de carrés gris couvrant les dimensions du modèle CAO.
- Il est possible de combiner plusieurs directions, permettant au trancheur d'opérer simultanément sur plusieurs axes.
Icône de raccourci de l'application « Sectionnement du Modèle » :
Sélection de l'application Sectionnement du Modèle depuis le menu latéral en vue CAO :
La direction de découpe est sélectionnée dans le coin inférieur droit de l'écran. La direction active est mise en évidence à droite en gris plus foncé :
Vue CAO affichée après sélection de l'application Sectionnement du Modèle :
Découpe appliquée dans la direction de la hauteur du dessin CAO :
Découpe supplémentaire appliquée dans la direction nord du dessin CAO :
Exemples d'Utilisation du Sectionnement du Modèle
L'application de Sectionnement du Modèle est couramment utilisée pour réduire la complexité visuelle dans des dessins CAO denses et pour se concentrer sur des zones spécifiques ou des plages de hauteur pertinentes pour les tâches de mise en page ou de révision.
Exemple 1 : Découpe par Hauteur pour Projets Multi‑Niveaux
Sur les projets comportant plusieurs étages ou systèmes empilés, la découpe dans la direction de la hauteur aide à isoler un seul niveau ou une plage d'altitude.
- Afficher uniquement les pénétrations ou incorporations au niveau de la dalle
- Réviser les services en hauteur sans les éléments des niveaux inférieurs
- Vérifier les dégagements verticaux dans les zones encombrées
Cette approche est particulièrement utile pour séparer les travaux souterrains, sur dalle et en hauteur.
Exemple 2 : Isolation d'un Couloir ou d'une Zone de Pièce
La découpe dans une direction horizontale permet de se concentrer sur une section étroite du bâtiment.
- Réviser les points de mise en page dans les longs couloirs
- Se concentrer sur une seule pièce, gaine ou espace mécanique
- Réduire le bruit visuel des zones adjacentes
Cela améliore la précision lors du travail dans des espaces restreints ou répétitifs.
Exemple 3 : Combinaison de Coupes en Hauteur et en Direction
Plusieurs directions de découpe peuvent être combinées pour créer une « fenêtre » focalisée dans le modèle.
- Couper par hauteur pour sélectionner un niveau
- Couper par nord/sud ou est/ouest pour isoler une zone spécifique
Cette combinaison est utile pour les grands bâtiments où une seule petite zone de travail est pertinente à la fois.
Exemple 4 : Simplification des Dessins CAO pour le Travail sur Site
Les dessins CAO complexes peuvent être difficiles à interpréter sur site. Le Sectionnement du Modèle aide à simplifier la vue.
- Masquer les parties non pertinentes du modèle
- Se concentrer uniquement sur la section en cours de travail
- Améliorer la clarté pour les tâches de mise en page et de vérification
Cela favorise une prise de décision plus rapide et réduit le risque d'erreurs lors de la mise en page.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.