L'application Theodolite est utilisée pour créer et mesurer des angles horizontaux et verticaux précis par rapport à l'emplacement de la station de votre unité principale. Elle permet des mesures angulaires précises et la création de points basés sur des directions de référence définies, supportant des tâches telles que les contrôles d'alignement, les extensions de grille et la mise en page basée sur les angles.
Contrairement à d'autres applications, l'application Theodolite ne nécessite pas que l'outil soit stationné. Les mesures d'angle et la création de points sont effectuées par rapport à l'emplacement de votre unité principale et à un point de référence mesuré plutôt qu'à des coordonnées absolues. Cela rend l'application adaptée aux contrôles rapides d'angle et aux tâches de mise en page relative sans stationnement préalable.
Démo Theodolite
Mesures prises en charge
L'application Theodolite fournit à la fois des mesures statiques et en temps réel, incluant :
- Angle horizontal (HA) ;
- Angle vertical (VA) ;
- Distance horizontale de l'unité principale au point mesuré (HD) ;
- Distance en pente de l'unité principale au point mesuré (SD) ;
Bien que les PLT 300 et PLT 400 n'incluent pas de laser de plombée, l'application theodolite peut toujours être utilisée avec ces outils. L'application est couramment associée aux flux de travail POS 150 et POS 180 mais reste pleinement utilisable sur PLT 300 et PLT 400 pour la mesure d'angle et la création de points basés sur les angles.
Contrôles de l'angle horizontal
- Définir HA : Permet de définir l'angle horizontal (HA) à une valeur spécifique désirée
- Maintenir HA : Transfère la valeur HA actuelle à un point mesuré différent. Le nouveau point mesuré conservera la valeur HA précédemment définie au point d'origine.
- Tourner : Fait pivoter l'unité principale de 45° vers la gauche ou la droite.
Comment utiliser l'application Theodolite pour mesurer des points
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet quelconque sur la tablette.
- Ouvrez l'application : Ouvrez l'application Theodolite depuis l'écran d'accueil ou depuis le menu latéral dans la vue CAO.
- Si l'application n'est pas disponible sur l'écran d'accueil, sélectionnez Ajouter un raccourci et ajoutez l'application Theodolite.
- Mesurez le point de référence : Mesurez le premier point en utilisant soit une mesure directe soit un prisme sur perche.
- Ce point sert de référence pour toutes les mesures d'angle et la création de points basée sur les angles.
- Définissez l'angle horizontal (HA) : Dans le coin inférieur droit de l'écran, sélectionnez l'icône en forme de L pour accéder aux contrôles de l'angle horizontal.
- Définissez HA à 0°.
- Cela définit le point de référence mesuré comme la direction zéro degré.
- Sélectionnez la coche à droite et confirmez en sélectionnant OK pour changer la valeur H.
- Mesurez ou créez l'angle désiré : Orientez l'outil vers la direction cible.
- Si la mesure en temps réel est activée, les valeurs HA, VA et distance sont affichées et mises à jour en continu.
- Si la mesure en temps réel est désactivée, une mesure doit être prise pour afficher les valeurs d'angle et de distance.
- Pour créer un angle spécifique :
- Utilisez les contrôles fléchés pour faire pivoter la direction
- Chaque pression sur une flèche fait pivoter la direction de 45° dans la direction sélectionnée.
- Continuez d'ajuster jusqu'à atteindre l'angle requis.
- Une fois l'angle désiré défini, les points peuvent être mesurés et enregistrés selon les besoins.
Icône de raccourci de l'application Theodolite :
Sélection de l'application Theodolite depuis le menu latéral de la vue CAO :
Exemple de vue CAO affichée après sélection de l'application Theodolite :
Exemple de vue CAO affichée après mesure du premier point de référence (Angle horizontal (HA), Angle vertical (VA), Distance horizontale de l'unité principale au point mesuré (HD), Distance en pente de l'unité principale au point mesuré (SD) :
Icône en forme de L utilisée pour accéder aux contrôles de l'angle horizontal (HA) :
Onglet des contrôles de l'angle horizontal (Définir HA : Permet de définir l'angle horizontal (HA) à une valeur spécifique désirée. Maintenir HA : Transfère la valeur HA actuelle à un point mesuré différent. Le nouveau point mesuré conservera la valeur HA précédemment définie au point d'origine. Tourner : Fait pivoter l'unité principale de 45° vers la gauche ou la droite.) :
Écran de confirmation pour changer l'angle horizontal (HA) :
Onglet des contrôles de l'angle horizontal après mise à jour de HA :
Onglet des contrôles de l'angle horizontal après rotation de l'angle de 90° :
Exemples d'utilisation de l'application Theodolite
Exemple 1 : Mesurer l'angle entre deux points
L'application peut être utilisée pour mesurer l'angle entre deux points connus.
- Mesurez le premier point et définissez-le comme HA = 0°
- Tournez vers le second point
- Lisez l'angle horizontal et vertical entre les deux points
(en temps réel ou après mesure, selon les paramètres de mesure en temps réel)
Cela est utile pour la vérification d'alignement et les contrôles angulaires.
Exemple 2 : Créer une ligne perpendiculaire à 90°
L'application Theodolite peut être utilisée pour créer une direction perpendiculaire à partir d'une référence connue.
- Mesurez un point de référence
- Définissez HA = 0°
- Faites pivoter la direction de 90°
- Mesurez ou enregistrez des points le long de la ligne perpendiculaire
Ce flux de travail est couramment utilisé pour les mises en carré et l'établissement de caractéristiques perpendiculaires.
Exemple 3 : Extension de ligne de grille
Les lignes de grille peuvent être prolongées lorsque la géométrie partielle est disponible.
- Positionnez votre outil (probablement le POS 150 ou 180) directement sur un point d'intersection de la grille
- Mesurez un second point le long d'une ligne de grille connue
- Faites pivoter la direction comme souhaité (par exemple 90°)
- Mesurez ou enregistrez des points le long de la ou des lignes de grille prolongées
Cela est utile lorsque les intersections de la grille sont partiellement obstruées ou manquantes sur site.
Exemple 4 : Vérification de l'alignement d'installation
L'application Theodolite peut être utilisée pour vérifier l'alignement des éléments installés.
- Définissez une direction de référence en utilisant une caractéristique existante
- Tournez vers l'élément installé
- Comparez l'angle mesuré avec la valeur attendue
Cela permet des contrôles rapides de la qualité sans stationnement.
Exemple 5 : Création de points de mise en page angulaires
Des points angulaires peuvent être créés par rapport à une direction de référence.
- Mesurez le point de référence
- Définissez HA = 0°
- Tournez vers l'angle désiré (par exemple, 45° ou 135°)
- Mesurez et enregistrez des points le long de cette direction
Cela est utile pour les murs angulaires, les rampes ou les mises en page non orthogonales.
Exemple 6 : Orientation relative sans coordonnées
Dans les premières étapes d’un projet ou en situation de rénovation, l'application theodolite peut être utilisée sans système de coordonnées défini.
- Mesurez une référence physique connue
- Utilisez-la comme base directionnelle
- Mesurez ou créez des points par rapport à cette direction
Cela permet un travail productif même lorsque le positionnement absolu n'est pas disponible.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.