L'application fonctionne avec des mesures relatives et ne dépend pas de coordonnées absolues.
Démo d'Alignement Vertical
Comment Utiliser l'Application Alignement Vertical
- Ouvrez Votre Projet : Commencez par ouvrir un projet sur la tablette.
- Ouvrez l'Application : Ouvrez l'application Alignement Vertical soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral dans la vue CAO.
- Si l'application n'est pas disponible sur l'écran d'accueil, sélectionnez Ajouter un Raccourci et ajoutez l'application Alignement Vertical.
- Sélectionnez le Premier Point (Point de Référence) : Mesurez le premier point sur la surface verticale en utilisant soit une mesure directe (laser), soit un point de contrôle ou de repérage existant.
- Sélectionnez l'icône des trois triangles pour définir ce point comme point de référence.
- Ce point de référence est utilisé comme référence verticale pour toutes les mesures suivantes.
- Mesurez les Points Supplémentaires : Déplacez la caméra vers le point suivant sur la même surface verticale pour lire les mesures et les valeurs de correction.
- HD (Distance Horizontale) : La distance horizontale mesurée depuis la ligne verticale vraie du point de référence jusqu'au point mesuré actuel.
- SD (Distance en Pente) : La distance directe en pente mesurée du point de référence au point mesuré actuel.
- dH (Différence de Hauteur) : La différence de hauteur verticale vraie entre le point de référence et le point mesuré actuel.
- Les corrections suivantes sont affichées :
- Droite / Gauche :
- Droite indique que le point mesuré est positionné à gauche du point de référence et doit être corrigé vers la droite de la valeur affichée.
- Gauche indique que le point mesuré est positionné à droite du point de référence et doit être corrigé vers la gauche de la valeur affichée.
- Avant / Arrière :
- Avant indique que le point mesuré est positionné plus près de la station totale et doit être déplacé plus loin de la station totale de la valeur affichée.
- Arrière indique que le point mesuré est positionné plus loin de la station totale et doit être déplacé vers la station totale de la valeur affichée.
- Droite / Gauche :
- Répétez cette étape pour tous les points devant être vérifiés pour l'alignement vertical.
Icône de raccourci de l'application Alignement Vertical :
Sélection de l'application Alignement Vertical depuis le menu latéral de la vue CAO :
Vue CAO affichée après la sélection de l'application Alignement Vertical :
Valeurs de correction affichées après la mesure d'un second point :
- Droite / Gauche :
- Droite indique que le point mesuré est positionné à gauche du point de référence et doit être corrigé vers la droite de la valeur affichée.
- Gauche indique que le point mesuré est positionné à droite du point de référence et doit être corrigé vers la gauche de la valeur affichée.
- Avant / Arrière :
- Avant indique que le point mesuré est positionné plus près de la station totale et doit être déplacé plus loin de la station totale de la valeur affichée.
- Arrière indique que le point mesuré est positionné plus loin de la station totale et doit être déplacé vers la station totale de la valeur affichée.
Explication des mesures :
P1 est le point de référence, P2 est la mesure actuelle du 2ème point
- HD (Distance Horizontale) : La distance horizontale mesurée depuis la ligne verticale vraie du point de référence jusqu'au point mesuré actuel. (P* à P2)
- SD (Distance en Pente) : La distance directe en pente mesurée du point de référence au point mesuré actuel. (P1 à P2)
- dH (Différence de Hauteur) : La différence de hauteur verticale vraie entre le point de référence et le point mesuré actuel. (P1 à P*)
Exemples d'Utilisation de l'Application Alignement Vertical
L'application Alignement Vertical est couramment utilisée pour vérifier la précision verticale lors des tâches d'installation et de construction.
Exemple 1 : Vérification de la Verticalité d'un Mur
L'application peut être utilisée pour vérifier si les points le long d'un mur sont alignés verticalement.
- Positionnez le point de référence en bas du mur
- Mesurez des points supplémentaires plus haut
- Examinez les valeurs de correction pour identifier les écarts
Cela aide à garantir que les murs sont d'aplomb.
Exemple 2 : Vérification de l'Alignement d'une Colonne ou d'un Pilier
Les colonnes ou piliers peuvent être vérifiés pour leur alignement vertical.
- Positionnez le point de référence à la base de la colonne
- Mesurez des points le long de la hauteur de la colonne
- Utilisez les valeurs de correction pour déterminer si un ajustement est nécessaire
Exemple 3 : Alignement des Éléments de Façade
L'application peut être utilisée pour vérifier l'alignement vertical des panneaux de façade ou des éléments structurels.
- Positionnez un point de référence sur le premier panneau
- Mesurez des points sur les panneaux adjacents
- Comparez les valeurs de correction pour assurer un alignement vertical cohérent
Exemple 4 : Vérification de l'Installation Verticale des Tuyaux ou Gaines
Les tuyaux, gaines ou conduits verticaux peuvent être vérifiés lors de l'installation.
- Mesurez le point de référence inférieur
- Mesurez des points plus hauts le long de l'installation
- Utilisez les valeurs de correction pour confirmer l'installation verticale
Exemple 5 : Contrôle Qualité et Vérification
Alignement Vertical est utile pour des contrôles qualité rapides.
- Identifier les écarts tôt
- Réduire les reprises en corrigeant immédiatement les problèmes d'alignement
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.